Refroidisseur d’eau froide NeoChiller

Le NeoChiller est un filtre refroidisseur compact qui s’adapte parfaitement sous votre plan de travail et se raccorde à plusieurs de nos robinets. Il filtre l’eau du réseau en éliminant les impuretés pour garantir un goût frais et pur. Il refroidit aussi l’eau à la température idéale pour la consommation, directement du robinet.

Avec le NeoChiller, plus besoin de manipuler des carafes filtrantes, de ramener des bouteilles d’eau du magasin à la maison ni de jeter des déchets de plastique. C’est mieux pour vous, ainsi que pour l’environnement.

Le NeoChiller haute performance sous plan de travail est compatible avec nos modèles 4N1 Touch, HC3300, C1100, FHC3010 et FHC3020. Il distribue de l’eau parfaitement refroidie et filtrée, sans goût ni odeur désagréables. Il peut distribuer jusqu’à 1,5 litre par heure d’eau plate froide, à une température comprise entre 3 et 10 °C, éliminant ainsi les bouteilles d’eau ou les carafes filtrantes qui encombrent votre cuisine.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Distribuer jusqu’à 1,5 litre par heure d’eau plate froide entre 3 et 10 °C
Performances de refroidissement
15 l/h (plus 7 l/h) 3 l en continu
Température de l’eau froide distribuée
3 à 10 °C avec une eau entrante à 20 °C et une température ambiante de 25 °C
Distribution
40 s/l
Condensation
Soufflage ventilé
Thermostat
Mécanique
Compresseur
1/12 ch
Bac à glace
Capacité de 2 litres, 1 kg de glace
Filtre
Non inclus

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.