Kit di alimentazione batch per unità di smaltimento dei rifiuti alimentari

Per coloro che preferiscono l’interruttore on/off ubicato direttamente sul coperchio del dissipatore, InSinkErator® offre l’accessorio di controllo coperchio. Perfetto per l’efficiente funzione di alimentazione batch. Disponibile per i modelli di dissipatori di rifiuti alimentari Evolution 200 e 100.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Available

Funzionalità

  • Compatibile con dissipatori Evolution
  • La funzione di alimentazione batch è disponibile quale parte della gamma di accessori del dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator®. Fornisce il massimo controllo del coperchio per coloro che preferiscono l’interruttore on/off integrato direttamente nel coperchio del dissipatore. Il kit di alimentazione batch riflette il medesimo impegno nella qualità, nelle prestazioni e nell’affidabilità che caratterizza l’intera gamma di prodotti di smaltimento dei rifiuti di InSinkErator®. Disponibile per i modelli di dissipatori di rifiuti alimentari Evolution 200 e 100.
  • Facile da installare

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.