Trofeekeukens blijven zorgen voor een extra wow-factor voor elk huis en dus moet elke centimeter worden overwogen om die gepolijste stenen aanrechten vrij te houden en om die hoogstaande apparaten op hun best uit te laten komen.

Of u nu een trendy, maar bijoux keuken hebt in een appartement in het stadscentrum of een grote en luxe open keuken, zo lang vrije keuken oppervlakken en overzichtelijke tafelbladen en kasten gewenst zijn, is het besparen van ruimte in uw keuken altijd de moeite waard.


Onze ruimtebespaarders in de keuken

Kijk eens naar deze ruimtebespaarders in de keuken voor het maximaliseren van de ruimte die u hebt:


Pannen ophangen

Als u wat luxueuze Le Creuset-potten en -pannen hebt, verberg ze dan niet in de kast, maar maak wat kastruimte vrij door ze aan een ongebruikte wandruimte op te hangen. Plafondrekken voor koperwerk zijn trendy en laten koperen pannen mooi zien.

Een wandorganizer met metalen rooster geeft uw muur wat meer textuur en u kunt keukengerei, messen en snijplanken ophangen tussen kunst en weelderige planten.

Afbeelding van 1. Hanging pans

Wijnflessen en glazen opbergen onder de kastjes

Het toevoegen van een klapwagentje aan uw keuken, weer terug uit de jaren '70 met stijl, kan u direct meerdere niveaus meer oppervlakteruimte geven zodat u die extra oppervlakte hebt. U kunt een wagentje gebruiken om maaltijden op borden te doen, ingrediënten klaar te maken, cocktails te maken of drankjes en hapjes te serveren aan gasten.

 

Het praktische Kartell Gastone-wagentje ziet er stijlvol uit en heeft een diepte van 23 cm wanneer het dicht is, zodat het kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt en niet veel ruimte in beslag neemt.

Er zijn tevens wagentjes op de markt die in het oog springen en die perfect zijn voor gebruik als bar op een feest.  Het Luxe ronde bamboe drankenwagentje van Oliver Bonas is schitterend voor een open keukenruimte, en de Chariot-tafel van Horm en Casamania zou er opvallend uitzien in een eigentijdse keuken.


Denk aan aanrecht- en slanke vaatwassers

Wellicht hebt u een compacte vaatwasser nodig omdat uw keuken zo klein is, of misschien hebt u een grote keuken, maar slechts weinig mensen die in het huis wonen dus u wilt het beste halen uit de ruimte. Slanke vaatwassers kunnen net zo goed zijn als hun equivalent op volledige grootte - de gebruikte technologie is dezelfde, terwijl het uitstekende ruimtebespaarders in de keuken zijn.

Miele en Bosch maken enkele slanke vaatwassers met sensoren voor het aanpassen van uw waterverbruik. Ze zijn tevens stil tijdens het wassen zodat u niet verstoord wordt als uw keuken open is. Bosch maakt tevens een aanrechtvaatwasser die goede recensies heeft gekregen. Zo kunt u ruimte in de keuken besparen, zonder in te geven op kwaliteit.


Maak van uw gootsteen een werkstation

Er zijn zoveel gootsteenaccessoires die u kunt kopen en die het gebied multifunctioneel kunnen maken. U kunt snijplanken boven de gootsteen en afdruiprekken of zelfs een gootsteenvergiet installeren, wat handig is wanneer u een warme pan direct van het fornuis met twee handen vastpakt.

U kunt zelfs ijsemmers voor in de wasbak koen voor het koelen van wat champagne.


Investeer in een stomend heetwaterkraan

Er bestaat geen twijfel dat verouderde waterkokers kostbare ruimte op het aanrecht opeisen. U kunt uw mengkraan eenvoudigweg omwisselen voor een alles-in-één-kraan die gefilterd gloeiend heet water en normaal warm en koud water zal leveren. Een stomend heetwaterkraan is niet alleen een ruimtebespaarder in de keuken, maar het bespaart u ook tijd aangezien u niet meer hoeft te wachten tot de waterkoker kookt.


Gebruik magneten en uitklapbare aanrechtorganizers

Het Japanse bedrijf Yamazaki zoekt intelligente en stijlvolle oplossingen voor ruimtebesparing. Zij produceren magneetplanken en -haken die u op uw koelkast of zijkanten van metalen kasten kunt doen voor het ophangen van alles van keukengerei tot papieren handdoeken en plastic diepvrieszakken.

Ze maken tevens uitklapbare aanrechtorganizers.


Verken scheidingsplanken

Als u een open keuken hebt en u hebt meer ruimte nodig voor receptenboeken, serviesgoed, planten, pannen of bladmixer, overweeg dan het gebruik van op zichzelf staande planken voor het scheiden van de ruimte tussen uw keuken en woon- of eetruimte.

U kunt enkele werkelijk stijlvolle planken vinden die opvallend zijn, zoals de Literatura Open by Punt of de modulaire Polvara for Kartell.

Afbeelding van 2. Mid space shelving

Ontdoe u van draden op het aanrecht met draadloze opladers

Door het installeren van een oplader op uw aanrecht verdwijnen de bundels en klitten kabels van mobiele telefoons en tablets. Dit zal tevens stopcontacten vrijmaken die nodig zijn voor keukenapparaten.

U kunt ook laadstations kopen die alle apparaten netjes stapelen en alle draden verbergen, waarbij direct de keukenruimte compact wordt gemaakt die nodig is voor het opladen van items.


Organiseer uw kasten

Door eenvoudigweg het organiseren van uw keukenkastjes zodat alles een vaste plaats heeft, zal direct meer ruimte duidelijk worden waarvan u niet eens wist dat u het had. U kunt opberghulpmiddelen kopen, zoals manden, laden en verdelers om u te helpen bij het maximaliseren van elk gedeelte van de kast.


Kies een verplaatsbaar keukeneiland

Grote keukeneilanden zijn zeer gewenst op het moment, maar als u die centrale ruimte van uw keuken liever vrij houdt, overweeg dan een verplaatsbaar keukeneiland waarbij u het eiland kan verplaatsen en indien nodig tegen en muur kan plaatsen. IKEA heeft een stijlvol zwart en eiken ‘VADHOLMA’-keukeneiland, en sommige verplaatsbare keukeneilanden omvatten ook laden, planken en manden


Installeer een voedselafvalrestenvermaler

Door het installeren van een voedselafvalrestenvermaler in uw gootsteen, neemt u onmiddellijk de noodzaak weg van de lelijke, stinkende, onhygiënische voedselafvalbak die uw keukenvloer, kast of aanrecht vervuilt.

​​​​​​​Bronnen

https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1

http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html

https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley

https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb

https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE

http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/

http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html

https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE



Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.