Сегодня кухня — это яркий компонент современного дома. В любой роскошной кухне ожидаешь встретить передовые технологии, новейшие приборы и самые высококачественные материалы. Последние тенденции в дизайне кухни и интуитивно-понятные приборы, которые не только хорошо выглядят, но и упрощают жизнь, заставят друзей завидовать вам.

Проектируя свою кухню класса люкс, узнайте больше о последних тенденциях в дизайне:

1. Организуйте два кухонных островка

П-образная схема кухни хорошо подходит для проектов класса люкс, т. к. кухни этого стиля часто достаточно вместительны для центрального островка с дополнительным местом для приготовления и хранения пищи.

На П-образных кухнях, если позволяет место, можно организовать даже два кухонных островка. Один островок можно использовать для готовки, а другой — для угощения. Находясь на кухне, вы можете раскладывать, готовить и сервировать пищу не рядом с гостями, в то же время общаясь с ними как обычно.

Многие ошибаются, забывая об удобстве рассадки вокруг кухонного островка, а затем удивляются, как устали от неудобного сидения, взгромоздившись на барный стул.

Не забудьте для удобства расставить вокруг кухонного островка барные стулья с мягкой обивкой. Почему бы для максимального удобства не поставить зарядные станции для ноутбука и мобильного телефона? Тогда можно будет работать за кухонным островком столько, сколько нужно, не беспокоясь о разряде батареи.

2. Организуйте встроенные места хранения

Обязательно предусмотрите в проекте кухни много встроенных мест для хранения. На кухне класса люкс обязательно нужны скрытые места хранения вещей, а выдвижные полки идеальны для этого — будь то в виде прямо выдвигаемой кладовки или шкафных полок, которые вытягиваются, а затем раскладываются.

В то же время нужно, чтобы вся кухонная утварь была легко доступна. Например, пригодятся специальные шкафчики и выдвижные полки. Они помогут рассортировать и спрятать отходы.

Подумайте о том, чтобы вместо «пристенных шкафов» у вас была «стена для хранения». Полки и открытые шкафы могут быть функциональным и ярким решением — модными и практичными в плане вместимости. Стильный вид придают одна-две полки, выкрашенные в более смелый яркий цвет, чем другие.

3. Скрытая вытяжка — необходимая вещь

Тенденция принимать гостей на кухне требует спрятать плохо выглядящие объекты, а если это невозможно — придать им приятный вид. В проектах кухонь класса люкс популярны скрытые потолочные или настольные вентиляторы, а также вытяжки, висящие на проводе.

Другой совет — купить вытяжку со съемной крышкой и поставить вместо нее крышку из того же материала, что кухонные поверхности или фартуки.

4. Добавьте элементы роскоши

В 2018 году в моде придание кухне индивидуальности. Совет по разработке интерьера — добавьте детали в оформление кухонных шкафов. Попробуйте богатые цвета, дымчатое стекло и модный металл.

Темный шпон и грубо обработанное дерево — дополнительные тренды, которые можно использовать в проекте кухни класса люкс.

В последние годы были популярны минималистские кухни с нажимным механизмом открывания шкафов, но сейчас эта тенденция в дизайне кухонь класса люкс уходит и заменяется яркими вычурными кухонными ручками.

Популярны ручки цвета меди и розового золота, которые дают более теплое цветовое ощущение, чем черные и из нержавеющей стали.

5. Сделайте освещение выделяющимся и особенным

Что это за роскошная кухня, если на ней не хватает света, чтобы по достоинству оценить ее?

Люстра на кухне вызовет восторг, произведет настоящее впечатление и даст на множество света, заставляя помещение выглядеть просторнее. С хорошим освещением легче и раскладывать и готовить пищу. Эффектная люстра сразу же придаст кухне замечательный вид.

Чтобы кухня выглядела футуристично, установите светодиодное освещение вдоль столешниц, за стеклянными фартуками и под шкафами. Для изменения атмосферы предусмотрите возможность переключать цвет части подсветки. Если любите устраивать вечеринки — это полезная функция.

6.  Не забудьте о кухонной раковине

Больше всего работающий прибор на кухне — это раковина с краном. Поэтому проектируя свою кухню, выделите достаточно средств для этой интенсивно используемой зоны. Нужно выделить возможный максимум денег на высококачественную конструкцию, способную выдержать годы постоянной работы.

В современном обществе, которому не хватает времени, чайники становятся непопулярны. Поэтому вы точно выиграете, предусмотрев в проекте своей кухни класса люкс экономящую время систему нагрева воды.

7. Предусмотрите разные варианты роскошного пола

Без сомнений, когда мы думаем о роскошных полах, на ум автоматически приходит пышный и декадентский мрамор.

Тем не менее, если хотите чего-то другого, можно выбрать два других люксовых напольных покрытия:

  • Стильная и сложная марокканская напольная плитка

Варианты дизайна плитки бесчисленны. Можете найти отреставрированную старинную плитку, плитку ручной работы, плитку, изготовленную по специальному проекту, или галечную мозаику, как в магазинах, так и изготовленную под заказ.

  • Паркетная доска

Паркетная доска с тонким верхним слоем из массива дерева и основным слоем из плотного оргалита или фанеры, требует меньше обслуживания, чем доска из массива твердой древесины. Она чрезвычайно долговечна и не нуждается в дополнительной и повторной отделке.

Можете положить на новый пол роскошный ковер, создав уютный, но нетривиальный внешний вид. Попробуйте крупный турецкий ковер, который превосходно подойдет под кухонный стол.

8. Используйте многофункциональные приборы

Традиционный «рабочий треугольник» кухонь прошлых лет сегодня все менее популярен. Сейчас можно купить многофункциональные проборы. Можете организовать установку встроенных приборов в крупные выдвижные полки и за дверцами шкафов.

Используйте технологии в своем проекте и создайте «умную» кухню — от управляемого со смартфона освещения, до печей, посылающих сообщение о готовности обеда.

Включив в проект своей кухни самый современный холодильник или плиту, вы восхитите гостей и упростите себе жизнь. Познакомьтесь с холодильником Family Hub от Samsung, имеющему развлекательные и организаторские функции для семьи.

9. Организуйте буфет

Один из советов, о реализации которого в проекте своей кухни класса люкс вы не пожалеете — это организовать просторный буфет.

Мода на буфеты — не только результат ностальгии. У буфетов вполне утилитарное назначение, ставшее сегодня роскошью благодаря тому, что нам нужно дополнительное место на кухне.

Если выращивать фрукты и овощи, то может понадобиться больше места для их хранения в свежем виде наряду с банками, пакетами и коробками. Буфет решит эту задачу, позволит хранить все на хорошо организованных стеллажах и выдвижных полках и спрячет все от гостей за закрытыми дверцами.

Можете даже установить небольшую буфетную раковину, дополнительную посудомоечную машину на случай приема гостей и передвижную лестницу для подъема к более высоким полкам, что позволит максимально использовать место.

Если работаете дома или дети любят делать уроки на кухне, можете встроить в буфет письменный стол, скрытый от основной кухни. Установив письменный стол, вы избавитесь и от неприглядных куч бумаг на кухонных поверхностях.

10. Используйте оригинальные предметы

Когда встречаете гостей на роскошной кухне, вам конечно нужны несколько впечатляющих деталей.

Вот кое-что из того, что стоит предусмотреть при проектировании кухни класса люкс:

Встроенные в состав кухонного островка мангал или решетка со скрытой индукционной печью, казаном и грилем для наглядного приготовления блюд

Винный шкаф или встроенный охладитель для вина, позволяющие в любой момент подать охлажденную бутылку

Встроенная выдвижная полка для тарелок с подогревом, что избавит вас от необходимости разогревать ужин в печи

Желающие могут увидеть такую выдвижную полку в следующих выпусках передачи The Great British Bake Off

Чтобы воплотить замысел кухни класса люкс в жизнь, с вами будут работать лучшие специалисты-дизайнеры. Поверьте, они обладают опытом создания проектов других первоклассных кухонь и способны реализуя вашу мечту об особенной кухне предложить идеи, конструкции и креативные решения, о которых вы даже не предполагали.


Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.