Выбор правильного кухонного крана
Первое о чем стоит подумать — это функционал. Далее в этой статье мы поделимся советами и рекомендациями по подбору крана в сочетании с вашим декором
Скромный кран — вероятно самый часто используемый предмет на кухне, он нужен для таких ежедневных дел, как приготовление блюда, напитков и мытье посуды. Если кран не открывается или течет, или просто старый и плохо выглядит, возможно вы думаете о его замене. Об обновлении стоит подумать и при неудобстве крана. Мелкие недостатки вроде невозможности как нужно отрегулировать аэратор или воды, капающей на столешницу можно устранить, выбрав более подходящую конструкцию. Поскольку кран так важен для всех кухонных дел, важно выбрать правильный. К счастью, мы готовы помочь в этом!
Первое о чем стоит подумать — это функционал. Далее в этой статье мы поделимся советами и рекомендациями по подбору крана в сочетании с вашим декором. Но независимо от эстетичности, нет смысла устанавливать кран с красивым дизайном, если он не удовлетворяет вашим потребностям!
Подумайте, для чего вам чаще всего нужны кран и раковина, и отталкивайтесь от этого.
Если вы каждый вечер оказываетесь по уши в мыльной воде и грязной посуде, выбирайте регулируемый кран с выдвижным изливом. Возможность регулировать направление потока воды — настоящее спасение для таких неудобных предметов, как винные бутылки и сита, а особенно для мытья крупных лотков или противней под выпечку, которые не входят в раковину.
Стоит подумать и о дополнительном кране с выдачей горячей кипяченной воды. Все мы знаем, что некоторые вещи становятся по-настоящему чистыми, только если их хорошенько замочить — т. е. залить кипятком из чайника и оставить так на время! Возможность мгновенно получить кипяток поможет отчистить стойкие пятна и прилипшую пищу, сэкономить время и избежать навязчивых мыслей о противне для выпечки, который нужно будет еще отмыть!
Горячие напитки — это «топливо» на котором работает каждая британская семья: утренний кофе, бесконечные кружки горячего чая, горячий шоколад для этих холодных зимних вечеров или даже «Лемсип» если погода вас одолела! Что бы вы не выбрали, кран с выдачей горячей кипяченной воды избавит от чайника, экономя время и ценное место на столешнице.
Если не хотите больших изменений или вас устраивает основной кран, можно установить рядом с ним дополнительный. Если собираетесь заменить сам смеситель, отличный выбор — комбинированный кран «три-в-одном» (холодная, горячая и почти кипящая вода). Наши комбинированные краны «3-в-1» подходят к стандартной 35-мм арматуре для кухонных кранов, так что это превосходный вариант, если вы совершенно не хотите менять столешницы.
Долой разочарования. У некоторых кухонных кранов регулируемый поток воды. Их можно перевести в режим плавного распыления наподобие душа, что идеально для мытья фруктов и овощей.
В зависимости от качества воды в вашем районе, в ней могут быть минеральные включения или следы хлора, что совершенно безопасно для питья, но влияет на аромат пищи, которую готовите. Прямо из крана с фильтрацией идет абсолютно чистая вода, что особенно важно для блюд, впитывающих ее при приготовлении, например для риса или кус-куса, а также помогает исключить окрашивание кухонной утвари со временем.
Кран с выдачей почти кипящей воды — еще одна модификация, которая поможет готовить и будет полезна в самых разных случаях: от наполнения кастрюль до промывки лапши. Если много готовите, вам пригодится наш кран с фильтрацией HC3300 — он выдает и горячую кипяченную и фильтрованную холодную воду без всяких включений, влияющих на вкус блюд, достаточно всего лишь передвинуть рычаг.
После выбора необходимых функций крана время подумать о дизайне. Часто кухонный кран меняют вместе с раковиной — но если оставляете ее, выбранный вами кран должен подходить к ней! Прекрасная отделка «матовое золото» может здорово смотреться на выставке, но неуместной на раковине из нержавеющей стали. Стоит помнить не только о цвете — модный современный кран будет не к месту на простой эмалированной деревенской раковине.
Подумав о раковине, посмотрите на остальное помещение. Есть ли что-то общее? Если есть, убедитесь, что выбранный кран не дисгармонирует с прочим убранством и приспособлениями — ручками шкафов, дверей и т. п. Как и с раковиной, нужно смотреть не только на цвет. Важны и материалы, текстуры и стиль. К счастью на рынке столько разных кранов, что можно почти наверняка найти что-то подходящее.
Наконец, вы увидите большую разницу в ценах кранов — от грошовых до чрезвычайно высоких. Хотя, чтобы купить качественное изделие нет необходимости искать самое дорогое на рынке, кухонный кран — не то, на чем стоит экономить. Краном вы будете пользоваться десятки раз каждый день. Если платите за качество, взвесив все перед покупкой, можете быть уверены — приобретенная вещь прослужит долгие годы.