Возможно, стремясь уместить все на своей кухне, вы прибегли к хранению таких предметов, как хлебопечка, кухонный комбайн и большие миски на столешницах, поскольку эти вещи просто не помещаются в кухонных шкафах.

Это плохо, потому что чистые рабочие поверхности кухни создают несколько более расслабляющее и просторное ощущение на кухне. Чистые кухонные столешницы особенно важны, если ваша кухня используется для развлечения и общения: беспорядок должен быть спрятан за закрытыми дверями шкафа.


Как максимально увеличить объем хранения в кухонном шкафу?

Если вы думаете, что в кухонных шкафах больше нет места для хранения всего, что нужно, вы удивитесь. Для экономии места в кухонном шкафу есть множество умных идей, упрощающих жизнь. Эти приемы оптимизируют место в шкафах, освобождая пространство и экономя время. Каждый предмет, который должен быть быстро найден, должен иметь определенное место.

Взгляните на приведенный ниже список – один или два совета наверняка привлекут ваше внимание и внесут изменения в ежедневные дела и внешний вид кухни.


Единообразие с одинаковыми по размеру банками

Максимально использовать пространство в шкафу можно, раскладывая сухие продукты в стеклянные банки одинакового размера. Если банки одинаковые, их проще составить, выстроить в линию и уместить в пространстве.

Это не только увеличивает пространство, но теперь вы можете видеть содержимое, что сэкономит время при поиске ингредиента в шкафу. Если вам нужен более профессиональный вид, можете добавить печатные этикетки.

Изображение Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Растяжки для средств очистки рук под раковиной

Область под раковиной может быстро стать загроможденной, а это может привести к принудительному закрытию дверей шкафа и проливанию химикатов. Просто добавив растяжку поперек внутренней части шкафа, вы сможете зацепить на ней все чистящие средства в распылительных бутылках ручками распылителя. Это позволит поставить бутылки вертикально и оставит их устойчивыми в вертикальном положении. Сделав так, вы фактически удвоите размер пространства под шкафом для раковины, поскольку сможете использовать площадь под висящими бутылками.


Держатель для кофе «умелые руки»

Может, у вас нет ощущения, что можно жить без машины для приготовления кофе Nespresso, но банки для кофе неудобны для хранения, особенно если их покупают в больших количествах.

Одним из простых решений будет закрепить Т-образный молдинг в верхней части внутренней части шкафа в качестве для идеального держателя для капсул с кофе. T-образный молдинг – это любая пластмассовая окантовка в форме буквы «Т», которую можно купить в местном магазине «Умелые руки». Как только Т-образные детали будет закреплены параллельно в верхней части шкафа, просто вставьте ряды капсул! Впечатляюще.

Изображение Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Плоский кухонный шкаф в стене

Если вы ищете хорошую идею для экономии места, этот способ максимально увеличивает все пространство, даже если у вас небольшая кухня. Вы можете использовать скрытое пространство в стенах, добавляя полки и дверцы. Шкаф будет узким по глубине, но там хватит места, чтобы выстроить содержимое в линию и спрятать жестянки и стеклянные банки с едой. Можете покрасить шкаф в модный серый цвет или в цвет «duck egg», и у него будет очень шикарный вид.

Кухонный измельчитель под раковиной

Около трети всех продуктов питания, производимых в Великобритании или импортируемых в страну, выбрасывается на свалку. Поэтому перерабатывать пищевые отходы крайне важно.

Организация ваших кухонных шкафов создает больше пространства, так что на кухне всему найдется место, и это будет скрытым от глаз. Это также поможет сократить количество отходов, так как вы сможете видеть свои продукты, вести учет сроков их использования и точно знать размеры запасов, чтобы не переплачивать. 

Вы также можете установить измельчитель пищевых отходов под кухонной раковиной, так как это компактное устройство освобождает место в шкафу, которое в противном случае занял бы громоздкий, вонючий ящик или мусорное ведро.

Измельчитель пищевых отходов измельчает отходы на мельчайшие частицы, которые по стандартному канализационному сливу смываются в местную систему очистки сточных вод или в септик и, таким образом, отходы не попадают на свалку.


Диспенсер для пластмассовых пакетов

Повторное использование пластиковых пакетов – это прекрасно, но они занимают так много места в кухонном шкафу. Возьмите пустую прямоугольную коробку из ткани и приклейте ее изнутри к дверце кухонного шкафа. Теперь вы можете сложить все пакеты в коробку и вынуть их при необходимости.


Полка для хранения микроволновки

Независимо от того, установлена ли ваша микроволновая печь на столешнице или в шкафу, пространство над микроволновой печью идеально подходит для создания дополнительного места для хранения.


Угловая бамбуковая полка с тремя стойками

Тарелки, еда, документы – на этой бамбуковой полке можно сложить все, что угодно. Три яруса дают так много места для кухонного уголка, который редко используется.


Двухуровневый наращиваемый органайзер со скользящими корзинами

Этот наращиваемый двухуровневый органайзер для выдвижных корзин под раковиной является хорошим примером компактного органайзера, вставляемого в шкафы или под раковину для добавления дополнительных полок. Ящики для корзин износостойкие и в них можно положить все что угодно, от овощей до стирального порошка.


Перемещение бокалов в кладовую

Еще одна идея, позволяющая сэкономить место – это перенести ненужные предметы в кладовую. Шкафы должны быть организованы для использования, а содержимое шкафа не должно быть изваяно из камня. Такие вещи, как бокалы для вина, коктейлей и шампанского можно хранить в кладовке, освободив место в шкафу с повседневными кружками и бокалами.

Изображение Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Выдвижные угловые заглушки

Слепой угловой шкаф является «слепым» в том смысле, что невозможно увидеть, что находится внутри его угла. В этом случае кухонный шкаф располагается в углу, между двумя рядами нижних шкафов. Это приводит к тому, что часть содержимого одного шкафа скрывается другим рядом.

Тот факт, что угол труднодоступен, означает, что использовать это пространство затруднительно. Решением является установка системы с вытяжными полками. Когда вы откроете дверцу шкафа, выдвижная полка развернется так, чтобы в непосредственной близости показать все, что нужно.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.