Мгновенная выдача горячей воды, достаточно потянуть рычаг? Возможности бесконечны...


В последние несколько лет краны с нагревом воды стали необходимым кухонным прибором.

Это, вероятно, самое полезное приобретение для любой кухни благодаря удобству и легкости обслуживания, плюс они экономят ценное время, которое так важно, особенно в век, когда каждый ожидает мгновенных результатов.

Думаете ли вы дополнить свою кухню, установив такой кран, или обыгрываете идею поставить его на новой, выбор элегантной, умной, современной модели InSinkErator дает массу преимуществ.


Современный и стильный​​​​​​​


Как от любого современного прибора, вы ждете, что кран с нагревом воды будет отлично выглядеть и притягивать восхищенные взгляды.

И модели InSinkErator как раз такие!

В коллекции кранов с нагревом InSinkErator есть разные исполнения, но вы увидите, что они весьма напоминают обычные краны.

В них может сочетаться кран обычной горячей/холодной воды и кипятка, наподобие водопроводного крана InSinkErator с мгновенным кипячением «3-в-1», реализующего все функции современного кухонного смесителя

Краны с нагревом воды InSinkErator демонстрируют разнообразие отделок и превосходно сочетаются как с кухнями современного стиля, так и с традиционными.

Современный и стильный

Например, для установки вместе с имеющимся можно выбрать одну из фантастических моделей InSinkErator — систему мгновенного кипячения воды H3300.


Как работает система мгновенного кипячения воды?


Система мгновенного кипячения воды InSinkErator имеет бак емкостью 2,5 литра с встроенным нагревательным элементом, доводящим воду до очень высокой температуры (примерно 98 °C).

Пользоваться любой моделью InSinkErator легко.

Потяните рычаг — и горячая вода идет из крана так же, как из обычного, если не считать, что это кипяток и не нужно ждать, пока он нагреется.

Также наша система мгновенного кипячения воды оборудована фильтром, устраняющим загрязнения и поддерживающим приятный вкус и свежесть воды, налитой в чашку или кастрюлю.


Удобство и гибкость


Система мгновенного кипячения воды обеспечивает гибкость, поскольку мгновенно выдает кипяток.

Не нужно ждать, пока вскипит чайник, и когда лишнего времени нет, чашка чая должна быть готова быстро!

Горячие напитки были безмерно популярны всегда, в любую минуту, а в холодный день возможность сразу налить воду для них — настоящая находка!

И конечно, кто же не любит чашку чая или кофе с любимым печеньем по утрам или устоит перед желанием выпить горячего вечером перед сном?
Ждать, пока вскипит чайник утомительно, так что система мгновенного кипячения воды фантастически экономит время.

Удобство и гибкость


Многоцелевой


Стоит упомянуть и о том, что система мгновенного кипячения воды не только выдает кипяток для чая, кофе и других горячих напитков, она невероятно помогают готовить.

Например, она мгновенно выдают горячую воду для приготовления овощей на ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ и позволяет залить кастрюлю под макароны.

Она превосходно подойдет и для варки яиц: больше не надо ждать, пока начнет пузыриться вода в кастрюле. А когда нужно открыть неподатливую банку, просто ослабьте крышку, мгновенно полив кипятком!

Если у вас маленькие дети, и вы беспокоитесь об этом, не стоит — краны полностью безопасны. Каждое изделие модели InSinkErator имеет функцию защиты и риска несчастных случаев нет.


Простота установки


Краны с нагревом воды устанавливаются на столешнице и гармонируют с другими кранами, с основным смесителем, установленным сверху раковины.

Можете легко добавить еще один кран к имеющимся на кухне, либо, если хотите заменить существующий, можете приобрести набор «все-в-одном», позволяющий выдавать и нагретую воду.

Основная часть устройства не видна, в том числе термобак, находящийся внутри кухонного шкафчика под раковиной.

В нем-то и находится горячая вода, так что когда открываете кран, он выдает кипяток в долю секунды.

Простота установки


Экономьте время


Система мгновенного кипячения воды требует дополнительных расходов, т. к. в долгосрочной перспективе позволяет экономить.

Кипячение чайника занимает время и требует расхода дорогой электроэнергии.

Помните, редко бывает, чтобы при наливании горячей воды из крана с нагревом она закончилась. Но если это случится, повторный нагрев займет всего десять минут, а нагретая вода остается горячей благодаря термоизоляции!


Больше не теряйте деньги


Больше не теряйте время, кипятя чайник. Из отчета Треста по энергосбережению мы знаем, что британцы теряют 68 млн ф. ст. ежегодно на оплату

электроэнергии, просто кипятя чайники. 75 % из тех, кто кипятят чайник, используют лишь часть воды для горячих напитков!​​​​​​​

Чтобы вскипятить воду в чайнике, уходит в среднем 4 минуты на 1 литр.

Если кто-то выпивает 25 чашек чаю в неделю и каждый раз кипятит чайник, то лишь на ожидание, пока он вскипит, уходит 1 час 40 минут!

Сэкономьте деньги на другие цели, а время, уходившее на кипячение чайника, посвятите чему-то более приятному, например, выбору любимого пирожного, чтобы насладиться им с (почти) мгновенно готовой чашкой чая!

Больше не теряйте деньги


Купите систему мгновенного кипячения воды онлайн и мы установим его для вас


Если не хотите беспокоиться, ставя систему самостоятельно, мы готовы помочь. Воспользуйтесь нашей комплексной услугой по установке. Наши специалисты придут и своевременно установят новую систему — вам не придется и пальцем пошевелить!



Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.