Model 46 Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle, 0,55 PS

Praktisch die beste Wahl für ein Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle
Unser kleinster Lebensmittelabfallentsorger eignet sich ideal für Alleinlebende. Der Model 46 Entsorger der M Serie zerkleinert nicht verwertbare Lebensmittelabfälle in winzige Partikel, die dann durch Ihr Abflusssystem weggespült werden.

Zum Zerkleinern aller Arten von Lebensmittelabfällen. Obst- und Gemüsereste, Hühnerknochen, Fischgräten und altes Brot verschwinden auf Knopfdruck im Model 46 Entsorger für Lebensmittelabfälle.

Der Model 46 Entsorger ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihre Küche: Sie müssen seltener zur Mülltonne laufen, und all die unangenehmen Gerüche aus dem Abfalleimer gehören auch der Vergangenheit an. Die Reste eines reichhaltigen Abendessens oder Gemüse und Salat, die Sie nicht mehr verwerten konnten: Alles lässt sich zeitsparend und mühelos mit einem Entsorgungssystem für Lebensmittelabfälle beseitigen.

Die Installation ist durch unser Quick Lock System schnell und einfach, und die kompakten Maße der Entsorgungseinheit ermöglichen die Montage auch an kleinsten Spülen oder dort, wo Stauraum im Schrank wichtig ist.

Die Model 46 Entsorgungseinheit für Lebensmittelabfälle der M Serie von InSinkErator verfügt über eine einstufige kontinuierliche Zerkleinerungstechnologie, angetrieben von einem Dura Drive Motor mit hoher Drehzahl, der alle Lebensmittelabfälle schnell und hygienisch zerkleinert und so die Menge verringert, die auf Deponien landet.

Die Bedienung des Model 46 Entsorgers der Serie M ist ganz einfach:

  1. Drehen Sie kaltes Wasser auf
  2. Drücken Sie auf den Luftschalter
  3. Schieben Sie Lebensmittelabfälle in den Abfluss
Der Model 46 Entsorger hat keine scharfen Messer oder Klingen und ist damit vollkommen sicher. Lebensmittelabfälle werden einfach gegen eine Zerkleinerungsplatte aus Edelstahl gedrückt und zerrieben. Die Partikel werden dann durch kleine Öffnungen in der Trennwand und von dort in Ihren Abfluss gedrückt.

Mit dem Model 46 können Sie die meisten Lebensmittelabfälle zerkleinern. Wir raten allerdings davon ab, faseriges Material wie Bananen- oder Avocadoschalen damit zu entsorgen, weil dies den Mechanismus der Einheit beschädigen könnte. Nutzen Sie den Entsorger nicht für Fett, Öl, Glas oder Geschirr.

Der optionale Luftschaltermechanismus kann zu beiden Seiten der Spüle auf der Arbeitsplatte oder auch bequem in einem Schrank angebracht werden.

Wenn Sie den Entsorger für Lebensmittelabfälle gerade nicht benutzen, gibt es einen praktischen Stöpsel aus Chrom, den Sie über die Öffnung legen können.

Wegen Überfüllung des Entsorgers brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, denn der Überlastschutz sorgt dafür, dass Sie nur geeignete Mengen von Essensresten in die 980 ml-Kammer geben können.

Durch das einfache Installationsverfahren können Sie den Model 46 Entsorger ganz leicht in ihre vorhandene Spüle oder auch in eine neue Küche integrieren.

Mit einer Model 46 Entsorgungseinheit für Lebensmittelabfälle der Serie M brauchen Sie weniger Zeit für die Beseitigung von Essensresten und dergleichen. Durch die standardmäßige 2-jährige Herstellergarantie genießen Sie beim Model 46 völlige Sorgenfreiheit.

Hier erfahren Sie mehr ... Hier erfahren Sie mehr ...
Preis nicht verfügbar
Success Icon

Merkmale

  • Einstufiges Edelstahlmahlwerk
  • Leise, geräuschmindernde Technologie
  • 0,55 PS
  • Integrierter Luftschalter
  • Kunststoffstöpsel
  • Große Mahlkammer (980 ml)
  • Hergestellt in den USA
  • 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitslohn
  • Grundlegende geräuschmindernde Technologie
Zufuhrmethode
Kontinuierlich
Ein-/Aus-Schalter
Wandschalter oder integrierter Luftschalter
Motor
einphasig
Laufphasen
Intermittierend
Schmierung
Dauergeschmierte Lager oben und unten
Versandgewicht (ca.)
7,7 kg
Gesamthöhe
319 mm
Zerkleinerungstechnologie
1-stufiges Mahlwerk
Fassungsvermögen der Zerkleinerungskammer
980 ml
Wasserverbrauch im Durchschnitt
Ca. 4,0 l pro Person und Tag
Energieverbrauch im Durchschnitt
3–4 kWh pro Jahr
Abflussanschluss
1 1/2 Zoll (3,81 cm)
Anschluss für Geschirrspülerablauf
Ja
1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.