Noticias más recientes
Encuentre a continuación nuestras últimas noticias.
26-julio.-2022
El electrodoméstico imprescindible para una casa sostenible y eficiente, llega por primera vez al exterior simplificando la vida
Más información
21-julio.-2019
Lanzamos un dispensador de jabón útil como complemento de nuestra línea de grifos de agua caliente. Cuenta con un contenedor abundante de jabón líquido, una base y una boquilla, y es posible elegir entre seis acabados que incluyen los siguientes: cromado, acero cepillado, oro cepillado, oro rosa, terciopelo negro o níquel negro satinado.
Más información
13-febrero.-2019
InSinkErator® se funda en 1938. Para celebrar su aniversario número 80, InSinkErator® se aventuró en una celebración de un año de duración, que comenzó en julio de 2018 con un desfile de carros alegóricos durante el Día de la Independencia, seguido de una celebración de valoración al empleado; mientras que la inauguración de las nuevas oficinas centrales de la compañía en el nuevo mundo tuvo lugar en noviembre de 2018.
Más información
Active JavaScript para usar este sitio web.