Le NeoChiller est un filtre refroidisseur compact qui s’adapte parfaitement sous votre plan de travail et se raccorde à plusieurs de nos robinets. Il filtre l’eau du réseau en éliminant les impuretés pour garantir un goût frais et pur. Il refroidit aussi l’eau à la température idéale pour la consommation, directement du robinet.
Avec le NeoChiller, plus besoin de manipuler des carafes filtrantes, de ramener des bouteilles d’eau du magasin à la maison ni de jeter des déchets de plastique. C’est mieux pour vous, ainsi que pour l’environnement.
Le NeoChiller haute performance sous plan de travail est compatible avec nos modèles 4N1 Touch, HC3300, C1100, FHC3010 et FHC3020. Il distribue de l’eau parfaitement refroidie et filtrée, sans goût ni odeur désagréables. Il peut distribuer jusqu’à 1,5 litre par heure d’eau plate froide, à une température comprise entre 3 et 10 °C, éliminant ainsi les bouteilles d’eau ou les carafes filtrantes qui encombrent votre cuisine.