Измельчитель пищевых отходов Модель 46 мощностью 0,55 л. с.

Практичный выбор для утилизации пищевых отходов
Наш самый маленький, идеальный для небольших семей или одного человека измельчитель пищевых отходов модели 46 серии M перемалывает непрерабатываемые пищевые отходы в мелкие частицы, смываемые затем в кухонную канализацию.

С помощью измельчителя модели 46 переработайте любые типы пищевых отходов — от очистков фруктов и овощей до куриных и рыбьих костей и хлебных корок. Достаточно всего лишь нажать кнопку.

Модель 46, благодаря которой можно реже спускаться или выходить из дому к мусорному контейнеру, да еще и забыть о неприятных запахах остатков пищи — это неоценимое дополнение для вашей кухни. Выбрасываете ли вы остатки ужина или вам нужно избавиться от несъеденных овощей или салата в конце недели, сэкономьте время и силы благодаря измельчителю пищевых отходов.

Быстрота и простота установки за счет нашей монтажной системы Quick Lock, а также компактность измельчителя отходов гарантируют, что он станет под самой маленькой раковиной, даже при нехватке места в шкафчике.

Измельчитель InSinkErator серии M модели 46 отличается технологией 1-ступенчатой непрерывной переработки за счет высокомоментного двигателя Dura Drive. Он быстро и гигенично переработает все остатки пищи, меньше придется выбрасывать на свалку.

Чтобы ваш установленный в раковине измельчитель отходов модели 46 серии M заработал, просто:

  1. Откройте кран холодной воды
  2. Нажмите кнопку пневмовыключателя
  3. Протолкните пищевые отходы в отверстие раковины
Модель 46 без острых ножей или лопастей — безопасное дополнение к вашей кухне. Пищевые отходы просто прижимаются к измельчительной пластине из нержавеющей стали, а получившиеся частички пищи проталкиваются через небольшие отверстия в перегородке в систему слива.

Модель 46 может перерабатывать большинство видов пищевых отходов, но не рекомендуем отправлять в него такие волокнистые материалы, как кожура бананов или авокадо, поскольку они могут повредить механизм измельчителя. В измельчитель ни в коем случае не должны попасть жир, масло, стекло или посуда.

Для максимального удобства можно установить дополнительный пневмовыключатель на кухонную столешницу или внутри шкафчика.

Когда измельчитель пищевых отходов не работает, отверстие камеры измельчения можно перекрыть практичной хромированной заглушкой.

Не нужно беспокоиться о переполнении прибора, поскольку функция защиты от перегрузки позволяет спустить в измельчительную камеру объемом 980 мл лишь допустимый объем пищевых отходов.

Простота монтажа гарантирует, что измельчитель модели 46 с легкостью поместится в пространство под уже установленной раковиной или на новой кухне.

С помощь измельчителя модели 46 серии M сэкономьте время, которое тратили на вынос пищевых отходов и кухонного мусора. Благодаря стандартной 2-летней гарантии производителя, можете быть уверены в надежности приобретаемого измельчителя отходов модели 46.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • 1-ступенчатая система измельчения из нержавеющей стали
  • Технология снижения шумности переработки
  • 0,55 л. с.
  • Встроенный пневмовыключатель
  • Пластиковая заглушка
  • Измельчительная камера большого объема (980 мл)
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 2 лет
  • Технология снижения шумности в базовом исполнении
Тип подачи
Непрерывная
Включение/отключение
Настенный или встроенный пневмовыключатель
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
7,7 кг
Общая высота
319 мм
Технология измельчения
1-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
980 мл
Средний расход воды
Примерно 4,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
3–4 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.