Измельчитель пищевых отходов Модель 56 мощностью 0,55 л. с.

Практичный выбор для утилизации пищевых отходов
С помощь измельчителя InSinkErator модели 56 серии M снизьте количество пищевых отходов, которые отправляются в мусорное ведро.

Достаточно коснуться кнопки, и мощный механизм измельчает пищевые отходы в мелкие частицы, которые потом просто смываются в канализацию. В вашем мусорном ведре больше не будет плохих запахов и неприглядных остатков пищи. Выбрасываете ли вы остатки семейного обеда или вечерней трапезы, освобождаете холодильник от несъеденного салата или овощей в конце недели, измельчитель модели 56 быстро, чисто и гигиенично переработает ваши пищевые отходы.

Модель 56 может измельчать большинство видов пищевых отходов, от куриных и рыбьих костей до хлебных корок, фруктовых косточек и овощных очисток. Она идеально подходит для малых и средних домохозяйств, производящих умеренное количество пищевых отходов. Не рекомендуем отправлять в него такие волокнистые материалы, как кожура от бананов, поскольку они могут повредить механизм измельчителя.

Быстро и просто устанавливаемая за счет нашей монтажной системы Quick Lock модель 56 благодаря своей компактности рассчитана на размещение даже под самой маленькой раковиной. Все что нужно — всего лишь источник питания и подходящий трубопровод.

Измельчитель модели 56 с приводом от высокомоментного асинхронного двигателя Dura Drive с механизмом непрерывной подачи и одноступенчатой переработки быстро и эффективно переработает пищевые отходы. Не имеющий острых лопастей, которых нужно опасаться, измельчитель пищевых отходов модели 56 — безопасное дополнение для любой кухни.

Чтобы ваш установленный в раковине измельчитель отходов модели 56 серии M заработал, просто:

  1. Откройте кран холодной воды
  2. Нажмите кнопку пневмовыключателя
  3. Протолкните пищевые отходы в отверстие раковины
Не нужно беспокоиться о переполнении прибора, поскольку функция защиты от перегрузки позволяет спустить в измельчительную камеру объемом 980 мл лишь допустимое количество пищевых отходов. Когда измельчитель отходов не работает, отверстие раковины перекрывается долговечной пластиковой заглушкой.

Пневмовыключатель в классическом исполнении «хром» подойдет для большинства стилей отделки кухни. Для максимального удобства можете легко выбрать любое расположение кнопки пневмовыключателя — на кухонной столешнице или внутри шкафчика.

Измельчитель модели 56 тише стандартных перерабатывает пищевые отходы за счет съемного шумоглушителя, благодаря чему он будет минимально мешать вам, принимаете ли вы гостей, или готовите для своей семьи.

Максимальную уверенность при выборе этого измельчителя отходов InSinkErator модели 56 обеспечивает 3-летняя гарантия производителя.

В качестве гигиеничного, эффективного и экономящего время дополнения к своей кухне выбирайте измельчитель отходов модели 56 серии M.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • 1-ступенчатая система измельчения из нержавеющей стали
  • Технология снижения шумности переработки
  • 0,55 л. с.
  • Встроенный пневмовыключатель
  • Пластиковая заглушка
  • Измельчительная камера большого объема (980 мл)
  • Съемный легкоочищаемый шумоглушитель
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 3 лет
Тип подачи
Непрерывная
Включение/отключение
Встроенный пневмовыключатель
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
8,1 кг
Общая высота
318 мм
Технология измельчения
1-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
980 мл
Средний расход воды
Примерно 4,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
3–4 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.