Kuchnia jest teraz wizytówką nowoczesnego domu. Można oczekiwać, że każdy luksusowy projekt kuchni będzie zawierał najnowocześniejszą technologię z najnowszymi urządzeniami i materiałami najwyższej jakości. Wywołasz zazdrość znajomych dzięki najnowszym trendom w projektowaniu kuchni i intuicyjnym urządzeniom, które nie tylko dobrze wyglądają, ale również ułatwiają życie.

Zapoznaj się z najnowszymi wskazówkami dotyczącymi projektowania wnętrz w luksusowej kuchni:

1. Zaprojektuj dwie wyspy kuchenne

Projekt kuchni w kształcie litery U doskonale nadaje się do luksusowego stylu, ponieważ ten styl kuchni zapewnia wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić centralną wyspę do dodatkowego przygotowania i przechowywania żywności.

Dzięki kuchni w kształcie litery U możesz nawet zaprojektować dwie wyspy, jeśli masz na to miejsce. Jedną wyspę można wykorzystać do przygotowywania posiłków, a drugą dla rozrywki. Podczas przyjmowania gości możesz przygotowywać, gotować i podawać posiłki z dala od gości, a jednocześnie możesz z nimi rozmawiać.

Wiele osób popełnia błąd, zapominając o komforcie siedzenia wokół wyspy kuchennej, a następnie przez długi czas czuje się nieswojo na stołku barowym.

Pamiętaj o wyściełanych, tapicerowanych, wygodnych stołkach barowych. Aby ułatwić sobie, dlaczego nie założyć zintegrowanych stacji ładowania do laptopa i telefonu komórkowego? Następnie możesz pracować przy wyspie kuchennej tak długo, jak potrzebujesz, nie martwiąc się o wyczerpanie baterii.

2. Zapewnij miejsce do przechowywania

Upewnij się, że w swoim projekcie kuchennym jest dużo wbudowanego miejsca na przedmioty. Ukrywanie nieestetycznych przedmiotów jest niezbędne w luksusowej kuchni, a wysuwane schowki stanowią idealne rozwiązanie – albo proste wysuwane szuflady, albo półki szafki, które wysuwają się, a następnie rozkładają.

Musisz także mieć pewność, że wszystkie Twoje przedmioty kuchenne są nadal łatwo dostępne. Na przykład szafki i szuflady do sortowania odpadów pomogą zorganizować recykling, jednocześnie nie eksponując ich.

Pomyśl o przechowywaniu na ścianach, zamiast o szafkach ściennych. Półki i otwarte szafki mogą być funkcjonalne – zarówno modne, jak i zapewniające praktyczną przestrzeń. Pomaluj jedną lub dwie półki odważniejszym, jaśniejszym kolorem, aby uzyskać stylowy wygląd.

3. Ukryty wyciąg jest koniecznością

Trend wykorzystywania kuchni jako przestrzeni rozrywkowej spowodował, że dostrzeżono potrzebę ukrywania nieestetycznych przedmiotów lub, jeśli nie możesz ich ukryć, sprawienia, aby wyglądały dobrze. Wentylatory sufitowe podtynkowe lub wentylatory na blacie są popularne w luksusowych projektach kuchennych, podobnie jak wyciągi wiszące.

Inną wskazówką jest zakup wyciągu ze zdejmowaną pokrywą i zastąpienie go tym samym materiałem, co powierzchnie kuchenne lub ścianki nad zlewem.

4. Dodaj luksusowe szczegóły

Personalizacja kuchni jest modna od 2018 roku. Wskazówka dotycząca wyposażenia wnętrz polega na dodaniu detali do szafek kuchennych – weź pod uwagę bogatą kolorystykę, przydymione szkło i modne metale.

Ciemne forniry i mocno słojowane drewno to także dodatkowe trendy, które możesz uwzględnić w swoim luksusowym projekcie kuchennym.

Minimalistyczne kuchnie z mechanizmami otwierania szafek przez naciśnięcie drzwi są popularne w ostatnich latach, ale luksusowy design kuchni odchodzi obecnie od tego trendu i proponuje przyciągające wzrok, ozdobne uchwyty kuchenne jako alternatywę.

Popularne są uchwyty z miedzi i różowego złota, które zapewniają więcej ciepła niż czerń i stal nierdzewna.

5. Spraw, aby oświetlenie było ozdobą

Czym jest luksusowa kuchnia bez wystarczającej ilości światła, aby naprawdę ją docenić?

Prawdziwy przyciągający uwagę żyrandol z pewnością zrobi wrażenie i dostarczy dużo światła Twojej kuchni, dzięki czemu będzie wyglądała na bardziej przestronną. Łatwiej jest również przygotowywać i gotować jedzenie w dobrym świetle. Efektowny żyrandol wyróżni Twoją kuchnię.

Aby uzyskać futurystyczny wygląd w kuchni, zainstaluj światła LED wzdłuż blatów, za szklanymi ściankami i pod szafkami. Wybierz taki, które umożliwiają przełączanie kolorów, aby stworzyć inną atmosferę. Jest to świetna opcja, jeśli lubisz organizować imprezy.

6.  Nie zapomnij o zlewie kuchennym

Najczęściej używanym urządzeniem w kuchni jest kombinacja zlewu i kranu, więc kiedy planujesz swój luksusowy projekt kuchenny, musisz przeznaczyć wystarczającą ilość pieniędzy na to często używane miejsce w kuchni. Powinieneś wydać tyle, ile budżet pozwala na wysokiej jakości konstrukcje, które przetrwają lata ciągłego użytkowania.

Popularność czajnika maleje w dzisiejszym społeczeństwie cierpiącym na brak czasu, więc na pewno skorzystasz z oszczędzającego czas kranu z gorącą wodą w swoim luksusowym projekcie kuchennym.

7. Rozważ alternatywne luksusowe podłogi

Nie ma wątpliwości, że kiedy myślimy o luksusowych podłogach, automatycznie myślimy o drogim i dekadenckim marmurze.

Jeśli jednak chcesz czegoś innego, możesz rozważyć dwa inne luksusowe materiały podłogowe:

  • Stylowe i wyrafinowane marokańskie płytki podłogowe

Ich wybór jest niemal nieograniczony. Można znaleźć zabytkowe odnowione płytki, ręcznie wykonane płytki, niestandardowe płytki lub mozaiki z kamieni – zarówno zakupione w sklepie, jak i zamówione u artysty.

  • Drewno konstrukcyjne

Dzięki cienkiej fornirowej górnej warstwie litego drewna i warstwie podstawowej wykonanej z płyty pilśniowej lub sklejki o dużej gęstości, drewno konstrukcyjne wymaga mniej konserwacji niż lite drewno. Jest wyjątkowo trwałe i nie wymaga dodatkowego wykończenia ani odnawiania.

Oprócz nowej podłogi możesz dodać luksusowy dywan, aby stworzyć przytulny, ale wyrafinowany wygląd. Wypróbuj duży turecki dywan, który idealnie pasuje pod stół kuchenny.

8. Używaj urządzeń wielofunkcyjnych

Tradycyjny „trójkąt roboczy” z dawnych projektów kuchni jest mniej popularny, teraz możesz kupić urządzenia wielofunkcyjne. W dużych szufladach i za drzwiami szafki można organizować zestawy wbudowanych urządzeń.

Zintegruj technologię z projektem kuchni, aby stworzyć inteligentną kuchnię – od oświetlenia, którym możesz sterować za pomocą smartfona, po piekarniki, które wyślą Ci SMS po przygotowaniu obiadu.

Włączenie do projektu nowej lodówki lub kuchenki z najnowocześniejszą technologią zachwyci gości, a także ułatwi ci życie. Spójrz na lodówkę Family Hub firmy Samsung, która zawiera funkcje rozrywki i organizacji życia rodzinnego.

9. Zaprojektuj spiżarnię

Jedną ze wskazówek projektanta kuchni, której nie będziesz żałować w swoim luksusowym projekcie, jest zastosowanie spiżarni.

Trend w kierunku spiżarni nie jest tylko wynikiem nostalgii – spiżarnie mają bardzo użyteczny cel, który stał się teraz luksusem, ze względu na dodatkową przestrzeń, której potrzebujemy w naszych kuchniach.

Jeśli rozważasz uprawę własnych owoców i warzyw, możesz mieć więcej świeżych produktów do przechowywania, obok słoików, paczek i pudeł. Spiżarnia rozwiąże ten problem dzięki dobrze zorganizowanym półkom i szufladom, ukrytym przed gośćmi, gdy drzwi są zamknięte.

Możesz nawet zainstalować mały zlew, dodatkową zmywarkę i składaną drabinę, aby dostać się na wyższe półki i maksymalnie wykorzystać miejsce.

Jeśli pracujesz w domu lub dzieci lubią odrabiać lekcje w kuchni, możesz wstawić biurko do spiżarni, z dala od głównej kuchni. Wstawiając biurko do spiżarni unikniesz również tych nieestetycznych stosów korespondencji na powierzchni blatów kuchennych.

10. Dodaj kilka wyróżniających się elementów

Kiedy przyjmujesz gości w luksusowej kuchni, z pewnością chcesz dołączyć pewne funkcje, które zrobią na nich wrażenie.

Niektóre dodatki do rozważenia przed rozpoczęciem projektu luksusowej kuchni to:

Wbudowany smażalnik lub płyta z wokiem indukcyjnym i grillem do gotowania pokazowego na wyspie kuchennej

Piwnica na wino lub zintegrowana chłodziarka do wina, dzięki czemu zawsze masz pod ręką schłodzoną butelkę

Wbudowana szuflada do podgrzewania talerzy oznacza, że nie będzie już trzeba wkładać ich do piekarnika, aby się nagrzały

Szuflada dla osób, które chcą zagrać w kolejnej serii The Great British Bake Off

Specjaliści w dziedzinie projektowania kuchni premium będą z Tobą współpracować, aby urzeczywistnić Twoją koncepcję luksusowej kuchni. Upewnij się, że mają doświadczenie w innych projektach kuchennych klasy premium i będą w stanie zasugerować pomysły, projekty i kreatywne wskazówki, o których nie masz pojęcia, realizując Twoje marzenie o kuchni na zamówienie.


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.