h003-food-waste-disposer

Jak działa utylizator odpadów spożywczych

Te „niezbędne” zlewozmywaki w higieniczny i bezpieczny sposób usuwają odpadki spożywcze za naciśnięciem jednego przycisku.

Wielu ludziom wydaje się, że utylizatory odpadów spożywczych wykorzystują wirujące ostrza do siekania i rozkładania odpadków spożywczych. W rzeczywistości nie ma nic bardziej odległego od prawdy.

Full width video - how a disposer works-pl

Utylizatory odpadów spożywczych InSinkErator® nie używają żadnych ostrzy. Zamiast tego wirniki zamontowane na wirującej płycie wykorzystują siłę odśrodkową do dociskania cząstek odpadków spożywczych do pierścienia mielącego. Pierścień rozbija odpadki spożywcze na bardzo drobne cząstki praktycznie je rozpuszczając. 

Następnie bieżąca woda z kranu wypłukuje cząstki przez pierścień mielący z utylizatora odpadów do rury kanalizacyjnej. Stamtąd przepływają one do oczyszczalni ścieków lub szamba. 

Wszystko to oznacza, że utylizatory odpadów organicznych są przyjazną dla środowiska alternatywą dla konwencjonalnych metod utylizacji, takich jak składowanie na wysypiskach. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, ale także oznacza, że odpady spożywcze można być przetwarzane i wykorzystywane do wytwarzania energii odnawialnej.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.