Filtry wody
Filtry wody InSinkErator zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby pasowały do dozowników gorącej wody w celu usuwania zanieczyszczeń z wody użytkowej. Dzięki temu woda będzie czystsza i lepsza w smaku niż kiedykolwiek wcześniej.
Zachowaj świetny smak wody, wymieniając filtr InSinkErator co 6 miesięcy. Nasze filtry poprawiają smak wody, usuwając lub znacznie redukując chlor i inne zanieczyszczenia w wodzie wodociągowej.
Nasze dozowniki gorącej wody są zaprojektowane do pracy z oryginalnymi filtrami dostarczanymi przez firmę InSinkErator.
Filtry do wody InSinkErator F-701r i F-201r są specjalnie zaprojektowane do użytku z wodą o temperaturze do 99°C. Jest to idealne rozwiązanie dla naszego zbiornika NeoTank, który wyposażony jest w cyfrowy termostat, który pozwala użytkownikom kontrolować temperaturę w zbiorniku między 88°C a 99°C.
Dzięki temu filtry mogą redukować zanieczyszczenia nawet w tak wysokich temperaturach, podczas gdy wiele „kompatybilnych” filtrów działa tylko w temperaturach do 80°C. Zapewnia to lepszą smak wody, a także zmniejsza ryzyko osadzania się zanieczyszczeń w zbiorniku gorącej wody firmy InSinkErator.
Aby zapewnić ciągłe zaopatrzenie w filtrowaną wodę i zapewnić działanie systemu InSinkErator zgodne z oczekiwaniami, należy wymieniać filtry co 6 miesięcy.