Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.
Blog InSinkErator to centrum informacji o wszystkim, co ma związek z pracą w kuchni. Od instruktaży do ciekawych wskazówek dotyczących korzystania z produktów firmy InSinkErator — nasz blog jest pełen inspiracji.
Dozowniki gorącej wody to zajmujące niewielką przestrzeń, ekonomiczne akcesoria, które całkowicie zmienią Twój sposób korzystania z kuchni. Znajdź wszystkie istotne informacje.
Utylizator odpadów spożywczych zrewolucjonizuje funkcjonowanie kuchni i znacznie ułatwi pozbywanie się odpadów spożywczych. Oto powody, dlaczego szybko uznasz, że nie sposób bez niego żyć.
Nic nie jest tak frustrujące, jak otwieranie szafek kuchennych, z których od razu wysypują się wszystkie znajdujące się tam pojemniki.
Szukasz pomysłów na oświetlenie remontowanej lub rozbudowywanej kuchni? Przekonaj się, jak w profesjonalny sposób możesz oświetlić kuchnię, sprawiając, że będzie wydawać się większa oraz zmieniając jej atmosferę.
Co można zrobić, aby nasz dom był bardziej przyjazny dla środowiska? Poznaj zmiany, które możesz wprowadzić w swoim domu, aby pomóc planecie i jednocześnie oszczędzać pieniądze.
Ponieważ globalna populacja stale rośnie, przestrzeń jest na wagę złota, dlatego projektanci wnętrz bardziej niż kiedykolwiek szukają rozwiązań oszczędzających przestrzeń kuchenną.
Wąskie kuchnie są często nieuniknione zarówno w małych nowoczesnych domach, jak i starszych obiektach z epoki. Choć ludzie często wybijają ściany wąskiej kuchni, aby stworzyć przestrzeń w stylu otwartym, oddzielne kuchnie wracają do mody.
Czy Twoja mała kuchnia jest ciasna? Twoja kuchnia wkrótce będzie wyglądać na bardziej przestronną dzięki 20 sztuczkom ekspertów InSinkErator, które sprawią, że mała kuchnia będzie przestronna.
Od wbudowanego miejsca do przechowywania i oświetlenia do luksusowych detali i wyróżniającego się zlewu kuchennego, nie zabieraj się do zmian w kuchni bez przeczytania naszych 10 wskazówek dotyczących projektu Twojej luksusowej kuchni.
Jeśli przeprojektowujesz swoją kuchnię i nie masz pewności, które blaty wybrać, zespół InSinkErator może pomóc w wyborze odpowiedniego materiału na blaty kuchenne.
Szukasz nowego stołu do jadalni? Dzięki specjalistycznym poradom na temat rozmiaru, kształtu i materiału InSinkErator dowiesz się, jak wybrać odpowiedni stół do jadalni.
Od wyrazistego oświetlenia po modne urządzenia – możesz zaprojektować idealną kuchnię do rozrywki, korzystając z porad ekspertów InSinkErator.
Jeśli chodzi o właściwe dobranie kolorów do nowej kuchni, musisz rozważyć kilka kluczowych szczegółów. Następnie musisz zebrać je razem tak, aby do siebie pasowały i wzajemnie się uzupełniały.
Czy wrząca woda jest tak istotna, jak nam się wydaje, czy też prawie wrząca może zrobić wszystko, czego chcemy?
a pierwszym miejscu powinna być funkcjonalność, a następnie styl i potrzeby indywidualne. Nasze wskazówki i zalecenia dotyczące dopasowania baterii do wystroju kuchni omówimy w dalszej części artykułu
Przy projektowaniu kuchni często pomija się oświetlenie, tymczasem jest ono jednym z najważniejszych elementów udanego projektu wnętrza. Nawet najwyższej jakości materiały, harmonijna kolorystyka oraz znakomity i doskonale zrealizowany pomysł na kuchnię przy słabym oświetleniu wypadną blado.
Jeśli chodzi o zlewozmywaki, jest wiele możliwości, a my chcemy pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
Zanim zaczniesz rozglądać się za nowym wyposażeniem i meblami do kuchni, musisz wszystko dobrze wymierzyć. Pomoże to uzyskać dokładną wycenę i znacznie ułatwi cały proces. Zobacz, jak zrobić to dobrze.
Istnieje wiele sposobów na maksymalnie wykorzystanie ograniczonej przestrzeni – w naszym poradniku zebraliśmy najlepsze wskazówki i genialne sposoby na zaoszczędzenie miejsca w kuchni, które mogły nawet nie przyjść Ci do głowy.
Od natychmiastowego sporządzania pysznych gorących napojów, do przyspieszania niezliczonych prac kuchennych. Gdy kuchenna bateria z wrzątkiem znajdzie się już w domu, szybko uznasz, że nie sposób bez niej żyć.
If you imagine a tech-savvy kitchen you will probably envisage a glossy white cube where the lights are on sensors and the blinds unfurl on cue. Hi-tech kitchen features have a flashy factor and they will certainly impress your friends, but ultimately this technology is designed to make your life easier.