Przedstawiamy utylizatory odpadów spożywczych Evolution. Nasze utylizatory wyróżniają się spośród innych. Są wykonane z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu są najmocniejsze i najcichsze w naszej ofercie. Zwarta budowa. Mielą większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund Do tego są tak ciche, że trudno w to uwierzyć.
Nasze utylizatory odpadów spożywczych nie używają ostrzy ani noży. Horrory, które można obejrzeć w telewizji, są wyłącznie wytworem fantazji!
Utylizatory odpadów spożywczych Evolution rozdrabniają większość rodzajów żywności w ciągu kilku sekund dzięki zastosowaniu wirników lub „wypustek”, które znajdują się głęboko pod powierzchnią zlewu.
Aby zachować bezpieczeństwo, należy zastosować trzy kroki uruchamiania utylizatora InSinkErator Evolution. Najpierw odkręcić kran z zimną wodą, następnie nacisnąć przycisk przełącznika, aby aktywować utylizator, a na końcu wrzucić odpadki spożywcze do zlewu.
Nasze utylizatory odpadów spożywczych Evolution w higieniczny i bezpieczny sposób usuwają praktycznie wszystkie odpady spożywcze po naciśnięciu jednego przycisku. Od kości kurczaka po obierki z owoców i warzyw – wszystko to może zmielić utylizator Evolution.
Nigdy więcej nieporządku, brzydko pachnących pojemników, owadów lub bakterii w kuchni z powodu gnicia resztek żywności.
Powszechnym nieporozumieniem jest to, że utylizatory odpadów spożywczych są głośne. W rzeczywistości nasze utylizatory Evolution używają technologii SoundSeal, która redukuje dźwięki do poziomu szeptu - dzięki czemu nie musisz mówić podniesionym głosem ani przeszkadzać sąsiadom.
Każdego roku 7,3 milionów ton odpadów spożywczych trafia na składowiska odpadów, co przekłada się na emisję szkodliwych gazów cieplarnianych.
Zamiast trafiać na składowiska, odpady spożywcze mogą pomóc w uzyskaniu przydatnego biogazu i innych niezbędnych substancji użyźniających glebę, jeśli przejdą odpowiedni proces przetwarzania w oczyszczalni ścieków.
Dzięki utylizatorowi odpadów spożywczych InSinkErator kuchnia będzie czystsza, a odpady spożywcze nie trafią na składowisko odpadów, co pomoże w ochronie środowiska
Evolution 100 | Evolution 150 | Evolution 200 | Evolution 250 | |
ODPOWIEDNIE DO | Dużych gospodarstw domowych | Dużych gospodarstw domowych | Dużych gospodarstw domowych z dużą ilością domowników | Dużych gospodarstw domowych z dużą ilością domowników |
MIELENIE | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 3-stopniowe | 3-stopniowe |
POZIOM GŁOŚNOŚCI | Cichszy | Cichszy | Bardzo cichy | Bardzo cichy |
WBUDOWANY PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OBWÓD BOOSTERA | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
AUTOMATYCZNE ODWRACANIE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OGRANICZNIK ZLEWOZMYWAKA | Kosz z sitkiem ze stali nierdzewnej | Ogranicznik ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną i chromowaną osłoną | Kosz z sitkiem ze stali nierdzewnej | Ogranicznik ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną i chromowaną osłoną |
ŁATWA W CZYSZCZENIU PRZEGRODA | Przeciwbakteryjna, zdejmowana | Przeciwbakteryjna, zdejmowana | Przeciwbakteryjna, zdejmowana | Przeciwbakteryjna, zdejmowana |
POJEMNOŚĆ KOMORY ROZDRABNIAJĄCEJ | 1005 ml | 1005 ml | 1180 ml | 1180 ml |
MOC W KONIACH MECHANICZNYCH | 0,75 KM | 0,75 KM | 0,75 KM | 0,75 KM |
GWARANCJA | 4 lata | 7 lat | 5 lat | 8 lat |
DOSTĘPNY ONLINE Z INSTALACJĄ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |