Ciasne i ciemne pomieszczenia sprawiają, że czujemy się przytłoczeni, a wejście do jaśniejszego, przestronniejszego pokoju może natychmiast podnieść na duchu.

Nie ma powodu, dla którego mała kuchnia nie mogłaby emanować stylem i wydawać się bardziej przestronna niż jest w rzeczywistości. Kuchnia dowolnej wielkości może wydawać się pojemna, jeśli znasz kilka prostych sztuczek, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń.

Wiele kuchni w obszarach miejskich, takich jak Londyn, Nowy Jork i Paryż, są bardzo małe, ale są to prawdopodobnie jedne z najbardziej atrakcyjnych kuchni na świecie, odzwierciedlające zarówno stylowe życie w mieście, jak i genialne rozwiązania oszczędzające miejsce.

Jeśli masz małą kuchnię, istnieje wiele sztuczek projektowych, aby stworzyć iluzję większej przestrzeni i zmaksymalizować każdy centymetr kwadratowy:

1. Użyj koloru

Zmiana koloru Twojej kuchni to tania, prosta metoda, która natychmiast sprawi, że przestrzeń stanie się większa. Białe kuchnie są modne i jest to najlepszy kolor do wizualnego otwarcia przestrzeni.

Jeśli chcesz wybrać coś jasnego, żółty kolor może stworzyć przyjazną, słoneczną kuchnię, nadając wiejski klimat nawet w środku miasta.

Zielony to kolor, który symbolizuje świat przyrody i spokój. Jasnozielony i turkusowy to modne odcienie i idealne kolory do nadania akcentów białej kuchni. Uzupełnij ten wygląd delikatnymi zielonymi roślinami lub kompozycjami kwiatowymi.

2. Dodaj wzory geometryczne

Geometryczne wzory są obecnie bardzo modne w sztuce i aranżacji wnętrz. Instagram jest wypełniony geometrycznymi wzorzystymi obrusami, dywanikami, kocami i poduszkami, które są idealne do małej kuchni, ponieważ możesz użyć tych wzorów, aby stworzyć iluzję większej przestrzeni, jednocześnie sprawiając, że Twoja kuchnia wygląda jak prosto z magazynu o projektowaniu wnętrz.

Wzory mogą być użyte do nadania akcentów małej kuchni, ale nie przesadzaj – jeśli użyjesz zbyt dużej ilości wzorów, możesz sprawić, że mała przestrzeń będzie zatłoczona i zbyt nieuporządkowana.

Wzory geometryczne mogą przyciągać wzrok w pionie lub w poziomie, aby stworzyć wrażenie dłuższej, wyższej kuchni. Płytki typu metro mogą dać poczucie otwarcia nawet najmniejszego obszaru. Grube czarne fugi między płytkami dają złudzenie, że kuchnia jest większa.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na zmianę płytek kuchennych, geometryczny chodnik na podłodze może zapewnić ten sam efekt wizualny.

3. Użyj przezroczystych elementów

Ciąg bez przeszkód fizycznych i optycznych sprawi, że Twoja kuchnia będzie wyglądać na większą. Jeśli utrzymasz w kuchni otwarte linie, Twoje oko będzie widzieć przez przestrzeń nie zatrzymując się na przeszkodach.

Przezroczyste plastikowe krzesła, ruchome wyspy i powierzchnie blatów, taborety bez oparcia lub szklane lampy wiszące – wszystko to pomaga osiągnąć ten efekt.

4. Dodaj lustra

lustro

Lustra są znane z tego, że sprawiają, iż pomieszczenie wydaje się bardziej przestronne, ale zdumiewające jest, jak wiele osób używa luster tylko w sypialni lub łazience i nie wpadnie na pomysł, aby używać luster w kuchni.

Ogromne lustro pokrywające jedną ścianę może wyglądać wyjątkowo efektownie, zwłaszcza gdy odbija się w nim stół lub blat kuchenny, który przylega do niego.

Możesz również użyć lustrzanych ścianek nad zlewem lub lustrzanych szafek, aby stworzyć tę samą iluzję.

5. Wybierz powierzchnie odblaskowe

Oprócz luster inne odblaskowe powierzchnie mogą również sprawić, że kuchnia będzie większa.

Weź pod uwagę:

  • Szklane płytki
  • Błyszczącą podłogę
  • Farbę na wysoki połysk
  • Urządzenia ze stali nierdzewnej
  • Błyszczące szafki

6. Wybierz otwarte półki

otwarte półki

Otwarte miejsce do przechowywania zapewnia bardziej przestronny wygląd w kuchni. Zdejmij niektóre drzwi szafek i cofnij się – natychmiast zobaczysz, że jest więcej miejsca.

Jednak ta sztuczka działa tylko wtedy, gdy szafki nie pękają w szwach. Jeśli masz zapełnione półki, sprawisz, że przestrzeń będzie jeszcze mniejsza!

Miedziane półki są modne i super eleganckie – jeśli jesteś naturalnie schludną osobą, byłby to wspaniały dodatek, aby zwiększyć poczucie przestrzeni.

7. Pożegnaj bałagan, powitaj minimalizm

Minimalistyczny wygląd dobrze sprawdza się w tworzeniu iluzji większej przestrzeni w kuchni. Unikaj ozdobnych, nadmiernie dekoracyjnych detali i zachowaj porządek w zasięgu wzroku, co sprawi wrażenie większej przestrzeni.

Jeśli wygląda na to, że nie masz wystarczająco dużo miejsca na wszystkie swoje rzeczy w kuchni, przestrzeń będzie wyglądać na ciasną i małą.

Przestrzegaj zasady, że powierzchnie kuchenne są zawsze czyste i że każdy przedmiot w kuchni ma swoje miejsce. W małej kuchni musisz bezwzględnie pozbyć się wszelkich rzeczy, których nie używasz, i przekazać je na rzecz organizacji charytatywnej.

Zanwestowanie w kran z gorącą wodą z pozwala zwolnić powierzchnię kuchenną, ponieważ nie będziesz już potrzebować czajnika.

Zainstalowanie utylizatora odpadów spożywczych w zlewie kuchennym pozwoli pozbyć się tego brzydkiego pojemnika lub kosza na śmieci.


8. Wybierz węższe szafki

Szafki stojące o węższej podstawie mają zmniejszoną głębokość  - przydatna sztuczka, która natychmiast zapewnia nieco więcej miejsca na podłodze, a jednocześnie wizualnie wyglądają jak standardowa szafka. Nie będziesz w stanie zmieścić dużych przedmiotów w węższych szafkach, ale możesz zawiesić garnki i patelnie na suficie oraz przybory kuchenne na hakach pod szafkami.

9. Trzymaj się prostych linii

Zdejmij uchwyty szafki i użyj otwierania przez naciśnięcie lub zintegrowanych uchwytów z boku drzwi szafki, aby stworzyć o wiele bardziej przestronną i elegancką małą przestrzeń. Nie podrzesz też ubrania na uchwytach szafek – to takie denerwujące w wąskiej kuchni!

10. Wybierz pojedynczy zlew

Skorzystaj z tego, że pojedyncze zlewy są modne – nie musisz kupować podwójnego zlewu, który zdominuje blat i sprawi, że Twoja kuchnia będzie wyglądać na mniejszą.

Pojedyncze zlewy są idealne do małej kuchni, ponieważ są głębokie, dzięki czemu można w nich zmieścić garnki i patelnie, ale nie zajmują dużo miejsca.

Kolejną korzyścią jest to, że jeśli pojawi się niespodziewany gość, możesz szybko ukryć wszelkie brudne naczynia lub inne przedmioty w zlewie!

11. Wybierz kompaktową zmywarkę do naczyń

Kompaktowe zmywarki są idealne do mniejszych gospodarstw domowych i nie zajmują dużo miejsca.

Standardowe zmywarki mają standardową szerokość 600 mm, a kompaktowe zmywarki mają szerokość 450 mm, oszczędność 150 mm, co stanowi istotną różnicę w małej kuchni.

12. Wybierz smukłą lodówkę

Innym urządzeniem, które można odchudzić, jest lodówka! Smukłe lodówki są idealne dla małego gospodarstwa domowego.

Być może będzie trzeba zmienić swój styl zakupów, aby robić zakupy częściej, ale jedzenie będzie dzięki temu świeższe. Pamiętaj, że wiele produktów zwyczajowo wkładanych do lodówki, takich jak jajka, warzywa i chleb, można faktycznie przechowywać poza lodówką.

13. Wybierz zintegrowane urządzenia

urządzenia zintegrowane

Zintegrowane urządzenia wtapiają się w resztę kuchni, ponieważ zwykle mają te same wzory frontu, co reszta kuchni. Gość może otworzyć kilka szafek, zanim znajdzie lodówkę, ale ogólny wygląd kuchni będzie elegancki i kuchnia będzie optycznie większa niż w przypadku różnych wzorów.

14. Użyj oświetlenia szafek

Oświetlenie jest niezbędne do stworzenia pozornie większej kuchni. Im więcej światła, tym większa będzie przestrzeń. Naturalne światło jest najlepsze, więc jeśli masz możliwość zamontowania świetlików lub szklanych drzwi, sprawi to, że Twoja kuchnia natychmiast będzie wydawać się większa.

Ewentualnie dodaj światła pod szafkami ściennymi lub u podstawy szafek podłogowych. Pamiętaj, żeby nie używać klosza, który zmniejsza ilość światła. Oświetlenie punktowe jest idealne do uzyskania maksymalnego światła.

15. Zburz ścianę

Jeśli możesz zburzyć wewnętrzną ścianę kuchni, aby uzyskać większą przestrzeń i stworzyć naturalne rozszerzenie przestrzeni – zrób to!

Jeśli nie chcesz stracić funkcjonalności, którą może zapewnić ściana, możesz zburzyć ścianę do połowy i stworzyć bar śniadaniowy na pozostałej połowie ściany, dodając blat i taborety. Alternatywnie możesz użyć dolnej części ściany do zamontowania półek.

16. Patrz w górę

Kolejną sztuczką optyczną jest poprowadzenie oczu w górę za pomocą pionowych linii na ścianach kuchni, efektownej oprawy oświetleniowej, geometrycznego okna lub szklanej kopuły. Stworzysz wrażenie większej wysokości, dzięki czemu mała kuchnia będzie wyglądać na większą.

17. Wpuść słońce

okno kuchenne

Promienie słoneczne wpadające do małej kuchni sprawią, że będzie ona wyglądać na większą. Niech okna będą proste, bez żaluzji i zasłon.

18. Użyj poziomego paska

Tapeta z poziomym paskiem to sprytny sposób na poszerzenie kuchni – szczególnie przydatny w bardzo wąskich kuchniach. Odcienie pasków na małej przestrzeni powinny być jasne i delikatne – pastelowe odcienie są idealne.

19. Skonsoliduj swój obszar roboczy

Jeśli przeprojektowujesz kuchnię, możesz zwolnić miejsce do pracy, wbudowując kuchenkę mikrofalową w szafki i umieszczając piekarnik i obszar gotowania razem w jednej strefie.

Użyj szafki na małe urządzenia, która pozwala trzymać urządzenia, takie jak toster i mikser, podłączone do sieci, ale ukryte. Zwolnione powierzchnie kuchenne natychmiast sprawią, że przestrzeń stanie się bardziej jasna, przestronna i estetyczna.

20. Zachowaj niewielki akcent osobisty

Osobiste akcenty w kuchni odzwierciedlają Twoją osobowość i sprawiają, że jest w niej przytulnie, jednak zbyt wiele dziecięcych obrazów i nowoczesnych magnesów turystycznych przytwierdzonych do lodówki oraz małych doniczek na parapecie sprawi, że mała kuchnia będzie zbyt przytłoczona i bardziej klaustrofobiczna.

Wybierz swoje ulubione ozdoby i ułóż je na półce, a także powieś jakieś dzieła sztuki.
Modna tablica korkowa , tradycyjna lub siatkowa może stanowić jedną przestrzeń na notatki zamiast zaśmiecania powierzchni lodówki, dając poczucie porządku i większej ilości miejsca.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.