Wybór odpowiedniego blatu do kuchni nie powinien być decyzją pośpieszną. Chcesz czegoś, co wygląda dobrze i mieści się w twoim budżecie, jest również praktyczne i trwałe.

Blaty robocze często dominują przestrzeń i są prawdopodobnie pierwszą rzeczą, która przykuwa oko, gdy patrzy się na kuchnię.

Nie lekceważ roli blatów w przekształcaniu kuchni. Wybór błyszczących powierzchni z czarnego granitu może być dramatycznym wyrazem i stworzyć modną, nowoczesną przestrzeń, a masywne drewniane blaty przyniosą natychmiastowy zdrowy i przytulny wygląd, który uosabia serial Great British Bake Off.  

Trwałe i stylowe blaty kuchenne są również uważane przez agentów nieruchomości za bardzo pożądane, ponieważ zwiększają wartość Twojego domu.

Ale jak wybrać odpowiednii blat roboczy do swojej kuchni? Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z zaletami i potencjalnymi wadami różnych materiałów blatów dostępnych na rynku.

Drewniane blaty kuchenne

blat drewniany

Zalety

Powodem, dla którego ludzie wybierają drewniane blaty kuchenne jest ich wygląd – natychmiast dodają charakteru i domowego ciepła w każdej kuchni. Jeśli podoba Ci się wygląd tradycyjnej wiejskiej kuchni lub posiadasz nieruchomość z epoki, może to być idealny wybór blatu.

Dostępna jest również duża różnorodność drewna, dzięki czemu możesz wybrać coś, co pasuje do wyglądu, którego szukasz w kuchni. Dostępne są następujące rodzaje drewna:

  • Jesion
  • Orzech
  • Iroko
  • Teak
  • Klon
  • Dąb

Możesz również wybierać z szerokiej gamy bejc, wykończeń i krawędzi, które nadają również inny styl Twojej kuchni.

Drewno można również odzyskać i dostosować do użycia jako blat, a większość drewna nadaje się do recyklingu.

Wady

Największą wadą drewnianego blatu kuchennego jest trudna konserwacja. Drewno jest znacznie bardziej miękkie niż kamienne powierzchnie i może być łatwo uszkodzone przez ciepło i wodę oraz poplamione żywnością.

Przed umieszczeniem większości przedmiotów na drewnianym blacie należy podłożyć matę odporną na ciepło. Nawet mokre dno puszki z napojem lub kapiące mydło do rąk przy zlewie kuchennym może zabrudzić powierzchnię. Czasopismo lub gazeta mogą również zabrudzić drewno, jeśli na blat jest mokry i zwilży atrament. Owoce, takie jak truskawki czy arbuz, mogą również plamić drewniane blaty kuchenne.

Kolor drewna może blaknąć w świetle słonecznym i wypaczać się pod wpływem temperatury, musi być też odpowiednio uszczelnione, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów. Powierzchnia musi być konsekwentnie impregnowana olejem mineralnym i woskiem, aby zapobiec plamom i uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, a wraz z upływem czasu drewniana powierzchnia blatu będzie wymagała zeszlifowania, aby usunąć wszelkie plamy.

Musisz także uważać, jakim środkiem czyszczącym czyścisz powierzchnię drewna. Najlepiej użyć gorącej wody z mydłem i natychmiast osuszyć powierzchnię ręcznie. Jeśli czyścisz drewniane blaty za pomocą antybakteryjnego środka czyszczącego lub ściereczek kuchennych, będziesz trzeba impregnować powierzchnię raz w miesiącu, ponieważ środek czyszczący niszczy warstwy ochronne.

Najlepiej jest pomyśleć o zastosowaniu innego materiału wokół zlewu kuchennego, ponieważ obszar ten jest trudny do utrzymania w suchości, a drewno może powoli stać się czarne, jeśli przez dłuższy czas zostanie wystawione na działanie wody. Idealnie zainstaluj kran z gorącą wodą aby nie stawiać czajnika na drewnianej powierzchni roboczej, z którego mogłaby kapać wrzącą wodą na drewno – stawianie czajnika i kubków na matach byłoby kłopotliwe i wyglądałoby nieporządnie.

Kwarcowe blaty kuchenne

Zalety

Kwarc jest bardzo twardy, trwały i wykonany przez człowieka. Jest odporny na zarysowania i plamy i nie wymaga obróbki ani uszczelnienia.

Kwarc ma luksusowy wygląd o wysokim połysku i jest łatwy do czyszczenia, dezynfekcji i ścierania dowolnym środkiem czyszczącym.

Na rynku istnieje ogromna różnorodność kolorów i wzorów, dzięki czemu możesz wybrać coś, co ci się spodoba.

Wady

Kwarcowe blaty robocze mogą być drogie, więc rozejrzyj się przed zakupem. Przed postawieniem gorącego naczynia należy również podłożyć matę żaroodporną na powierzchni kwarcu, ponieważ ciepło może uszkodzić powierzchnię.

Granitowe blaty kuchenne

Zalety

Granit kojarzy się z luksusem, dzięki czemu natychmiast nada ekskluzywny wygląd Twojej kuchni. Jest odporny na odpryski i zarysowania i jest bardzo trwały. Jest również bardzo łatwy do czyszczenia.

Nie ma dwóch takich samych kawałków granitu, ponieważ jest to kamień naturalny, dzięki czemu możesz znaleźć coś wyjątkowego dla swojej kuchni

Wady

Aby zachować trwałość i zapobiec tworzeniu się plam, granitowe blaty kuchenne należy impregnować raz w roku. Granit dobrej jakości jest odporny, należy jednak uważać na szybkie wycieranie rozlanych płynów, aby zapobiec powstawaniu plam – zwłaszcza z olejów, wina i kwasów.

Granit jest bardzo ciężki i trudny do transportu i instalacji, więc musisz upewnić się, że współpracujesz z niezawodnym i zaufanym instalatorem.

Marmurowe blaty kuchenne

blat marmurowy

Zalety

Marmur jest również kamieniem naturalnym, a blaty kuchenne od razu stworzą luksusowy wygląd kuchni.

Jest to również bardzo chłodna powierzchnia, dzięki czemu jest przydatna w gorącym klimacie – lub jeśli regularnie robisz ciasto!

Marmur jest dość odporny na odpryski i plamy. Można go łatwo wyczyścić i jest naturalnie wodoodporny. Kryształy marmuru mogą również maskować wszelkie plamy.

Wady

Marmur jest bardzo porowatą powierzchnią, dlatego należy go uszczelniać co roku. Trzeba także zachować ostrożność w przypadku kwasów, ponieważ mogą one powodować trawienie marmuru. Na przykład pozostawienie plasterka cytryny na marmurowym blacie kuchennym na noc może pozostawić ślad. Wino i owoce mogą również łatwo zabrudzić marmurowe blaty.

Blaty kuchenne ze steatytu

Zalety

Steatyt jest bardzo higieniczny w kuchni, ponieważ jest nieporowaty, a zatem bardzo odporny na plamy i bakterie.

Nie jest tak trwały jak inne kamienne powierzchnie, ale można go olejować i szlifować, jeśli wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia.

Wady

Steatyt nie wymaga uszczelnienia (jak na przykład drewno), ale wymaga regularnego impregnowania, co może wymagać sporego wysiłku.

Blaty kuchenne ze stali nierdzewnej

Zalety

W profesjonalnych kuchniach używa się stali nierdzewnej, ponieważ jest najbardziej higieniczna. Nie pali się, nie rdzewieje ani nie plami. Nadaje się również w całości do recyklingu.

Wady

Odciski palców są widoczne na stali nierdzewnej – jeżeli masz dzieci z lepkimi palcami, czeka Cię ciężka praca! Ślady po wodzie i kamień wapienny są również bardzo widoczne na stali nierdzewnej, a powierzchnia może łatwo wgiąć się.

Stal nierdzewna doskonale nadaje się do nadania charakterystycznego wyglądu, ale nie ma różnorodności kolorów. Może wyglądać płasko, industrialnie i zimno, jeśli nie będzie dobrze stylizowana.

Szklane blaty kuchenne

Zalety

Szkło jest łatwe do pokolorowania, przycięcia i ukształtowania i może wyglądać naprawdę elegancko w nowoczesnej kuchni. Możesz dodać kolorowe oświetlenie pod szklanymi blatami kuchennymi, aby uzyskać efektowny wygląd.

Grube szklane powierzchnie mogą być trwałe, a także łatwe do czyszczenia i odporne na plamy.

Wady

Szkło może łatwo pęknąć, jeśli na powierzchni zostanie umieszczony ciężki przedmiot. Z pewnością jest to blat kuchenny, taki jak drewno, w którym wygląd ma przewagę nad trwałością i praktycznością.

Laminatowe blaty kuchenne

Zalety

Laminat jest tani, więc jeśli masz napięty budżet lub wynajmujesz dom, jest to dobra opcja blatów kuchennych. Możesz także samodzielnie zamontować takie blaty, oszczędzając więcej pieniędzy.

Możesz kupić laminowane blaty, które wyglądają jak drewno lub kamień naturalny, dzięki czemu możesz uzyskać podobny wygląd za niższą cenę.

Laminat można łatwo wyczyścić i wytrzeć dowolnym środkiem czyszczącym.

Wady

W porównaniu z kamiennymi powierzchniami kuchennymi laminat nie jest tak trwały, ponieważ może zostać uszkodzony przez ciepło i porysowany.  Jeśli wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia, musisz wymienić cały blat.

Blaty kuchenne wyłożone kafelkami

Zalety

Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz samodzielnie zainstalować kafelkowane blaty kuchenne. Są odporne na plamy i ciepło. Istnieje wiele różnych opcji kolorów, wzorów i kształtów. Marokańskie i geometryczne wzorzyste kafelki są obecnie modne i nadają Twojej kuchni niepowtarzalny wygląd.

Wady

Płytki mogą tworzyć nierówne powierzchnie, jeśli nie są równo ułożone, co może dodać charakteru Twojej kuchni, ale nie jest tak praktyczne, gdy kładziesz deskę do krojenia!

Wskazówką jest kupić fugę w ciemnym kolorze, aby wszelkie plamy mogły się wtapiać.


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.