Jeśli chodzi o właściwe dobranie kolorów do nowej kuchni, musisz rozważyć kilka kluczowych szczegółów. Następnie musisz zebrać je razem tak, aby do siebie pasowały i wzajemnie się uzupełniały.

Istnieje kilka sposobów, aby uzyskać właściwy schemat kolorów w nowej kuchni. Ale oto sposób na zrobienie tego, dzięki czemu będziesz dążyć do kuchni, w której wszystko idealnie do siebie pasuje!


Gdzie zacząć?

Gdzie zacząć?

Jeśli remontujesz całe pomieszczenie, w tym wymieniasz szafki i blaty, nie spiesz się i wybierz coś, co kochasz. Świetnie, jeśli możesz wybrać styl, który nie będzie wyglądał na przestarzały za kilka lat. Jednak jesli Ci się podoba, nie jest to najważniejsze.

Elementy z drewna i z połyskiem są dość uniwersalne i pasują do różnych blatów i kolorów ścian, dlatego są tak popularne. A jeśli chodzi o blaty, wybierz coś wytrzymałego i neutralnego, jeśli to możliwe. Oczywiście o ile nie chcesz, aby były wyłącznie elementem dekoracyjnym.

Jeśli nie zmieniasz szafek i blatów, nadal musisz zacząć od nich. Poświęć czas na rozglądanie się po salonach kuchennych, aby zobaczyć, jakie style i kolory się uzupełniają. Następnie musisz wiedzieć, jakie kolory będą i nie będą pasować do Twoich szafek i blatów.  Kalkulator kolorów  to świetne miejsce na rozpoczęcie.


Jakiego koloru powinna być moja podłoga kuchenna?

Jakiego koloru powinna być moja podłoga kuchenna?

To kolejna ważna decyzja, której nie można łatwo zmienić. Oprócz koloru i stylu istnieje cały świat materiałów, z których możesz skorzystać, w tym:

  • Płytki ceramiczne
  • Płytki z kamienia naturalnego
  • Karndean
  • Parkiet
  • Linoleum

Należy wziąć pod uwagę nie tylko kolor podłogi, ale także jej wytrzymałość. Ponadto podłogi w kuchni to dobry sposób na połączenie wybranego koloru z resztą domu

Albo coś neutralnego, albo coś odważnego dobrze się sprawdza jako opcja podłogi. Ale jeśli zdecydujesz się na odważny pomysł, musi on ulepszyć wybrane meble, w przeciwnym razie ogólny wygląd rozczaruje.


Jakie kolorowe akcesoria kuchenne należy wybrać do swojej kuchni?

Akcesoria do Twojej kuchni mogą mieć duży wpływ na ogólny wygląd kuchni, dlatego należy je starannie wybrać. Wybierzesz uchwyty ze stali nierdzewnej, chromowanej lub w ciemniejszym kolorze metalu? Czy kuchnia będzie bardziej minimalistyczna dzięki drzwiom bez uchwytów.

Jeśli instalujesz  dozownik gorącej wody, sprawdź dostępne wykończenia i sprawdź, czy możesz dopasować go do innych elementów kuchni. Nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem idealnego dopasowania, te rodzaje szczegółów mają znaczenie i musisz je odpowiednio dobrać, aby uzyskać najlepszy ogólny wygląd swojej kuchni.

Jakiego koloru powinny być ściany mojej kuchni?

Jakiego koloru powinny być ściany mojej kuchni?

Jeśli Twoja kuchnia ma dużą ścianę, jest to bardzo ważne. Nie bój się sięgać po dwa kolory – jeden neutralny, drugi odważny i wyrazisty. Wyrazista ściana może być dużą, solidną ścianą i naprawdę można ją zauważyć. Możesz też użyć wyrazistego koloru, aby obramować swoje meble i bardziej neutralnego koloru w innym miejscu.

Najlepszym sposobem na wybór kolorów ścian jest odwiedzenie kilku salonów, sprawdzenie, co jest używane na wystawach i zabranie do domu wielu próbek kolorów oraz kilku testerów. Pomaluj tylną stronę starej tapety i naklej na niej dwa lub trzy wybrane kolory naraz i zobacz, jak je odbierasz po pięciu dniach.

Jeśli nie możesz z nią żyć po pięciu dniach, to nie jest to kolor Twojej wymarzonej kuchni! Nawet jeśli się spodoba, będziesz w stanie dość szybko zobaczyć, czy będzie pasować do pomieszczenia z urządzeniami i blatami, które planujesz.


Jak mogę wykończyć kuchnię?

Mówimy tutaj o oprawach oświetleniowych i ściankach nad zlewem. Ponownie, opcje są prawie nieograniczone, ale wszystko musi współpracować z innymi elementami.

Jeśli chodzi o oświetlenie, wyrazista oprawa może prezentować się dobrze w strefie przygotowywania posiłków lub jadalni w kuchni. Lub lepiej trzymać się neutralnych, ale dobrych, wszechstronnych lamp punktowych.

Jeśli chodzi o ścianki, dwa typowe miejsca znajdują się za płytą kuchenną i nad zlewem. Możesz wybrać panele ze stali nierdzewnej, kafelków lub szkła – możesz nawet je pokolorować, aby pasowały do innych elementów kolorystyki.

Zapewnienie, że wszystko, co kochasz, łączy w jednym pomieszczeniu, nie jest łatwą pracą. Pamiętaj, aby zacząć od szafek kuchennych, a następnie zbudować idealną kuchnię. Jeśli nie masz pewności, które kolory będą ze sobą współpracować, koło kolorów może dać kilka pomysłów, a także pokazać, jakie kombinacje są kompletnie niepasujące.

Jeśli nie spieszysz się, poszukaj informacji i przeprowadź powyższe kroki, a stworzysz kuchnię, którą pokochasz i która zachwyci innych!

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.