Stół do jadalni jest jednym z najważniejszych mebli, które podejmiesz w swoim domu.

To miejsce, w którym możesz zebrać rodzinę i przyjaciół, aby wspólnie zjeść posiłek, czy to codzienny, czy na specjalną okazję.

Dzieci prawdopodobnie wykorzystają stół do odrabiania lekcji, a nawet może być wykorzystywany jako prowizoryczne biuro, jeśli pracujesz z domu.

Niezależnie od indywidualnych potrzeb, przy wyborze stołu do jadalni należy spełnić kilka istotnych kryteriów.

Stół powinien:

  1. Pasować do przydzielonej przestrzeni
  2. Być dobrze wykonany
  3. Mieścić się w budżecie
  4. Być w stylu, który nie wychodzi z mody

Musisz wybrać styl, który jest ponadczasowy, chyba że z przyjemnością go zmienisz po pewnym czasie. Stół z miedzianymi nogami w geometrycznym stylu może być teraz modny, ale za kilka lat będzie wyglądał przestarzale.

Wybierając stół do zakupu, usiądź przy stole w sklepie i przekonaj się, czy czujesz się wygodnie. Jeśli będziesz trzeba popracować przy stole, czy możesz z łatwością tam siedzieć przez długi czas? Czy potrafisz wyobrazić sobie stół w Twoim domu?

Przesuwaj dłońmi po powierzchni stołu, zwracając uwagę na zadrapania lub wgniecenia, ponieważ będzie to dobry wskaźnik tego, jak jest wytrzymała.

Niektóre kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stołu do jadalni to:

Ile miejsca zajmie stół

Idealnie potrzebujesz co najmniej metra przestrzeni wokół wszystkich boków stołu. Zacznij od zmierzenia szerokości i wysokości miejsca, które masz przeznaczone na stół do jadalni, a następnie odejmij ilość miejsca, którą chcesz mieć wokół boków – da to idealny rozmiar stołu.

Następnie sprawdź, ile miejsca potrzebuje każda osoba do siedzenia przy stole. Idealnie co najmniej pół metra miejsca przy stole, należy dodać trochę miejsca, jeśli masz duże krzesła z podłokietnikami.

Musisz także spojrzeć wizualnie na rozmiar stołu. Na przykład dwa stoły mogą mieć ten sam rozmiar, ale jeśli jeden jest wykonany z grubszego drewna, może wyglądać nie na miejscu w małym pokoju, nawet jeśli rozmiarowo pasuje.

Aby sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał stół w pokoju, skorzystaj z  oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej, które jest obecnie oferowane przez wielu sprzedawców mebli. Dzięki temu możesz „zobaczyć” stół w wybranym pomieszczeniu, zanim zdecydujesz się na zakup.

Jeśli wybrany sprzedawca nie ma dostępnego oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej, użyj taśmy maskującej, aby zmierzyć wymiary na podłodze, a następnie podnieś taśmę do wysokości stołu.

Możesz rozważyć rozkładany stół, jeśli wolisz mniejszy stół do codziennego użytku, ale często potrzebujesz dodatkowych miejsc. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na stół w pełnym rozmiarze, aby wygodnie się bawić.

Kształt stołu

Kształt stołu jest często podyktowany kształtem i wielkością pomieszczenia – niezależnie od tego, czy jest to jadalnia, czy otwarta kuchnia.

Jeśli wybierzesz prostokątny stół w jadalni, upewnij się, że myślisz o szerokości stołu. Jeśli lubisz imprezy, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na stole do serwowania potraw.

Okrągły lub owalny stół do jadalni jest idealny do mniejszych przestrzeni, ponieważ konstrukcja zajmuje mniej miejsca.

Okrągłe stoły pozwalają wszystkim gościom siedzieć w taki sam sposób i mieć taki sam widok, a to natychmiast tworzy bardziej swobodną, nieformalną atmosferę. Łatwiej jest rozmawiać przy okrągłym stole, dzięki czemu idealnie nadaje się na kolacje i specjalne okazje.

Kwadratowy stół jadalny łatwiej mieści się w mniejszym pomieszczeniu, ale należy pamiętać, że nie wszystkie krzesła zmieszczą się całkowicie pod stołem.

Kwadratowe stoły są idealne dla par lub współlokatorów dysponujących małą ilością miejsca. Jeśli masz w domu niewielką liczbę osób, kwadratowe stoły są również praktyczne – duży prostokątny stół może wydawać się niepotrzebny i zajmuje zbyt dużo miejsca.

Materiał, z którego wykonany jest stół

Rodzaj materiału, który wybierzesz na stół, zależy od budżetu, potrzeb i stylu, którego szukasz.

Niektóre z najpopularniejszych materiałów używanych do produkcji stołów to:

Drewno

Drewno jest tradycyjnym materiałem na stół po prostu dlatego, że dobrze wygląda, jest mocne i łatwe do naprawy.

Drewno rozszerza się i kurczy w różnych temperaturach i może wykazywać ogólne zużycie w miarę upływu czasu, ale niektóre drewniane stoły są dzięki temu bardziej stylowe, zwłaszcza w pomieszczeniach rustykalnych. Jeśli styl rustykalny nie jest pożądany, możesz przykryć drewniany stół wzorzystą ceratą, aby zapewnić mu ochronę.

Możesz również pomalować drewno farbą olejną w wybranym kolorze lub wybrać spośród różnych lakierów, aby spersonalizować swój stół.

Istnieje wiele różnych rodzajów drewna, a każdy z nich ma inne cechy i właściwości:

  • Dąb to trwałe drewno liściaste o falistym usłojeniu i charakterystycznym wyglądzie
  • Drewno klonowe jest bardzo trwałe i niedrogie i może być bejcowane, aby wyglądać bardziej luksusowo
  • Sosna jest niedroga i lekka, ale podatna na zarysowania i wgniecenia
  • Orzech jest popularny na rustykalne i eleganckie stoły, ale jest droższy

Drewno jest wszechstronne i dlatego popularne w wielu stylach wnętrz – od tradycyjnego wiktoriańskiego i naturalnego skandynawskiego po nowoczesny minimalistyczny,  wysokiej klasy antyczny lub rustykalny.

Fornir

Wybierz fornir, który wygląda jak drewno, aby uzyskać tańszą i trwałą alternatywę. Dobry fornir będzie miał wyraźnie wyróżniające się materiały rdzenia.

Kamień

Kamień jest mocny i ciężki, ale niektóre kamienie mogą pękać lub odpryskiwać, dlatego przed zakupem sprawdź różne rodzaje.

Kamień może różnić się ogromnie ceną i wyglądem – stoły z cementowym blatem są idealne do industrialnego stylu w domu i są tańsze niż ekskluzywne stoły z marmurowymi blatami.

Szkło

Szklane stoły mogą stworzyć wrażenie lekkiej, otwartej przestrzeni, dzięki czemu pomieszczenie staje się natychmiast większe.

Jednak na szklanym stole widać każdy odcisk palca i rozmazane jedzenie, więc będziesz niewolnikiem sprayu do mycia okien, jeśli masz dzieci w domu!

Metal

Na metal może również być widoczny każdy odcisk palca – ale jest bardzo higieniczny, dlatego jest stosowany w profesjonalnych miejscach przygotowywania żywności.

Laminat i tworzywa sztuczne

Stoły laminowane i plastikowe nie są najlepszym wyborem, jeśli chcesz mieć trwały stół do jadalni, jednak ze względu na niski koszt i łatwą do utrzymania powierzchnię są popularne w jadalniach wspólnych, w stołówkach lub na konferencjach.

Jeśli chcesz wybrać efektowny projekt i zmienić stół za kilka lat, laminat to mądry wybór, ponieważ jest niedrogi.

Konstrukcja stołu

Konstrukcja stołu jest kolejnym czynnikiem, który należy rozważyć przed zakupem. Stolarka jest miejscem, w którym podstawa i blat stykają się ze sobą. Im bardziej solidna stolarka, tym dłużej stół będzie nam służył.

Zacznij od zajrzenia pod stół – ogólnie im prostsza stolarka, tym lepiej. Drewno łączone bezpośrednio z drewnem jest bardzo mocne, ale zbyt wiele mocowań może osłabić stół.

Uważaj na zszywki i klej na niedrogich stołach – to raczej nie będzie trwałe. Jeśli widzisz, że elementy zaczynają się rozdzielać, jest to znak złej jakości.

Dociśnij mocno blat stołu – jeśli jest chwiejny, konstrukcja będzie słaba.

Nogi stołu

Kolejnym elementem stołu do jadalni, który należy wziąć pod uwagę, są nogi. Ludzie często zapominają, że nogi stołu mogą decydować o tym, ile osób można usiąść przy stole.

Kiedy patrzysz na stół do jadalni, usiądź przy nim i upewnij się, że możesz skrzyżować nogi. Weź pod uwagę wyższych członków rodziny lub gości i upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na dłuższe nogi.

Do stołu z cienkimi nogami w każdym rogu będzie łatwiej dopasować krzesła w tym bardziej eleganckie lub ozdobne oraz o skomplikowanej podstawie.

Stoły na jednej nodze mogą pomieścić więcej krzeseł, ale są mniej wytrzymałe niż stoły czteronożne.

Stoły typu ława mogą dać więcej miejsca po bokach, ale na końcach stołu może być trudniej zmieścić krzesło. Nie ma nic gorszego niż znalezienie nogi stołowej na środku krzesła!


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.