Wszyscy zasługujemy na odrobinę luksusu w naszym domu, więc dlaczego nie zacząć od jego centralnego punktu — kuchni? Gdy myślimy o artykułach luksusowych, nie zawsze przychodzą nam do głowy rozwiązania zrównoważone — jednak tak być nie musi. Istnieje wiele sposobów na uczynienie kuchni przyjazną dla środowiska, nie tracąc jej luksusowego charakteru.

Od zapewnienia efektywności energetycznej dzięki zainstalowaniu dozownika gorącej wody w kuchni do kupna wyposażenia i urządzeń, które nie wymagają częstej wymiany — dzisiaj skupiamy się na różnych sposobach sprawiania, że kuchnia jest przyjazna dla środowiska bez rezygnowania z luksusów.


Zdjęcie Full kitchen (1st image)

Autor zdjęcia: Aaron Huber; portal Unsplash

Wybieraj oszczędne oświetlenie

Wydajne energetycznie oświetlenie stało się absolutną koniecznością we współczesnych domach. Aby kuchnia stała się jak najbardziej luksusowa, potrzebujesz oświetlenia, które nie tylko nadaje blask całemu pomieszczeniu, ale też oszczędza energię (i pieniądze!) w dłuższej perspektywie. Oświetlenie LED to dobra opcja, jeśli zależy ci na ciepłej atmosferze w pomieszczeniu, ponieważ wypełnia ono przestrzeń naturalnym, przyjemnym światłem i jednocześnie jest bardzo efektywne energetycznie.

Jeśli chcesz wznieść swoje oświetlenie na jeszcze wyższy poziom luksusu, możesz pokusić się o zautomatyzowany system oświetlenia, inteligentny system oświetlenia lub system czujników ruchu. Wszystkie te trzy systemy mogą być sterowane zdalnie lub automatycznie, co znacząco zmniejsza zużycie energii, zapewniając zaawansowane technicznie rozwiązanie, które jest luksusowe w każdym calu.


Zainstaluj dozownik gorącej wody

Dozownik gorącej wody jest nie tylko bardzo praktycznym urządzeniem w kuchni, ale ułatwia gotowanie i utrzymanie porządku w kuchni, co powoduje, że pomieszczenie staje się eleganckie. W końcu luksusowa kuchnia to taka, w której jest wystarczająco przestrzeni do przechowywania, aby na widoku było jak najmniej przedmiotów, co ostatecznie przekłada się na mniejszy bałagan na blatach kuchennych.

Dzięki dozownikowi gorącej wody czajnik nie musi cały czas stać na widoku, co powoduje, że możesz zwolnić na blacie trochę miejsca i pozbyć się wszelkich widocznych kabli. To nie wszystko — umożliwia również szybki sposób podawania gorących napojów, przygotowywania posiłków lub dokładnego mycia naczyń przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Podgrzewanie dokładnie takiej ilości wody, której potrzebujesz również zapewnia możliwość oszczędzania pieniędzy — korzyści są niezliczone.


Zdjęcie Steaming HWT (2nd image)


Inwestuj w efektywne energetycznie urządzenia

Wysoce wydajne energetycznie urządzenia to wspólna cecha luksusowych kuchni. Podobnie jak w przypadku oświetlenia inteligentna technologia idzie w parze z ekologią. Zainwestowanie pieniędzy w urządzenia, które posłużą przez długie lata, jednocześnie oszczędzając zużycie energii, jest warte jednorazowego wydatku.

Niektóre inteligentne lodówki mają nawet wbudowane kamery, dzięki którym możesz nieustannie sprawdzać jej zawartość bez ciągłego otwierania i zamykania — zmniejszając w ten sposób energię zużywaną, gdy lodówka jest niepotrzebnie otwarta.

Inteligentny piekarnik natomiast generuje ciepło wystarczające do przygotowania posiłku i doprowadza je we właściwe miejsce, zapewniając jednocześnie funkcje, dzięki którym piekarnik dostosowuje się do danego rodzaju przygotowywanego jedzenia. Można również natknąć się na piekarniki, którymi można sterować za pomocą telefonu, więc jeśli chcesz przygotować wieczorny posiłek dla swojej rodziny, możesz sterować piekarnikiem z poziomu telefonu, będąc w pracy.


Stwórz przytulną przestrzeń do życia

Jako że kuchnia stanowi prawdopodobnie serce twojego domu, dlaczego nie stworzyć przestrzeni w lub obok kuchni, w którym przyjaciele i rodzina mogą czuć się swobodnie, podczas gdy ty przygotowujesz posiłek? Wydziel obszar istniejącej przestrzeni, w której znajdą się wygodne siedzenia oraz stylowy stolik na napoje i przekąski. Stolika można użyć nawet jako miejsca na rośliny doniczkowe, aby jeszcze dalej pójść za „zielonym” trendem.

Chcąc uczynić kuchnię jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska, zwróć uwagę na meble, które już masz w domu, a które mogłyby zostać odnowione, zamiast je wyrzucać. Może masz w salonie krzesło, które już nie pasuje do pokoju, ale dobrze komponowałoby się w przestrzeni kuchennej po niewielkiej renowacji. Rozważ jego odświeżenie farbą lub zmień obicie, aby było wystarczająco wygodne, żeby ktoś mógł swobodnie usiąść i towarzyszyć ci, gdy będziesz pracować w kuchni.

Współczesny luksusowy dom skupia się na wygodzie, ekologii i funkcjonalności, nie tracąc jednocześnie na elegancji i poczuciu stylu, niezależnie od gustu lub preferencji.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.