Jak zaprojektować idealną kuchnię do rozrywki
Od wyrazistego oświetlenia po modne urządzenia – możesz zaprojektować idealną kuchnię do rozrywki, korzystając z porad ekspertów InSinkErator.
Kuchnie to dziś często pomieszczenia otwarte ze stołem jadalnym i sofą obok szafek kuchennych, więc naturalne jest, że kuchnia stała się głównym miejscem przyjmowania gości. Ponieważ kuchnie nie są już ukryte za zamkniętymi drzwiami, na pewno zechcesz uczynić swoją kuchnię stylową i niepowtarzalną przestrzenią do przyjmowania gości.
Oto kilka wskazówek, dzięki którym Twoja kuchnia będzie idealnym miejscem na rozrywkę:
Otwarta kuchnia zapewnia idealną przestrzeń do rozrywki w domu – możesz rozmawiać z gośćmi podczas gotowania obiadu lub przygotowywania napojów, bez konieczności ciągłego pędzenia tam i z powrotem po kolejną butelkę wina lub aby przygotować deser.
Kuchnia to najlepsza przestrzeń do życia, gotowania i spożywania posiłków. Jeśli nie masz jeszcze otwartej kuchni, a konstrukcja domu na to pozwala, dlaczego nie zburzyć ściany, aby otworzyć przestrzeń kuchenną? Jeśli nie możesz całkowicie zburzyć ściany, zburz ją do połowy i stwórz bar śniadaniowy na pozostałej połowie. Jest to idealna przestrzeń do organizowania drinków lub nieformalnej kolacji.
Jeśli twoja kuchnia jest wystarczająco duża, dwie wyspy pozwolą przyjmować gości w dobrym stylu, jedna do przygotowania posiłków, a druga na stołki barowe i napoje. Pozwala to skupić ruch poza obszarem przygotowywania posiłków bez izolowania się od gości. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby Twoi goście mogli się swobodnie poruszać.
Szkło od podłogi do sufitu prowadzące bezpośrednio do przestrzeni zewnętrznej jest idealne na imprezy, ponieważ możesz natychmiast stworzyć przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną dla swoich gości.
Będziesz także potrzebować miejsca, w którym ukryjesz zbędne przedmioty, aby przekształcić codzienną przestrzeń kuchenną w obszar rozrywki. Staromodna spiżarnia jest obecnie kluczowym trendem w projektowaniu kuchni – spiżarnia wróciła do łask, ale ze uwspółcześnionym wyglądem, współczesnymi wykończeniami i ostrymi liniami.
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na efektowny stół jadalny z dopasowanymi krzesłami, czy też wolisz zachować swobodę przy stołkach barowych, wybór miejsc siedzących jest konieczny do rozrywki w wielkim stylu.
Komfort w kuchni jest również priorytetem, gdy przyjmujesz gości. Jeśli masz dużo przestrzeni, pluszowa sofa w kuchni w otwartym stylu jest koniecznością – zanurz się w nim przy lampce wina, aby przyjemnie porozmawiać z gośćmi pod koniec wieczoru. Jeśli masz stół kuchenny z ławkami, dodaj miękkie poduszki dla rozrywki.
Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla wszystkich, aby Twoi goście mogli usiąść, kiedy chcą, a także przemieszczać się, jeśli wolą.
Jeśli przestrzeń jest na wagę złota, składane taborety, krzesła lub wielofunkcyjne taborety z pufy są idealnym wyborem miejsc do siedzenia.
Projektanci kuchni odchodzą od świateł punktowych i dodają wyraziste oświetlenie kuchni, aby stworzyć wysoki poziom stylowego wyrafinowania. Niskie wiszące lampy są popularne nad wyspami kuchennymi i w barach, a żyrandole są przyciągającym wzrok dodatkiem, stwarzającym bardziej efektowny wygląd podczas wieczornej imprezy.
Oświetlenie w kuchni musi być elastyczne i atrakcyjne. W ciągu dnia potrzebujesz praktycznego, jasnego, pozbawionego cieni światła do gotowania i pracy. Te światła trzeba zmieniać wieczorem, aby uzyskać bardziej intymną, zrelaksowaną atmosferę. Kluczowe jest również planowanie ustawienia oświetlenia.
Oświetlenie sterowane głosem za pośrednictwem urządzenia Alexa oraz oświetlenie, które można zmieniać w celu dopasowania do nastroju, są również ciekawym dodatkiem do Twojej kuchni. Za pomocą smartfona można sterować żarówkami i paskami świetlnymi z obsługą Wi-Fi, a także podłączyć oświetlenie do ściemniacza, aby wyprowadzić gości z kuchni, gdy nadejdzie czas na poobiedniego drinka w ogrodzie.
Kreatywne akcenty oświetleniowe obejmują podświetlenie szklanego ekranu, który zmienia kolor, lub użycie taśmy LED pod blatami roboczymi dla ciągłego efektu świetlnego. Możesz również włączyć oświetlenie podłogowe pod swoimi szafkami, które wygląda szczególnie efektownie pod centralną wyspą na nóżkach, ponieważ będzie się wydawało, że się „unosi”, gdy nadejdzie wieczór.
Trudność z otwartymi kuchniami z twardymi podłogami i marmurowymi blatami roboczymi polega na tym, że Twoi goście mogą mieć trudności z mówieniem, ze względu na echo. Urządzenia mogą być również hałaśliwe na otwartej przestrzeni, więc mądrze jest wybrać cichsze urządzenia, takie jak zmywarki do naczyń i pralki, które zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia hałasu.
Wiele osób lubi pochwalić się nowym urządzeniem, a na rynku jest na pewno kilka takich, które wprawią w zachwyt. Niektóre urządzenia po prostu dobrze wyglądają i cechują się wyrazistym wzornictwem – na przykład lodówki Smeg zawsze emanują stylem retro, który nigdy się nie nudzi.
Alternatywnie, zaimponuj swoim gościom technologią – „Smart Kitchen”, która będzie się nadal rozwijać wraz z Internetem rzeczy i sztuczną inteligencją łączącą urządzenia z Internetem.
Ostatecznie rozrywka w domu polega na stworzeniu wrażenia, że wszystko jest łatwe, gdy w rzeczywistości wkładasz ogromny wysiłek za kulisami! Nowa technologia kuchni została zaprojektowana, aby ułatwić Ci życie jako gospodarzowi.
Utylizator odpadów w zlewie pozwala szybko i łatwo usuwać odpady spożywcze z oczu gości. Nie będzie potrzeby odwracania ich uwagi od kolację poprzez zeskrobywanie odpadków do pojemnika lub kosza na śmieci.
Inteligentny piekarnik wyśle wiadomość na telefon, gdy obiad będzie gotowy, abyś nie trzeba było przerywać rozmowy, aby sprawdzać, czy się już upiekł. Inteligentny odkurzacz to najlepszy sposób na uporządkowanie po przyjęciu – po prostu porusza się po podłodze, usuwając rozlane płyny.
Nowa powierzchnia robocza w kuchni natychmiast doda uroku Twojej kuchni, jako idealnemu miejscu do rozrywki. Dostępnych jest tak wiele luksusowo wyglądających wykończeń. Możesz wybierać spośród wielu materiałów, od kolorowych lub błyszczących powierzchni, do wyrafinowanego czarno-białego lub tradycyjnego marmuru.
Na rynku dostępne są również blaty z kamieni półszlachetnych, które nadają zupełnie inny wygląd. Możesz stworzyć projekt z wyspą kuchenną, której boki wykonano z kamieni półszlachetnych, lub wybrać bar kuchenny do serwowania napojów.
Jest wiele dodatków, które możesz włączyć do swojej kuchni, aby zaimponować gościom na imprezie.
Chłodziarka do wina pokaże Twoją kolekcję i utrzyma butelki w doskonałym stanie. Modele w pełnej skali robią wrażenie, ponieważ są zaprojektowane tak, aby można je było oglądać i podziwiać. Pamiętaj tylko, aby zapełniać!
Centrum kawy Siemens IQ700 z Home Connect zrobi wrażenie na gościach i ułatwi Ci życie jako gospodarzowi. Po posiłku przekaż telefon swoim gościom, aby mogli dodać ulubioną kawę do listy zamówień kawy Home Connect, a urządzenie ją przygotuje.
Telewizor z płaskim ekranem jest niezbędny do rozrywki – możesz przesyłać strumieniowo ulubioną listę odtwarzania lub skupiać imprezę na wydarzeniu sportowym.
Dzieło sztuki tworzy również punkt do rozmowy w kuchni – niezależnie od tego, czy jest to duży obraz, grafika, czy modny neon. Alternatywnie wybierz Niio, centrum sztuki cyfrowej i filmów, które możesz wyświetlać na ekranach w kuchni, aby zachwycić gości.
Jeśli lubisz się bawić, zaprojektowanie kuchni jako towarzyskiej przestrzeni jest koniecznością, gdyż pozwala Ci być razem z gośćmi i tworzyć niezapomniane chwile. Dobrze zaplanowana kuchnia, zaprojektowana do rozrywki, pomoże Ci stać się idealnym gospodarzem.