Luksusowe kuchnie nadają niesamowity charakter każdemu domowi, dlatego należy wziąć pod uwagę każdy centymetr przestrzeni, aby wypolerowane kamienne blaty były czyste, a urządzenia z najwyższej półki wyglądały jak najlepiej.

Niezależnie od tego, czy masz modną, ale niewielką kuchnię w mieszkaniu w centrum miasta, czy też dużą luksusową kuchnię w stylu otwartym, jasne powierzchnie kuchenne oraz uporządkowane blaty i szafki są zawsze pożądane, a oszczędność miejsca w kuchni zawsze będzie się opłacać.


Patenty na oszczędzanie miejsca w kuchni

Spójrz na te metody oszczędzania miejsca w kuchni, aby zmaksymalizować przestrzeń, którą dysponujesz:

  • Powieś patelnie

Jeśli masz luksusowe garnki i patelnie Le Creuset, nie chowaj ich, zwolnij miejsce w szafce, wieszając je na niewykorzystanej ścianie. Wieszaki sufitowe z miedzi są modne i pięknie prezentują się na nich miedziane patelnie.

Metalowy organizer ścienny nada trochę wyrazu ścianie i możesz zawiesić przybory kuchenne, noże i deski do krojenia między dziełami sztuki a soczystymi roślinami.

Zdjęcie 1. Hanging pans

Butelki i kieliszki do wina przechowuj pod szafkami

Zgodnie ze stylem z lat 1970-ych, użycie składanego wózka w kuchni natychmiast powoduje powstanie kilku poziomów dodatkowego miejsca. Możesz użyć wózka do przygotowywania posiłków, przygotowywania składników, robienia koktajli lub serwowania gościom drinków i przekąsek.


Praktyczny wózek Kartell Gastone wygląda stylowo i ma głębokość 23 cm po złożeniu, dzięki czemu można go łatwo schować, gdy nie jest używany, i nie zajmuje dużo miejsca.

Na rynku dostępne są również wózki, które są wyrazistymi elementami i idealnie nadają się do wykorzystania jako bar na przyjęciu. Okrągły bambusowy wózek na napoje Luxe  projektu Olivera Bonasa jest oszałamiającym dodatkiem do efektownej kuchni w stylu otwartym, podczas gdy Stół-rydwan Horma i Casamanii wyglądałby uderzająco we współczesnej kuchni.


Zastanów się nad zmywarkami stołowymi i wąskimi

Być może potrzebujesz kompaktowej zmywarki, ponieważ Twoja kuchnia jest mała, lub może masz dużą kuchnię, ale w domu mieszka niewiele osób, więc chcesz maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Wąskie zmywarki do naczyń mogą być tak samo dobre jak ich pełnowymiarowe odpowiedniki – zastosowana technologia jest taka sama, a jednocześnie znakomicie oszczędza przestrzeń kuchenną.

Miele i Bosch produkują wąskie zmywarki z czujnikami zużycia wody. Są również ciche podczas zmywania, więc nie przeszkadzają, jeśli Twoja kuchnia jest otwarta. Bosch produkuje również zmywarkę stołową, która ma dobre recenzje. Możesz więc zaoszczędzić miejsce w kuchni, nie rezygnując z jakości zmywania.


Zamień zlew kuchenny w miejsce do pracy

Istnieje wiele akcesoriów do zlewów kuchennych, które można kupić, dzięki którym ten obszar może stać się wielofunkcyjny. Nad zlewem możesz zmieścić deski do krojenia, półki na naczynia, a nawet koszyk, który przydaje się, gdy trzymasz gorącą patelnię zdjętą prosto z kuchenki obiema rękami.

Możesz nawet kupić pojemniki na lód do chłodzenia szampana.


Zainwestuj w kran z gorącą wodą

Nie ma wątpliwości, że przestarzałe czajniki zajmują cenne miejsce na blacie kuchennym. Możesz po prostu zamienić baterię mieszającą na urządzenie wszystko w jednym, które dozuje przefiltrowaną gorącą wodę oraz zwykłą ciepłą i zimną wodę. Kran z gorącą wodą to nie tylko oszczędność miejsca w kuchni, ale także oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba już czekać na zagotowanie czajnika.


Używaj magnesów i rozkładanych organizerów kuchennych

Japońska firma Yamazaki produkuje inteligentne i stylowe rozwiązania oszczędzające miejsce. Produkuje ona półki magnetyczne i haczyki, które można umieścić na lodówce lub po bokach metalowych szafek, aby pomieścić wszystko, od przyborów kuchennych po ręczniki papierowe i plastikowe torby do zamrażania.

Wytwarzają też rozkładane organizery kuchenne.


Odkryj ściankę z półkami

Jeśli masz otwartą kuchnię i potrzebujesz więcej miejsca na książki z przepisami, naczynia, rośliny, patelnie lub mikser, rozważ zastosowanie regałów do podziału przestrzeni między kuchnią a salonem lub jadalnią.

Możesz znaleźć naprawdę stylowe regały, które są interesujące same w sobie, takie jak Literatura Open firmy Punt  lub modułowy regał Polvara for Kartell.

Zdjęcie 2. Mid space shelving

Pozbądź się przewodów na blacie dzięki bezprzewodowym ładowarkom

Instalując podkładkę ładującą na blacie kuchennym, usuniesz wiązki i plątaninę przewodów do telefonów komórkowych i tabletów. Pozwoli to również zwolnić miejsce na wtyczki potrzebne do urządzeń kuchennych.

Możesz także kupić doki ładujące, które porządkują wszystkie urządzenia i chowają wszystkie przewody, organizując przestrzeń kuchenną potrzebną do ładowania urządzeń.


Uporządkuj swoje szafki

Zwykłe uporządkowanie szafek kuchennych, aby wszystko miało swoje miejsce, natychmiast zwalnia więcej przestrzeni, o której nikt nie wiedział. Możesz kupić pomoce do przechowywania, takie jak kosze, szuflady i przekładki, które pomogą zmaksymalizować objętość każdej szafki.


Wybierz ruchomą wyspę kuchenną

Wyspy kuchenne są w tej chwili bardzo modne, ale jeśli wolisz, aby ten centralny obszar kuchni był wolny, rozważ zakup ruchomej wyspy kuchennej, którą możesz w razie potrzeby przesunąć i ustawić wzdłuż ściany. IKEA ma w ofercie stylową czarną i dębową wyspę kuchenną VADHOLMA, a także ruchome wyspy kuchenne z szufladami, półkami i koszami


Zainstaluj utylizator odpadów spożywczych

Instalując utylizator odpadów spożywczych w zlewie kuchennym, natychmiast wyeliminujesz potrzebę brzydko pachnącego, niehigienicznego pojemnika na odpady spożywcze, który będzie zajmował podłogę kuchenną, szafkę lub powierzchnię roboczą.

​​​​​​​Informacje

https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1

http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html

https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley

https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb

https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE

http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/

http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html

https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE



Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.