Amazon Dash

Mały, ale pełen mocy, Amazon Dash to przycisk, który możesz przykleić do każdej powierzchni w domu, a gdy zabraknie jakiegoś produktu, wystarczy, że naciśniesz odpowiedni przycisk, a artykuł zostanie ponownie zamówiony bezpośrednio pod twoje drzwi. Przycisk Dash konfiguruje się za pomocą aplikacji mobilnej, a następnie gadżet ten wykorzystuje domową sieć Wi-Fi.


Nie musisz martwić się o dzieci bawiące się przyciskiem — Amazon zapewnia „ochronę zamówienia” zabezpieczającą przed przypadkowym zamówieniem produktów — nie ma możliwości kupienia tego samego produktu do czasu realizacji oryginalnego zamówienia. Artykuły można również anulować za pośrednictwem konta Amazon.


Kup teraz za 4,99 GBP

Hello Egg

Jeśli trudno odnaleźć ci się w gotowaniu, to futurystyczne małe jajo może być czymś, czego właśnie potrzebujesz. Poproś asystenta Hello Egg, który rozpoznaje mowę, o przepis, a on wyświetli materiały wideo z informacjami, co należy zrobić. Ten interaktywny gadżet kuchenny umożliwia tygodniowe planowanie posiłków wedle twoich potrzeb i preferencji, na przykład dieta wegańska lub wegetariańska.


Urządzenie wyposażone w sztuczną inteligencję ułatwi przestrzeganie zdrowej diety oraz będzie zamawiać zakupy wprost pod twoje drzwi. Ponadto urządzenie dopasowuje się do nieplanowanych zdarzeń, takich jak nagły posiłek z przyjaciółmi niespożywającymi glutenu. Hello Egg to ekscytujący, nowy asystent kuchenny, który opracowano, aby pomagać, a nawet myśleć za ciebie.


Przedsprzedaż za około 290 GBP

Czujnik dymu/monitor jakości powietrza Birdi

Czy irytuje cię, gdy czujnik dymu nieustannie sygnalizuje o niskim poziomie naładowania baterii? Gdy w Birdi bateria jest bliska wyczerpaniu, urządzenie po prostu zamawia nowe.


Czujnik nieustannie monitoruje jakość powietrza w twoim domu i podejmuje działanie. Poprzez wyciszenie alarmu przez aplikację mobilną Birdi, może wykryć różnicę między palącym się obiadem a palącym się materiałem, w którym to przypadku urządzenie włącza alarm i automatycznie powiadamia straż pożarną. Birdi może nawet powiadomić, gdy twoje nastoletnie dziecko pali papierosa!


Birdi to urządzenie wielozadaniowe, które może nawet ostrzec ciebie i odpowiednie służby o obecności tlenku węgla, abyście ty i twoja rodzina mogli niezwłocznie opuścić budynek. To stylowe urządzenie może być najinteligentniejszym obiektem znajdującym się w kuchni.


Kup teraz za 91 GBP

Inteligentna butelka do wina Kuvee

Innowatorzy pracują nad rozwiązywaniem codziennych problemów, a jednym z nich zajęła się właśnie firma Kuvee, opracowując opatentowaną, inteligentną butelkę do wina, która jest wyposażona w zawór uniemożliwiający przedostanie się tlenu do wnętrza butelki, zapobiegając zepsuciu się wina przez okres do 60 dni.


Ta błyskotliwie zaprojektowana butelka umożliwia ci wypicie jednej bądź dwóch lampek wina bez zmarnowania całej butelki. Zewnętrzny materiał butelki wykonany jest z plastiku nadającego się do recyklingu, a nie z tradycyjnego szkła.


Inteligentna butelka wyposażona jest również w ekran dotykowy, który sugeruje połączenie z potrawami oraz opowiada historię wina, dzięki czemu zrobisz świetne wrażenie na swoich gościach. Butelki ważą dużo mniej niż butelka szklana, co daje obniżenie kosztów o około połowę w porównaniu do normalnego transportu wina.


Zapisz się już za 91 GBP

Inteligentny ogród ziołowy Click and Grow

Rozwiązanie dla kogoś, kto ma trudności z utrzymaniem roślin przy życiu, ale ceni domowe produkty. Zaskocz swoich gości na obiedzie swoją kuchenną magią, używając świeżych ziół uprawianych w domu z zastosowaniem technologii inspirowanej przez NASA. Jedyne, co musisz zrobić to dodać wody — i nic więcej!

Cała magia polega na tym, że gleba zawiera podłoże nanotechnologiczne, które zapewnia idealną równowagę wody, składników odżywczych i tlenu do optymalnego wzrostu. Jedyne, co musisz wiedzieć to to, że zioła rosną naturalnie bez użycia żadnych szkodliwych chemikaliów.


Kup teraz już za 95 GBP

Szybkowar wielofunkcyjny 7 w 1 Instant Pot

Magiczny samowar wydaje się czymś jak z bajki, ale urządzenie to bardzo szybko staje się nieodzownym elementem w kuchni i okrzyknięto go wręcz przełomowym. Zdążył już zyskać rzesze fanów, a recenzje na portalu Amazon mówią za siebie. Szybkowar Instant Pot robi furorę na portalu YouTube i coraz więcej fanów chce poznawać najnowsze sztuczki.


Co więc czyni go tak dobrym? To, że wykonuje pracę siedmiu, a nawet większej liczby innych urządzeń: wolnowar, ryżowar, samowar, jogurtownica, podgrzewacz i frytownica, urządzenie do przyrządzania potraw metodą saute, a także parowar. Może służyć również do sterylizacji, co czyni go wysokiej klasy urządzeniem wielofunkcyjnym.


Kup teraz za 96 GBP

Inteligentny piekarnik do ciasteczek CHiP

Ciepłe, miękkie ciasteczka prosto z piekarnika dają niezapomniany smak, ale ich upieczenie wymaga czasu, przepisów, prób i błędów, zmywania, bałaganu — jeden wielki kłopot. Ma się to zmienić dzięki inteligentnemu piekarnikowi do ciasteczek CHiP, dzięki któremu świeże ciasteczka są gotowe w zaledwie 10 minut — bez zmywania.


Po prostu umieszczasz ciasto w piekarniku i wybierasz konsystencję ciasteczek z aplikacji mobilnej. Możesz użyć swojego własnego ciasta lub gotowego ciasta od producenta. Ponieważ mamy 2017 rok, firma oferuje gotowe ciasto w wersji bezglutenowej, bez GMO, wegańskiej i wolnej od soi.


Przedsprzedaż od 97 GBP






Urządzenie do gotowania próżniowego Anova Precision Cooker

Jeśli lubisz, aby stek był perfekcyjnie przyrządzony, potrzebujesz urządzenia do gotowania próżniowego Anova Precision Cooker — nie musisz się o nic martwić ani niczego domyślać.


Urządzenie Anova pasuje do wszystkich garnków, a jedzenie jest gotowane pod wodą w szczelnie zamkniętej plastikowej torbie, tak aby całe mięso było kruche. To przyjazne dla użytkownika urządzenie do gotowania umożliwia przyrządzanie mięsa z taką precyzją, że jest bezpieczne do spożycia, ale nigdy go nie przegotujesz tak, że stało się twarde.


Główną zaletą jest to, że urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji, więc możesz zająć się swoimi sprawami, podczas gdy twój posiłek na miarę gwiazdki Michelin jest precyzyjnie przygotowywany.

Veggie Bullet

Jeśli chcesz zapewnić sobie odpowiednią ilość warzyw w diecie, Veggie Bullet stanowi ciekawą propozycję. Veggie Bullet oferuje rozwiązanie 3 w 1, dzięki któremu możesz ciąć w spirale, siekać i trzeć. W kilka sekund możesz mieć cały rondelek makaronu z cukinii, co stanowi dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż kupno małego opakowania spaghetti z cukinii w sklepie ze zdrową żywnością.


Piękno urządzenia Veggie Bullet leży w prostocie, która ułatwia twoje codzienne życie. Ten gadżet kuchenny spodoba się każdemu, kto ma na względzie swoje zdrowie — to łatwy sposób na przygotowanie pożywnych, domowych obiadów przy jednoczesnej oszczędności czasu.






Inteligentny piekarnik Breville

Dbałość o środowisko powinno być częścią wszystkiego, co robimy — najnowsze technologie kuchenne biorą to pod uwagę. Marnotrawstwem energii jest nagrzewanie pełnowymiarowego piekarnika do przygotowania jednej części posiłku.


Inteligentny piekarnik Breville jest tak kompaktowy, że mieści się na blacie kuchennym, a jednocześnie nie odbiega niczym od wysokiej klasy urządzeń. Używając go zamiast pełnowymiarowego piekarnika zaoszczędzisz na energii elektrycznej. Wyposażony jest również w intuicyjny panel sterowania, który ułatwia jego programowanie. Można dostosowywać ustawienia początkowe, a piekarnik zapamięta je przy następnym przygotowywaniu tego samego posiłku.


Stylowy, inteligentny piekarnik o mocy tradycyjnego piekarnika i szybszych czasach nagrzewania oraz mniejszym rozmiarze.


Kup teraz za 199 GBP

Nespresso Expert and Milk

Nie jesteś rannym ptaszkiem? Nespresso Expert and Milk to ekspres, dzięki któremu filiżankę kawy, której nie powstydziłby się profesjonalny barista, przygotujesz jeszcze leżąc w łóżku za pomocą aplikacji sterującej urządzeniem. Wystarczy kiwnięcie palcem!


To nie wszystko — możesz wybrać jeden z czterech rozmiarów kawy, dostosowywać ustawienia, kontrolować temperaturę, śledzić zapas ziaren oraz zamawiać nowe bezpośrednio z urządzenia. Zapewnia to maksymalną wygodę dla każdego kawosza — prościej być nie może. Możesz dosłownie budzić się z zapachem kawy.


Kup teraz już za 247,49 GBP

Grill Cinder

Patrząc na cenę, zapewne domyślasz się, że nie jest to George Foreman. Największą atrakcją w tym przypadku jest wygoda — po prostu rzuć mięso na grill i rób dalej swoje. To inteligentne urządzenie może doskonale przyrządzić posiłek przy minimalnym wysiłku z twojej strony.


Wiele z najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie sprzętów kuchennych skupia się na precyzji, a grill Cinder jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Cokolwiek wybierzesz — piersi kacze, stek czy łososia — wszystko będzie soczyste i kruche przy minimalnym wysiłku.


Kup teraz za 378 GBP

Dozownik gorącej wody 3N1

Jedną z kluczowych korzyści nowej technologii jest oszczędność czasu. Ten elegancki dozownik we współczesnym włoskim stylu to dzisiaj nieodzowny element każdej kuchni. Czekanie, aż woda zagotuje się w czajniku, aby zrobić sobie filiżankę gorącego napoju lub napełnić rondelek jest już passé. To zmarnowany czas, szczególnie jeśli goście na ciebie czekają.


Ten stylowy dozownik jest również o 20% bardziej wydajny energetycznie niż czajnik, zapewniając ci dokładną ilość wody, której potrzebujesz, bez konieczności dogotowywania. Uchwyt wyposażony jest w mechanizm blokujący, aby wykluczyć możliwość przypadkowego otwarcia wrzącej wody.


Kup dozownik gorącej wody za 729 GBP











Inteligentny piekarnik June

Inteligentny piekarnik June to w zasadzie gotujący komputer. To genialne urządzenie identyfikuje jedzenie, waży je, a następnie idealnie je przygotowuje. Ponadto jedzenie jest gotowe 25% szybciej niż w przypadku innych piekarników. Wszyscy słynni szefowie kuchni powinni zacząć się martwić!


Za pomocą aplikacji June możesz sterować swoim piekarnikiem zdalnie — wystarczy go nagrzać i czekać na powiadomienie, gdy posiłek jest prawie gotowy. Dla ciekawskich urządzenie zostało wyposażone również w kamerę, dzięki której można obserwować cały proces przygotowywania jedzenia. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jednak pozostanie w domu na czas gotowania, jakkkolwiek kuszące byłoby wyjście na zewnątrz.


Kup teraz za 1 133 GBP

Ogród domowy Wall Farm

Wall Farm to wizjonerska metoda uprawiania świeżych warzyw w domu przez cały rok, co jest szczególnie przydatne, jeśli mieszkasz w mieście. Inteligentna technologia glebowa oparta jest na wiedzy technicznej z NASA i umożliwia zdrowy rozwój roślin bez użycia jakichkolwiek szkodliwych środków chemicznych. Stylowy, przyścienny ogród domowy będzie świetnie prezentował się w kuchni, a jednocześnie spełniał aktualne trendy w zakresie upraw domowych.


Ogród domowy Wall Farm korzysta z innowacyjnych kapsuł roślinnych, a zestawy startowe kapsuł umożliwiają wybór spośród czterech zestawów — kwiat, herbata, sałata lub zioła. Zbiornik wody w ogrodzie domowym Wall Farm wystarcza na miesiąc, więc konieczność pamiętania o podlewaniu roślin odchodzi w niepamięć. Zobacz zdjęcia na stronie Click and Grow — ogrody wyglądają fantastycznie.


Kup teraz za 1 158 GBP

Inteligentna zmywarka LG

Nowa, czołowa zmywarka popisuje się najnowszą technologią. Tak jak w przypadku wielu przyrządów w inteligentnej kuchni, zmywarka posiada aplikację, przy pomocy której możesz zdalnie kontrolować, a także pobierać spersonalizowane cykle mycia. W przypadku jakiegokolwiek problemu ze zmywarką otrzymujesz natychmiastową pomocą za pośrednictwem smartfona.


Dzięki czterem ramionom spryskującym zamiast przeważnie dwóch, zmywarka czyści talerze, kubki i kieliszki pod każdym kątem i pozwala zaoszczędzić około 22 000 litrów wody w ciągu roku. Można ustawić dwa różne natężenia strumienia wody, co oznacza, że garnki i patelnie możesz myć silnym strumieniem, a kieliszki delikatnym strumieniem w trakcie tego samego cyklu mycia. Zmywarka jest również cichsza podczas pracy — czyni to zaawansowane, interaktywne urządzenie kuchenne jeszcze piękniejszym.


Kup teraz za 1275 GBP

Inteligentna pralka LG

Inteligentna pralka LG jest wyposażona w układ zawieszenia Centrum, który opiera się na amortyzatorach tłumiących drgania przy dużym załadowaniu pralki i wirowaniu. Zapomnij o uszkodzeniach pralki, która posłuży dużo dłużej. Jeśli mieszkasz w bloku, przestaniesz wreszcie irytować swoich sąsiadów bądź niszczyć podłogę lub sufit.


Ta zaawansowana technicznie pralka w genialny sposób używa pary wodnej do usuwania 99,9% alergenów i zapewniania ultra czystości. Bęben mieści 12 kg ubrań, a funkcja Turbo Wash przyspiesza pranie do 49 minut — zapomnij więc o zaległościach w praniu. Możesz też obsługiwać pralkę zdalnie z poziomu swojego smartfona, aby móc w międzyczasie zajmować się swoimi sprawami.


Kup teraz za 1 599 GBP

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.