Wąskie kuchnie są często nieuniknione zarówno w małych nowoczesnych domach, jak i starszych obiektach z epoki. Choć ludzie często wybijają ściany wąskiej kuchni, aby stworzyć przestrzeń w stylu otwartym, oddzielne kuchnie wracają do mody.
Niezależnie od tego, czy masz wąską kuchnię z wyboru czy z konieczności, istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz stworzyć w niej mniej klaustrofobiczny klimat.
Poniższe pomysły pokazują, jak możesz ulepszyć posiadaną kuchnię, niezależnie od tego, czy remontujesz dom, czy po prostu chcesz, aby Twoja kuchnia była bardziej przestronna.
Jeśli masz wąską kuchnię, zawsze myśl o tym, jak zmaksymalizować przestrzeń. Zaśmiecony blat natychmiast sprawia, że kuchnia wydaje się mniejsza i bardziej zamknięta niż jest w rzeczywistości.
Kuchnia z pustymi blatami od razu wygląda na większą i przestronniejszą. Oprzyj się pokusie układania na powierzchniach kuchennych, takich przedmiotów, jak listy, klucze, telefony komórkowe i kable. Przenieś wszelkie małe urządzenia i przedmioty, takie jak koszyki na przybory kuchenne i pojemniki z kawą i herbatą do szafek.
Możesz także inwestować w urządzenia zintegrowane z Twoją kuchnią. Zamiast ustawiać czajnik na blacie kuchennym, zamontuj kran z gorącą wodą. Następnie możesz usunąć czajnik z blatu kuchennego i cieszyć się dostępnością wody na herbatę, kawę i do gotowania prosto z kranu.
Najnowsza innowacja firmy elektronicznej Sharp to szuflada mikrofalowa która integruje się z Twoją kuchnią. Szuflada jest nie tylko estetyczna i oszczędza miejsce, ale jest również bezpieczniejsza dla dzieci, ponieważ można ją zamknąć.
Możesz także ukryć swoją standardową kuchenkę mikrofalową - Ikea sprzedaje szafki i szuflady, które są zaprojektowane tak, aby trzymać kuchenkę mikrofalową poza blatem kuchennym i poza zasięgiem wzroku.
Innym pomysłem na oszczędność miejsca jest utylizator odpadów . Rosnąca popularność w przyjaznych dla środowiska brytyjskich kuchniach, wraz z pojemnikiem na odpady zamontowanym w zlewie kuchennym, nie będzie już potrzebny nieestetyczny kosz na odpadki na powierzchni kuchennej.
Ludzie myślą, że muszą wybierać między projektem kuchni w stylu otwartym lub oddzielną przestrzenią, ale możesz stworzyć wrażenie większej przestrzeni w wąskiej kuchni, tworząc małe otwory lub częściowo otwierając obszar.
Na przykład możesz po prostu otworzyć narożnik swojej kuchni dodając narożną szafkę lub półkę, tworząc zakrzywioną linię, która pozwala jednej przestrzeni przepłynąć do drugiej.
Możesz także wyburzyć pół ściany, wpuszczając więcej światła. Dzięki temu kuchnia jest oddzielona od salonu i jadalni, a jednocześnie wizualnie połączona z inną przestrzenią. Możesz wykorzystać ścianę, tworząc bar śniadaniowy, a jeśli potrzebujesz więcej miejsca w szafce, możesz zainstalować półki zwisające z sufitu.
Luksfery lub regały można również wykorzystać do zastąpienia ścian wewnętrznych w celu oddzielenia kuchni, a jednocześnie jej otwarcia i wpuszczenia światła do wąskiej przestrzeni.
Jeśli masz wąską kuchnię, musisz dążyć do jak największej ilości światła, i możliwie największego porządku. Choć musisz skorzystać z dostępnej przestrzeni do przechowywania, pamiętaj, że im wyższe szafki kuchenne, tym bardziej ciasna będzie wąska przestrzeń.
Najlepiej jest zmniejszyć liczbę wysokich szafek w kuchni lub zgromadzić wszystkie wysokie szafki w jednym miejscu.
Możesz także użyć otwartych półek, o ile nie są zagracone. Jeśli masz szczególnie atrakcyjny zestaw talerzy, misek lub kubków, możesz użyć otwartych półek, aby je wyeksponować.
Możesz także zmniejszyć lodówkę, aby znajdowała się na niższej wysokości i nie blokowała pola widzenia.
Innym sposobem na zmniejszenie uczucia przebywania w ciemnym, wąskim korytarzu jest zróżnicowanie materiałów i zastosowanie światłocieni w przestrzeni kuchennej.
Użyj jaśniejszego koloru lub farby na górne szafki, aby połączyć je z jaśniejszym sufitem i ciemniejszego, cięższego materiału na dolne szafki. Używaj jaśniejszego drewna lub farby do otwartych półek.
Możesz również użyć materiałów odblaskowych, aby naturalne światło odbijało się od powierzchni i wpadało do pomieszczenia.
Błyszczące płytki typu metro są modne i często wyglądają najlepiej w wąskiej kuchni, ponieważ płytki te zostały zaprojektowane do wąskich tuneli metra. Błyszczące białe, niebieskie i szare kafelki odbijają naturalne światło z powrotem do kuchni.
Podobnie płytki lustrzane odbijają światło, dzięki czemu obszary wydają się szersze. Jeśli masz wolną ścianę, ustaw tak duże lustro, jak to możliwe, a następnie upewnij się, że odbicie jest atrakcyjne, umieszczając w polu widzenia niektóre obiekty, takie jak zielone rośliny lub wazon. Lustra po prostu oszukują oko, stwarzając wrażeniec, że jest więcej miejsca, dzięki czemu wąska kuchnia wydaje się znacznie szersza.
Każda kuchnia wymaga oświetlenia zadaniowego, ale można również zastosować oświetlenie designerskie w wąskiej kuchni, aby uzyskać iluzję większej przestrzeni.
Stwórz wygląd „pudełka z biżuterią” w wąskiej kuchni, wybierając ozdobne lampy sufitowe, które możesz powielić w środkowej linii pomieszczenia, aby uzyskać stylowy, efektowny wygląd.
Geometryczne miedziane klosze są modne i naprawdę będą się wyróżniać w wąskiej kuchni.