.
Compostage 101
La création d’un compost en plus de l’utilisation du broyeur de déchets InSinkerator a une incidence positive sur l’environnement.
Le compostage est le processus de décomposition de matière organique en engrais riche en nutriments. Il s’agit d’un processus simple mais qui peut être perturbé par de nombreux facteurs.
.
Le tas de compost idéal est composé de la même proportion de déchets bruns (feuilles mortes, branches et brindilles), de déchets verts (tontes de gazon, restes de nourriture et marc de café) et d’eau. Les déchets bruns fournissent du carbone, les déchets verts fournissent de lְ’azote et l’eau apporte de l’humidité pour aider la matière organique à se dégrader.
Une quantité d’humidité trop élevée provoque des mauvaises odeurs, attire les mouches et peut accélérer la production de substances nocives pour les plantes. Une quantité d’humidité trop faible engendre l’arrêt du processus de décomposition. Le compost est naturellement légèrement acide, mais s’il est trop acide, cela provoquera des mauvaises odeurs et la décomposition ralentira.
.
Certains déchets alimentaires attirent des invités indésirables dans votre compost. Utilisez un broyeur de déchets InSinkerator® pour éliminer les aliments comme les pâtes, le pain, la viande et les os afin d’éviter la prolifération des organismes nuisibles dans votre compost.
La quasi-totalité de ce qui pousse dans le sol peut être composté. De nombreux produits non alimentaires qu’on ne devrait pas mettre dans un broyeur de déchets peuvent être compostés (p. ex. : des produits papier, de la sciure ou des copeaux de bois).
Le sol à découvert libère des bactéries utiles et des vers qui permettent d’aérer votre compost.
Mettre quelques centimètres de paille ou de bâtons sur le sol de votre compost permet de conserver le bon taux d’humidité.
Disposez la matière en fines couches et alternez entre couche humide et couche sèche pour permettre une décomposition plus rapide.
Couvrez toujours votre tas de compost, même avec les moyens du bord. Cela lui évite d’être trop arrosé par la pluie.
Votre compost doit être humide mais pas trempé. Arrosez au besoin.
Faites tourner le tas toutes les deux ou trois semaines à l’aide d’une fourche ou d’une pelle. Ainsi, cela introduit l’oxygène nécessaire afin de poursuivre le processus de décomposition.
Utilisez un broyeur de déchets InSinkerator pour éliminer les aliments non compostables et pour éviter qu’ils ne finissent dans les décharges.