Northern Ground - Conseils d’achat - Héro

Broyeurs des séries Power®

La tranquillité d’esprit pour votre foyer

Capacité + puissance accrue

Les broyeurs de la série Power fournissent une puissance et une capacité de broyage supplémentaire. N’ayez plus d’inquiétudes concernant ce que vous broyez et ce qu’il se passe dans vos canalisations. Les pièces de broyage en acier galvanisé et inoxydable permettent d’éviter la corrosion et de prolonger la durée de vie des investissements réalisés pour votre cuisine.

Read More...
Capacité + puissance accrue
power_comp1

Remplacement en un clin d’œil

Que vous installiez un nouveau broyeur à déchets pour mettre en valeur votre cuisine ou que vous remplaciez un modèle plus ancien avec un modèle plus récent, nous facilitons les choses grâce à notre installation de remplacement facile et notre monture Quick Lock®. Nous utilisons la même technologie de montage depuis plus de 50 ans, car elle est efficace. Vous avez un ancien modèle? L’ancien broyeur se dévisse simplement et le nouveau modèle se visse à sa place. 

Read More...
Remplacement en un clin d’œil
power_comp2

Faites la différence

Environ 20 % des déchets des foyers proviennent des résidus alimentaires.
Ce qui veut dire lorsque vous utilisez votre broyeur, les effets positifs qui en découlent vont au-delà de votre cuisine, communauté ou de l’environnement. Une maison plus ancienne? Les broyeurs de déchets InSinkErator sont conçus pour se débarrasser des résidus alimentaires et pour être adaptés aux égouts, aux fosses septiques et aux vieilles maisons.

Read More...
Faites la différence
power_comp3
Image of C007 - Disposal Myths

Les idées reçues sur les broyeurs de déchets

Pensez-vous que les broyeurs abîment le réseau d’égouts? Avez-vous entendu dire que vous ne pouvez pas utiliser un broyeur avec une fosse septique? Renseignez-vous auprès de l’entreprise qui les a inventés. 

En savoir plus

Découvrez d’autres broyeurs



Please enable JavaScript to use this website.