La réduction des déchets alimentaires
Il existe de nombreux moyens efficaces pour réduire la quantité de déchets alimentaires que nous créons.
Se débarrasser des rebuts et déchets alimentaires dans les centres d’enfouissement et d’incinération entraîne des conséquences désastreuses sur l’environnement. En quelques étapes simples, les effets positifs iront au-delà de votre cuisine.
Réduire l’achat excessif de nourriture est une priorité absolue. Jusqu’à 55 % des achats de nourriture sont imprévus, ce qui entraîne des achats en excès ainsi que des pertes. La tentation d'économiser en achetant en vrac pousse de nombreuses familles à acheter plus de nourriture qu’elles en consommeront. De plus, on estime que 20 % des déchets alimentaires domestiques sont causés par un manque d'uniformité des dates d'expiration, ce qui pousse les consommateurs à jeter des aliments avant qu’ils ne soient réellement gâtés.
Vous savez que de grands changements sont composés de petites actions. C’est la raison pour laquelle vous compostez. Mais saviez-vous que le compostage et les broyeurs de déchets ont un ennemi commun?
Vous savez que de grands changements sont composés de petites actions. C’est la raison pour laquelle vous compostez. Mais saviez-vous que le compostage et les broyeurs de déchets ont un ennemi commun?