Présentation de la collection de la salle d’exposition des distributeurs instantanés d’eau chaude Six nouvelles conceptions magnifiques et huit finis lustrés, tous disponibles pour les modèles de chauffe-eau instantané et d’eau chaude et froide. Nous avons affiné les détails de chaque ligne, chaque courbe, chaque mesure et chaque teinte. En découle une collection pleine d’inspiration qui est suffisamment chic pour être exposée dans une galerie d’art, mais suffisamment pratique pour être utilisée dans la vie de tous les jours. Arrivée dans les salles d’exposition de cuisines et de salles de bain prévue à l’été 2020.
Améliorez votre cuisine en ayant de l’eau presque bouillante à portée de main. Notre nouveau réservoir numérique d’eau chaude instantanée est doté d’une commande thermostatique numérique, tactile et réglable, afin que vous puissiez sélectionner la température parfaite de l’eau (entre 190 °F et 210 °F) pour déguster délicieusement vos boissons chaudes.
Il est en vente avec le système de filtration F-2000S InSinkerator® pour faire en sorte que l’eau presque bouillante ait bon goût et sente bon. Le filtre F-2000 délivre un niveau plus élevé de filtration qui réduit les matières particulaires ainsi que d’autres contaminants comme les spores, le plomb, le mercure, l’amiante, les particules ou toutes sortes d’impuretés.
Nous avons amélioré le réservoir d’eau chaude (HWT) InSinkerator® à la pointe grâce à une technologie et une performance inégalées.
Contrôle précis de la température | Conception compacte | Structure entièrement soudée | ||
---|---|---|---|---|
Une simple commande numérique tactile vous permet de choisir la température parfaite de l’eau entre 190 °F et 210 °F, maintenue dans un intervalle de +/- 1 °F. |
Doté d’un petit empattement pour plus d’utilité et de polyvalence, notre nouveau réservoir numérique est parfaitement accroché et tient droit sous votre évier. | La construction en acier inoxydable 316L de première qualité entièrement soudé et brasé fait en sorte que vous investissiez dans la qualité, la fiabilité et la tranquillité d’esprit. | ||
Conception à la pointe de la technologie | Performance efficace | Fonctionnement ultra silencieux | ||
Notre conception novatrice ne comprend pas de joint en élastomère ni de joint torique, qui contribuent à éviter les fuites et à empêcher que le robinet goutte |
|
Un réservoir de 2/3 de gallon peut chauffer l’eau jusqu’à 210 °F instantanément Le réservoir écoénergétique fonctionne à un coût fixe estimé à 20 $/an (É.-U.). |
Qu’entendez-vous? Probablement rien. Nous avons amélioré l’isolation du réservoir pour une performance ultra silencieuse et insonorisée. |
Il existe des centaines de façons d’utiliser le robinet d’eau chaude instantanée qui conviennent à toute la famille, allant de la nourriture, de la préparation de boissons et de repas au nettoyage et aux soins.