Le système d’eau chaude instantanée InSinkerator® est vraiment très simple d’utilisation. D’abord, le système puise dans l’eau froide de l’évier de la cuisine qui est connecté au réservoir d’eau chaude. Le réservoir monte sous l’évier et conserve les 2/3 gallons d’eau chaude en permanence. À mesure que l’eau chaude coule du robinet, elle est remplacée, dans le réservoir, par de l’eau froide qui est rapidement chauffée. Un thermostat surveille la température de l’eau et contrôle l’élément chauffant.
Si un système de filtration InSinkerator® a été ajouté au distributeur d’eau chaude instantanée, l’eau froide passe d’abord par l’élément filtrant avant d’entrer dans le réservoir d’eau chaude ou de se diriger vers l’eau potable du modèle chaud et froid.
Read More...
Voici un aperçu rapide sur le fonctionnement du système d’eau chaude instantanée.