Précision du contrôle de la température 

Maintenant, à portée de main. 

Nous avons amélioré le réservoir HWT InSinkerator® à la pointe grâce à une technologie et une performance inégalées. Notre nouveau réservoir numérique d’eau chaude instantanée de 1 300 W est doté d’une commande thermostatique numérique, tactile et réglable, afin que vous puissiez sélectionner la température parfaite de l’eau (entre 190 °F et 210 °F) pour déguster délicieusement vos boissons chaudes. En plus de la précision du contrôle de la température, cette conception à la pointe de la technologie est composée d’un réservoir entièrement soudé et d’une isolation renforcée pour un fonctionnement ultra silencieux. 

Read More...
C011_Feature_TankLanding_HWT300_r1
C011_Feature_TankLanding_HWT-00 New

De meilleures boissons chaudes sont obtenues grâce au rendement compact du réservoir HWT standard. 

Grâce à son contrôle de la température facile à régler, à son réservoir en acier inoxydable de 2/3 de gallon, à son élément de chauffage de 750 W et à ses raccords sans besoin d’outils, il ne fait aucun doute que le HWT-00 d’InSinkerator est le réservoir d’eau chaude instantanée le plus vendu dans le monde.

Read More...

Bienvenue au cœur de votre système d’eau chaude.

Conçu en acier inoxydable pour des années de service fiable.

La corrosion engendrée par les minéraux et l’exposition à l’eau peut écourter la durée de vie des autres réservoirs d’eau chaude. C’est pourquoi nous utilisons des réservoirs en acier inoxydable et résistants à la corrosion pour garantir que les réservoirs d’eau chaude instantanée dispensent un service fiable pour les années à venir.

Read More...
Conçu en acier inoxydable pour des années de service fiable.
DigitalInstantHotWaterTank_HWT300_Cutaway

Déterminez la température parfaite de votre boisson chaude grâce à des commandes faciles à régler.

Notre nouveau réservoir numérique d’eau chaude instantanée HWT300 est doté d’une commande thermostatique numérique, tactile et réglable, afin que vous puissiez sélectionner la température parfaite de l’eau (entre 190 °F et 210 °F). Le réservoir HWT-300 est équipé d’un cadran de contrôle de la température pratique et facile d’accès qui permet le réglage sans effort de la température de l’eau chaude instantanée à votre convenance.

Read More...
Déterminez la température parfaite de votre boisson chaude grâce à des commandes faciles à régler.
C011_Tab_TankLanding_TempControl

Le réservoir est de taille idéale pour préparer des repas et des boissons chaudes.

Les réservoirs d’eau chaude instantanée InSinkerator® contiennent 2/3 de gallon d’eau, la quantité idéale pour la plupart des usages ménagers (p. ex. : la préparation de repas ou de boissons chaudes). La capacité du réservoir est conçue de manière optimale pour chauffer rapidement l’eau qu’il contient tout en assurant un temps de récupération court. Une performance efficace en une conception compacte : les réservoirs InSinkerator sont parfaitement accrochés au mur et tiennent droit sur le sol.

Read More...
Le réservoir est de taille idéale pour préparer des repas et des boissons chaudes.
C011_Tab_TankLanding_TankCapacity
Please enable JavaScript to use this website.