Résoudre le problème des déchets alimentaires
Nous avons participé à une étude pour évaluer l’incidence de nos broyeurs de déchets sur l’environnement.
La plupart des gens ne pensent pas à ce qu’il advient de leur déchets, mais il n’empêche qu’on en produit en masse.Seulement près d’un quart de ces déchets sont recyclés, et environ 10 % sont compostés.
Entre 2013 et 2015, InSinkerator® a installé des broyeurs de déchets alimentaires dans 432 ménages de cinq grandes villes afin d’examiner l’incidence sur les infrastructures locales de gestion des déchets. Au sein de chaque ville, la majorité des participants ont déclaré qu’ils utilisaient le broyeur pour éliminer tous (ou presque tous) leurs restes de nourriture qui avaient été jetés à la poubelle, soit une réduction de 30 % en moyenne.
La diminution des déchets et la propreté de la cuisine sont les résultats les plus appréciés, mais dans plusieurs villes, des enquêtes de suivi ont montré que l’acquisition d’un broyeur motivait de nombreux participants à recycler davantage.