L’installation d’un système de filtration supplémentaire F2000S InSinkerator dans votre cuisine améliore la qualité de l’eau grâce à un niveau plus élevé de filtration qui réduit les matières particulaires, MAIS AUSSI d’autres contaminants potentiellement nocifs comme les spores, le plomb, le mercure, l’amiante, le benzène, l’atrazine, l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique et toutes sortes d’impuretés.Votre eau aura meilleur goût et sentira meilleur. Elle sera AUSSI meilleure pour vous.
La cartouche de rechange F2000, qui est conçue pour une durée de 6 mois, est aussi compatible avec le système de filtration F1000S InSinkErator. Elle se remplace également de manière simple et rapide. Un simple mouvement de rotation suffit.
Read More...
De l’eau plus saine, c’est de l’eau meilleure. C’est un avantage.