Köket är numera det moderna hemmets höjdpunkt. Lyxiga köksdesigner förväntas bestå av toppmodern teknologi med den senaste utrustningen och material av högsta kvalitet. Ditt trendiga designerkök och intuitiva utrustning är inte bara snygg, utan gör även livet enklare och kommer göra dina vänner gröna av avund.

Läs vidare för att ta del av de senaste inredningsdesignerna och tipsen för att skapa ett lyxkök:

1. Skapa två köksöar

Den U-formade köksdesignen är perfekt för ett lyxprojekt, då denna typen av kök oftast har utrymme för en central ö med ytterligare matberedningsutrymme och förvaring.

Ett U-format kök kan även bestå av två öar om du har tillräckligt med plats. Den ena ön kan användas för att förbereda mat, och den andra för att underhålla gäster. När du underhåller kan du förbereda och laga maten på avstånd från dina gäster, men samtidigt kunna prata med dem under tiden.

Många gör misstaget att glömma bort bekvämligheten när det gäller sittplatserna runt köksön, vilket kan leda till att gästerna vrider och vänder på sig sittandes på obekväma barstolar under långa perioder.

Kom ihåg att ha vadderade, klädda barstolar runt din ö för bästa bekvämlighet. Och varför inte göra livet ännu enklare genom att installera laddningsuttag för din bärbara dator och mobiltelefon? Detta gör att du kan arbeta vid din köksö hur länge du vill utan att oroa dig för att batterierna tar slut.

2. Inkludera inbyggd förvaring

Se till att du inkluderar mycket inbyggd förvaring i ditt köksprojekt. Att kunna dölja vanprydande artiklar är ett måste för ett lyxkök och utdragbar förvaring är den perfekta lösningen – antingen som utdragbara skafferier eller som kökshyllor som dras fram och sedan viks ut.

Du bör även se till att all din köksutrustning fortfarande är lättåtkomlig. Till exempel kan avfallshanteringsskåp och -lådor hjälpa dig organisera din återvinning och samtidigt hålla den utom synhåll.

Tänk "väggförvaring" istället för "väggskåp". Hyllor och öppna skåp kan vara mycket funktionella och är både trendiga och praktiska. Måla en eller två hyllor i en starkare färg än de andra för en mer stilren look.

3. En dold fläkt är ett måste

För att kunna följa trenden att använda köket som ett utrymme för att underhålla gäster, krävs det lite hjälp att dölja vanprydande saker eller få dessa att se bättre ut. Både takintegrerade bänkfläktar och fläktar som hänger över köksön är populära i lyxkök.

Ett annat tips är att köpa en fläkt med ett avtagbart hölje och att ersätta höljet med samma material som kökets ytor och stänkskydd.

4. Lägg till lyxdetaljer

Personliga kök är trendiga just nu. Ett bra inredningstips är att komplettera dina köksskåp med djupa färger, mörka glas och trendig metall.

Mörk faner och grovkornigt trä är ytterligare trender som du kan införliva i ditt lyxköksprojekt.

Minimalistiska kök med tryckmekanismer för att öppna skåp har blivit populära de senaste åren, men lyxiga köksdesigner har börjat avvika från denna trend och använder istället iögonfallande, dekorativa kökshandtag som ett alternativ.

Handtag i koppar och roséguld är populära och ger en varmare känsla än svart och rostfritt stål.

5. Få belysningen att sticka ut

Vad är ett lyxkök utan tillräckligt bra belysning för att kunna uppskatta det?

En imponerande kristallkrona är både uppseendeväckande och sprider mängder av ljus, vilket kommer få ditt kök att se större ut. Det är också enklare att förbereda och laga mat med bra belysning. En iögonfallande kristallkrona kommer omedelbart att få ditt kök att sticka ut.

För en mer futuristisk look kan du installera LED-lampor i dina bänkskivor, bakom dina stänkskydd i glas eller under köksbänkarna. Välj lampor som kan ändra färg för att skapa olika stämningar. Detta är perfekt om du tycker om att ha fester.

6.  Glöm inte diskhon

Diskhon och kranen är den köksutrustning som vi använder mest, så när du planerar ditt lyxkök ska du se till att avsätta tillräckligt med pengar för detta välanvända köksutrymme. Du bör spendera så mycket av din budget som möjligt på högkvalitativ design som kommer tåla åratal av oavbruten användning.

Vattenkokarens popularitet har börjat avta i dagens tidsfattiga samhälle, och därför kan ditt lyxkök dra nytta av en tidsbesparande hetvattenkran.

7. Överväg alternativa lyxgolv

Det är vanligt att associera lyxgolv med praktfull och dekadent marmor.

Men om du vill ha något annat, finns det ytterligare två lyxiga golvmaterial att välja bland:

  • Stilrena och sofistikerade marockanska klinkers

Det finns inga gränser när det kommer till utbudet av klinkers. Välj mellan antika, restaurerade klinkers, handgjorda klinkers, specialdesignade klinkers eller naturstensmosaik – tillgängliga både i butik eller som specialbeställningar från konstnärer.

  • Fanérgolv

Tack vare sitt övre tunna fanérlager i massivt trä och grundlager gjort av en fiber- eller plywoodskiva med hög densitet, kräver fanérgolv mindre underhåll än massiva trägolv. Det är extremt beständigt och behöver inte lackas alls.

Du kan även välja att pryda ditt nya golv med en lyxig matta för att skapa en mysig men sofistikerad känsla. Prova en stor turkisk matta som passar perfekt under ditt köksbord.

8. Använd flerfunktionell utrustning

Den traditionella arbetstriangeln för köksdesigner är numera mindre populär tack vare nya flerfunktionella apparater. Du kan nu bygga in utrustning i stora lådor och bakom köksluckor.

Integrera teknologi i din köksdesign och skapa ett smart kök där du kan kontrollera belysningen från din smarttelefon och där ugnen skickar ett SMS när din middag är färdiglagad.

Att inkludera ett nytt, toppmodernt kylskåp eller en spis i ditt köksprojekt kommer både att imponera på dina gäster och göra ditt liv lättare. Kolla in The Family Hub-spisen från Samsung med underhållnings- och familjeorganiseringsfunktioner.

9. Skaffa ett skafferi

Ett designtips som du aldrig kommer ångra är att förse ditt kök med ett skafferi.

Skafferitrenden är inte bara ett resultat av nostalgi – skafferier har ett praktiskt syfte som nu har blivit en lyx på grund av den extra plats de kräver av våra kök.

Om du gillar att odla dina egna frukter och grönsaker, kan dessa färskvaror kräva lite extra förvaringsutrymme, för att inte tala om alla dina burkar, paket och lådor. Ett skafferi löser alla dessa problem med välorganiserade hyllor och lådor som alltid är utom synhåll för dina gäster.

Du kan även välja att ha en liten diskho i porslin, en extra diskmaskin och en rullande stege för hyllor högre upp i ditt skafferi för att maximera utrymmet ytterligare.

Om du arbetar hemifrån eller dina barn tycker om att göra sina läxor i köket, kan du välja att ha ett skrivbord i skafferiet där det är undangömt från resten av köket. Ett skrivbord i skafferiet kan även hålla vanprydande högar av brev borta från köksytorna.

10. Inkludera iögonfallande saker

När du har gäster i ditt lyxkök vill du gärna kunna imponera på dem.

Här följer några saker du bör överväga innan du påbörjar ditt lyxköksprojekt:

En inbyggd snabbfritös eller lagg med integrerad induktionswok och -grill för teatralisk matlagning på din köksö

En vinkällare eller en integrerad vinkyl så att du alltid har en kyld flaska till hands

En inbyggd värmelåda för dina middagstallrikar, vilket gör att du inte längre behöver trycka in och värma dem i ugnen

En jäsningslåda för de som inriktar sig på att delta i nästa säsong av Hela Sverige bakar

En specialiserad köksdesigner kommer hjälpa dig att blåsa liv i din köksdröm. Se till att de har erfarenhet av andra förstklassiga köksprojekt och att de föreslår idéer, design och ger kreativa tips på saker som du inte tidigare har tänkt på för att skapa ditt drömkök.


Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.