Din  hetvattenkran från InSinkErator är säkert ett viktigt tillskott i köket. Den ger hetvatten på ett ögonblick och du har säkert redan slängt vattenkokaren, eftersom du kan få kokhett vatten till te, kaffe och andra drycker, för att inte tala om grönsaker och pasta, direkt ur kranen.

Se till att vattnet alltid är uppvärmt till en optimal temperatur med en hetvattentank från InSinkErator. Installationen går snabbt och enkelt, och den blir den perfekta ersättningen för din befintliga tank. Koppla bara bort din nuvarande tank, anslut den nya tanken och koppla in den.

Den här slimmade och kompakta tanken är kompatibel med alla hetvattenkranar från InSinkErator och får enkelt plats under diskbänken. Vattenkokaren är tillverkad i förstklassigt rostfritt stål och rymmer upp till 2,5 liter. Pekskärmen på termostaten gör det möjligt att justera temperaturen mellan 71 °C och 99 °C och den supertysta designen garanterar nästan helt ljudlös uppvärmning.

Garantin på 2 år innebär att du kan känna dig trygg i ditt val av tank.

Hetvatten upp till 99 °C i en tank

InSinkErator NeoTank tar omedelbart tillgängligt, kokhett vatten till nästa nivå. Den har designats och tillverkats av vårt expertteam i USA och är vår hetvattentank för hushållsbruk med högst prestanda hittills.

NeoTank har en justerbar, digital termostat som gör det möjligt att ställa in tanktemperaturen upp till  99 °C och rymmer 2,5 liter vatten – så att det genomsnittliga hushållet alltid har hetvatten tillgängligt.


Read More...
Hetvatten upp till 99 °C i en tank
tank-under-diskho-c011

Det är dags att komplettera din kran.

När det gäller köket håller nog alla med om att det är hemmets hjärta. Från blandare till hetvattenkranar – allt har sin plats och man måste följa ett tydligt tema/en tydlig stil.

Med ett enkelt vred och en elegant och moden design som kompletterar våra hetvattenkranar i 3300-serien är den matchande blandaren pricken över i på din diskbänk.

Read More...
Det är dags att komplettera din kran.
matchande-kran-c011
Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.