H003 FAQs

Vanliga frågor

Om du har en fråga om någon av våra produkter hittar du svaren på de vanligaste frågorna här.

Vanliga frågor om avfallskvarnar

Kan ni förklara lite kort vad en avfallskvarn är?
Var hamnar matavfallet och hur ofta behöver jag tömma kvarnen?
Hur installerar man en avfallskvarn?
Vad kan jag hälla ner i avfallskvarnen?
Hur rengör jag min avfallskvarn?
Finns det blad eller knivar i en InSinkErator-avfallskvarn?
Är avfallskvarnar högljudda?
Behöver jag en speciell diskho för att kunna installera en avfallskvarn?
Behöver jag en dubbel diskho för att kunna ha en avfallskvarn?
Om vi skickar ner mer matavfall i avloppet, vad återvinns ur detta?
Orsakar en avfallskvarn stopp i avloppet?
Jag tror att kompostering är den långsiktiga lösningen – inte kan avfallskvarnar vara lika miljövänliga?
Read More...

Vanliga frågor om hetvattenkranar

Hur fungerar en hetvattenkran från InSinkErator?
Vilka säkerhetsfunktioner har InSinkErators hetvattenkranar?
Hur installerar jag en hetvattenkran från InSinkErator?
Hur underhåller jag min hetvattenkran och tank?
Hur ofta behöver jag byta filtren?
Hur byter jag filtren?
Vad gör jag om vattnet från min InSinkErator-hetvattenkran är för varmt eller för kallt?
Vad gör jag om hetvattenkranen spottar fram vatten eller ånga?
Kan man byta ut en befintlig kran mot en av InSinkErators hetvattenkranar?
Kan jag ha kvar min nuvarande kran och ha en separat hetvattenkran?
Behöver jag fortfarande en vattenkokare?
Hur hjälper filtret med hetvattenkranar?
Rör sig alla InSinkErator-kranar?
Vad är skillnaden mellan H3300, GN1100, HC3300 och HC1100?
Read More...
Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.