Kvarnarna i M-serien är utformade med säkerhet i åtanke. Alla skräckhistorier du har sett på tv är rent hittepå. Det finns inga blad eller knivar i kvarnarna, så du behöver inte oroa dig över fingrarna.
Att använda en kvarn i M-serien kunde inte vara lättare. Börja alltid med att spola kallt vatten. Detta gör avfallet fastare, så att det enklare kan spolas genom rören. Slå nu på kvarnen och fyll långsamt på med matrester utan att överbelasta den (tänkt på att ju större kvarnkammaren är desto mer matrester klarar den av samtidigt). När du hör att kvarnen har stannat stänger du av den samtidigt som du låter kallvattnet rinna i ytterligare tio sekunder.
Read More...