Varmvattenkranar
Installera en varmvattenkran i ditt kök och få direkt tillgång till nästan kokhett vatten direkt ur kranen.
Det moderna köket är hemmets hjärta. Det är där alla samlas för att spendera tid med vänner och familj. Då vi ständigt strävar efter att spara tid och utrymme behöver vi smarta sätt att underlätta matlagningen och spara plats i köket.
InSinkErator varmvattenkranar erbjuder nästan kokhett vatten direkt ur kranen. Det finns mängder med fördelar med att installera en varmvattenkran i köket, från att kunna göra heta drycker på några sekunder till att få bort ingrodd smuts från disken.
En varmvattenkran från InSinkErator ® innebär inga vattenkokare, inget plotter och inga problem. Få rykande hett och kallt filtrerat vatten (på vissa utföranden) direkt ur kranen. Med snygga linjer är varmvattenkranarna från InSinkErator® ett elegant och praktiskt tillbehör i köket.
Alla våra modeller av varmvattenkranar erbjuder något nytt. Vissa erbjuder filtrerat kallvatten och filtrerat ryktande hett vatten, medan andra endast erbjuder alternativet med rykande hett vatten.
Vi har rätt alternativ för dig, oavsett om du vill ha en allt-i-ett-kran eller en särskild varmvattenkran som sitter bredvid din vanliga kökskran.
Att kunna göra en kopp te eller kaffe på ett ögonblick är bara toppen av isberget med en varmvattenkran från InSinkErator. Det finns nästan obegränsat med användningsområden för direkt tillgång till nästan kokhett vatten, och när du väl har en varmvattenkran kommer du att undra hur du någonsin klarat dig utan den.
Saker som att få bort ingrodd smuts från kastruller, koka pasta och ge glas lite extra glans är alla populära användningsområden för varmvattenkranar.