Bild av filters-c011

Endast äkta InSinkErator-filter är kompatibla med våra kranar

Våra hetvattenkranar är utformade för att fungera med äkta filter som tillhandahålls av InSinkErator.

InSinkErators vattenfilter F-701r F-201r är särskilt utformade för användning med vatten med en temperatur på upp till 99 °C. Detta gör dem perfekta för NeoTank, som har en digital termostat som gör det möjligt för användaren att kontrollera temperaturen i tanken och ställa in den på mellan 88 °C och 99 °C.

På så sätt kan filtren minska orenheterna till och med vid så höga temperaturer medan många ”kompatibla” filter bara fungerar vid temperaturer upp till 80 °C. Det innebär att vattnet smakar godare och minskar även risken för orenheter i din hetvattentank från InSinkErator.

För att säkerställa att du kan fortsätta njuta av filtrerat vatten och att ditt InSinkErator-system fortsätter fungera enligt förväntningarna bör du byta filtret var sjätte månad.

Read More...
Endast äkta InSinkErator-filter är kompatibla med våra kranar
Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.