h003-avfallskvarn

Avfallskvarn – så fungerar det

Dessa måsten i diskhon hanterar matavfallet både hygieniskt och säkert, med ett enda knapptryck.

Många tror att avfallskvarnar använder roterande blad för att hacka och bryta ner matavfall. Det är faktiskt så långt från verkligheten man kan komma.

Full width video - how a disposer works-se

 

InSinkErators® avfallskvarnar använder inga blad överhuvudtaget. Istället använder impellrar som är monterade på en roterande platta centrifugalkraft för att tvinga matpartiklar mot en slipring. Ringen bryter ner matavfallet i väldig små partiklar – den omvandlar det i princip till vätska. 

När du sedan spolar vatten ur kranen spolas partiklarna genom slipringen, ut ur avfallskvarnen och ner i avloppet. Därifrån färdas de till avloppsreningsverket eller ditt septiksystem. 

Det innebär att avfallskvarnar är ett miljövänligt alternativ till traditionella avfallsmetoder, som soptippar. Inte nog med att utsläppen av växthusgaser minskas, det innebär även att matavfallet kan bearbetas och användas för förnybar energi.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.