Avfallskvarnar
I stället för att ditt matavfall ruttnar hemma kan det malas ner i kvarnen och skickas till vattenreningsverk där man kan framställa värdefull biogas och andra vitala jordnäringsämnen av det.
Är du less på lukten av ruttet matavfall hemma?
En InSinkErator-avfallskvarn monteras under diskhon och maler enkelt ner matavfall till små partiklar som kan spolas bort för bearbetning på det lokala vattenreningsverket.
Slipp hantera matresterna med en InSinkErator-avfallskvarn.
7,3 miljoner ton matavfall hamnar på soptippar varje år där det frigör skadliga växthusgaser.
I stället för att hamna på soptippen kan matavfallet användas för att framställa värdefull biogas och andra vitala jordnäringsämnen som kan återställas på vattenreningsverket.
Genom att använda en InSinkErator-avfallskvarn håller du köket rent och hjälper miljön genom att leda bort matavfall från soptippen.
Model 46AS | Model 56 | Model 66 | Evolution 100 | Evolution 150 | Evolution 200 | Evolution 250 | |
LÄMPAR SIG FÖR | Små hushåll | Små till medelstora hushåll | Stora hushåll | Stora hushåll | Stora hushåll | Stora hushåll med mycket rörelse | Stora hushåll med mycket rörelse |
MULTIKVARN | Ett steg | Ett steg | Ett steg | Två steg | Två steg | Tre steg | Tre steg |
LJUDNIVÅ | Grundläggande | Tyst | Tyst | Tystare | Tystare | Supertyst | Supertyst |
INBYGGD LUFTOMKOPPLARE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
STRÖMFÖRSTÄRKARKRETS | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
AUTOMATISK BACKNING | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DISKPROPP | Plast | Plast | Rostfritt stål i ett stycke | Skyddskorg i rostfritt stål | Diskpropp i förstklassigt rostfritt stål med polerad kromkåpa | Skyddskorg i rostfritt stål | Diskpropp i förstklassigt rostfritt stål med polerad kromkåpa |
MEMBRAN SOM ÄR LÄTT ATT RENGÖRA | Permanent | Löstagbart | Löstagbart | Antimikrobiellt, löstagbart | Antimikrobiellt, löstagbart | Antimikrobiellt, löstagbart | Antimikrobiellt, löstagbart |
KAPACITET KVARNKAMMARE | 980 ml | 980 ml | 980 ml | 1 005 ml | 1 005 ml | 1 180 ml | 1 180 ml |
HÄSTKRAFTER | 0,55 HK | 0.55HP | 0.55HP | 0,75 HK | 0,75 HK | 0,75 HK | 0,75 HK |
GARANTI | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 6 år | 8 år |
InSinkErator Evolution avfallskvarnar kan undanskaffa i stort sett allt matavfall och är den ultimata avfallskvarnen. En Evolution-avfallskvarn kan undanskaffa allting från köttben till trådiga och fiberrika material som bananskal på bara några sekunder.
Alla Evolution-kvarnar är utformade och konstruerade med högsta kvalitet och tillverkade av förstklassiga material för att säkerställa att de klarar flera typer av matavfall och avger mindre buller under tiden de arbetar.
Kvarnarna i M-serien erbjuder praktisk användning, valmöjligheter och låga priser. Med förbättrad malningsteknik och en Dura Drive-induktionsmotor med högt vridmoment på varje modell är den här serien optimalt lämpad för vardagsbruk.
M-serien kan undanskaffa de flesta typer av matavfall, inklusive kycklingben. Däremot rekommenderas inte trådiga och fiberrika material såsom bananskal.