Säker och enkel att använda

Säker och enkel att använda

I våra avfallskvarnar används inga blad eller knivar. Skräckhistorierna som du har sett på tv är just bara historier! 

Evolution avfallskvarnar maler ned de flesta livsmedelstyperna på några sekunder genom att använda impellrar eller ”klaffar” som sitter långt ner under diskhon.

Förutom att InSinkErator Evolution-kvarnar är säkra är de dessutom lätta att använda. Först spolar du kallvatten ur kranen, sen trycker du på luftomkopplingsknappen för att aktivera kvarnen och till sist trycker du ner avfallet i diskhon.

Read More...
Säker och enkel att använda

Maler ner de flesta typer av matavfall på några sekunder

Evolution avfallskvarnar kan användas för att undanskaffa i stort sett all typ av mat på ett hygieniskt och säkert sätt med hjälp av ett knapptryck. All mat kan slängas i din Evolution-kvarn, från kycklingben till frukt- och grönsaksskal.

Slipp kladdiga och illaluktande kompostbehållare, insekter och bakterier i köket på grund av ruttet matavfall.

Read More...
Maler ner de flesta typer av matavfall på några sekunder
Maler ner de flesta typer av matavfall på några sekunder
soundseal

Så tyst att du inte tror att det är sant

En vanlig missuppfattning är att avfallskvarnar låter mycket. Våra Evolution-kvarnar använder SoundSeal-teknik som minskar ljudet till en viskning – så du behöver inte höja rösten eller vara rädd för att störa grannarna.

Read More...
Så tyst att du inte tror att det är sant

Håller matavfall borta från soptippen

7,3 miljoner ton matavfall hamnar på soptippar varje år där det frigör skadliga växthusgaser.

I stället för att hamna på soptippen kan matavfallet användas för att framställa värdefull biogas och andra vitala jordnäringsämnen som kan återställas på vattenreningsverket.

Genom att använda en InSinkErator Evolution-kvarn håller du köket rent och hjälper miljön genom att leda bort matavfall från soptippen.

Jämför Evolution-kvarnar

              Evolution 100 Evolution 150 Evolution 200Evolution 250
LÄMPAR SIG FÖR

Stora hushåll

Stora hushåll

Stora hushåll med mycket rörelse

Stora hushåll med mycket rörelse

MULTIKVARN

Två steg

Två steg

Tre steg

Tre steg

LJUDNIVÅ

Tystare

Tystare

Supertyst

Supertyst

INBYGGD LUFTOMKOPPLARE

 ✔

 ✔

 ✔

STRÖMFÖRSTÄRKARKRETS

AUTOMATISK BACKNING

DISKPROPP

Skyddskorg i rostfritt stål

Diskpropp i förstklassigt rostfritt stål med polerad kromkåpa

Skyddskorg i rostfritt stål

Diskpropp i förstklassigt rostfritt stål med polerad kromkåpa

MEMBRAN SOM ÄR LÄTT ATT RENGÖRA

Antimikrobiellt, löstagbart

Antimikrobiellt, löstagbart

Antimikrobiellt, löstagbart    

Antimikrobiellt, löstagbart

KAPACITET KVARNKAMMARE

1 005 ml

1 005 ml

1 180 ml

1 180 ml

HÄSTKRAFTER

0,75 HK

0,75 HK

0,75 HK

0,75 HK

GARANTI

4 år

7 år

5 år

8 år

TILLGÄNGLIG ONLINE MED INSTALLATION


Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.