Små och mörka rum kan få oss att känna oss deppiga, medan ljusa, färgstarka rum direkt kan få oss på bra humör.

Det finns inget skäl till varför små kök inte kan vara stilrena och kännas större än de faktiskt är. Alla kök kan kännas rymliga om du bara känner till de enkla knepen för att få ut mesta möjliga av utrymmet.

Många kök i storstäder såsom London, New York och Paris är kända för att vara små, men de är ofta även de mest attraktiva köken, inspirerade av den stilrena stadslivsstilen med genialiska utrymmesbesparande lösningar.

Om du har ett litet kök finns det ett flertal designknep du kan använda dig av för att skapa illusionen av ett större utrymme och ta vara på varje kvadratmeter:

1. Använd färg

Att ändra färgen på ditt kök är en billig, enkel lösning som direkt kommer få utrymmet att kännas större. Vita kök är mycket trendiga just nu och vitt är den bästa färgen för att visuellt öppna upp ditt utrymme.

Om du känner för något färgstarkare, kan en gul färg skapa ett välkomnande, soligt kök med en lantlig känsla, även om du befinner dig mitt i storstan.

Grönt symboliserar natur och stillhet. Ljusgröna och blågröna nyanser är trendiga just nu och är de perfekta nyanserna för små detaljer i vita kök. Komplettera detta med några gröna växter eller blomarrangemang.

2. Använd geometriska mönster

Geometriska mönster är mycket modernt inom konst och inredning just nu. Instagram är fyllt av geometriskt mönstrade bordsdukar, mattor, filtar och prydnadskuddar som är perfekta för små kök då du kan använda dessa mönster för att skapa en illusion om ett större utrymme, samtidigt som du får ditt kök att se ut som något taget från en inredningstidning.

Mönster kan användas för att bryta av ett litet kök, men gå inte till överdrift. Om du använder för många mönster kan du få ditt lilla utrymme att kännas rörigt och hektiskt.

Geometriska mönster kan få saker att se större ut, vilket gör att köket ser längre och högre ut. Fasade kakel kan öppna upp de allra minsta ytorna. De tjocka, svarta linjerna mellan de fasade kaklen kan få ett kök att se större ut.

Om du inte har råd att byta ut ditt kakel, kan en geometrisk långsmal matta ge samma visuella effekt.

3. Använd genomskinliga detaljer

En oblockerad fysisk eller visuell bana kommer få ditt kök att se större ut. Om du behåller siktlinjen i ditt kök öppen, kan din blick fortsätta att vandra genom utrymmet, snarare än att komma till ett abrupt slut.

Genomskinliga plaststolar, flytande öar och barytor, och rygglösa barstolar eller glaslampor kan hjälpa dig att uppnå denna effekt.

4. Använd speglar

mirror

Speglar är kända för att göra rum större, men det är förvånande hur många människor som använder speglar i sovrummet och badrummet men inte i köket.

En extra stor spegel som tar upp en hel vägg kan vara mycket effektfullt, speciellt när den återspeglar ett bord eller en köksbänk som den angränsar mot.

Du kan även använda speglande stänkskydd eller skåp för att skapa samma illusion.

5. Välj reflekterande ytor

Förutom speglar, kan även andra reflekterande ytor få ditt kök att kännas större.

Överväg:

  • Glaskakel
  • Glansiga golv
  • Högblank färg
  • Utrustning i rostfritt stål
  • Blanka skåp

6. Välj öppna hyllor

open-shelving

Öppen förvaring ger ditt kök en luftigare och rymligare känsla. Ta bort några köksluckor och ta ett steg tillbaka – du kommer direkt att tycka att det ser större ut.

Men detta knep kan endast användas om dina skåp inte är fulla till brädden. Om du har röriga hyllor, kommer utrymmet bara att kännas ännu mindre.

Kopparhyllor är mycket trendiga och stilfulla, så om du är en person som tycker om att hålla ordning, är detta ett perfekt alternativ för att skapa mer utrymme.

7. Säg hejdå till röra och hej till minimalism

Den minimalistiska stilen är perfekt för att skapa en illusion om att ditt kök är större än det är. Undvik snirkliga, överdrivet dekorativa detaljer och håll ytorna fria för att skapa längre siktlinjer och en rymligare känsla.

Om det ser ut som att du inte har tillräckligt med plats för alla dina kökssaker, kan utrymmet se trångt och litet ut.

Försök att följa regeln om att alltid hålla dina köksytor fria och att allt i ditt kök har sin förvaringsplats. I ett litet kök måste du vara hård mot dig själv och donera saker du inte använder till välgörenhet.

Genom att investera i en hetvattenkran, behöver du inte längre någon vattenkokare, vilket ger mer fria köksytor.

Att integrera en avfallskvarn i din diskho gör att du kan göra dig av med vanprydande papperskorgar för livsmedelsavfall.


8. Välj smalare skåp

Smala bänkskåp har ett mindre djup  och är ett praktiskt knep som direkt ger extra golvutrymme men samtidigt ser ut som ett vanligt skåp. Eftersom du inte får plats med skrymmande saker i smala skåp, kan du istället hänga kastruller och stekpannor från taket och redskap på krokar under skåpen.

9. Håll dig till raka linjer

Avlägsna handtag och använd tryckmekanismer eller integrerade handtag på sidorna av köksluckorna för att skapa ett rymligare och smidigare utrymme. Detta betyder även att du inte kommer fastna med kläderna i handtagen, vilket kan vara irriterande i smala kabinkök!

10. Välj en enkelho

Dra fördel av faktumet att enkelhoar i porslin är moderna just nu. Det finns inget behov av att ha två hoar som dominerar din köksbänk och gör att ditt kök ser mindre ut.

Enkelhoar i porslin är perfekta för små kök då de är djupa nog att få plats med kastruller och stekpannor utan att ta upp för mycket plats.

En annan fördel är att om du har gäster som dyker upp lite senare, kan du snabbt gömma smutsig disk eller röra i diskhon.

11. Välj en kompakt diskmaskin

Kompakta diskmaskiner är perfekta för små hushåll och tar inte upp mycket plats.

Standarddiskmaskiner är vanligtvis 600 mm breda, medan kompakta diskmaskiner är  450 mm breda, vilket ger dig 150 mm extra utrymme som kommer göra enorm skillnad i ett litet kök.

12. Välj ett smalt kylskåp

En annan vitvara som kan tappa lite vikt är ditt kylskåp! Smala kylskåp är också perfekta för mindre hushåll.

Du kan behöva ändra dina matinköpsvanor och handla oftare, men din mat kommer därmed även att vara färskare. Faktum är att många livsmedel som människor kyler faktiskt kan förvaras utanför kylskåpet, såsom ägg, grönsaker och bröd.

13. Välj integrerade apparater

integrated-appliances

Integrerade apparater smälter in i ditt kök och har oftast samma utsida som resten av ditt kök. Dina gäster kan behöva öppna ett flertal luckor innan de hittar ditt kylskåp, men ditt kök kommer både att se elegantare och större ut och vara fritt från oredan av en mängd olika designer.

14. Använd bänkbelysning

Belysning är grundläggande för att skapa ett större kök. Ju mer ljus, desto större kommer utrymmet att kännas. Naturligt ljus är det allra bästa, så om du har möjligheten att installera takfönster eller glasdörrar, kommer detta genast att få ditt kök att kännas större.

Du kan även välja att ha belysning i dina vägg- eller bänkskåp. Se till att inte använda lampskärmar som minskar mängden ljus. Spotlights är det perfekta valet för maximal belysning.

15. Slå in en vägg

Om du har möjligheten att slå in en vägg in till köket för att skapa ett större utrymme och en naturlig förlängning av rummet, ska du göra det.

Om du inte vill förlora väggens funktion, kan du välja att slå in hälften av väggen och omvandla den återstående halvan till en frukostbar med en bänkskiva och några pallar. Du kan även välja att montera några förvaringshyllor på den nedre delen av väggen.

16. Se upp

Ett annat visuellt trick är att försöka vända uppmärksamheten uppåt med hjälp av vertikala linjer på kökets väggar, en iögonfallande lampa, ett geometriskt fönster eller en glaskupol. Detta kommer ge intrycket av att rummet är högre och ett litet kök kommer därmed att se större ut.

17. Låt solen skina in

kitchen-window

Solsken kan få mindre kök att se större ut. Håll därför fönstren fria från persienner och gardiner.

18. Använd vågräta linjer

Tapeter med vågräta linjer är ett smart sätt att göra kök bredare och är därför mycket användbart i änden av ett kabinkök. Använd ränder i ljusa och mjuka färger, såsom pasteller, för små utrymmen.

19. Slå ihop dina arbetsytor

Om du omdesignar ditt kök kan du frigöra utrymme genom att bygga in din mikrovågsugn i ett skåp och se till att ugnen och matlagningsutrymmet är i samma zon.

Skapa ett garage för dina små apparater och bevara saker såsom din brödrost och mixer inkopplade men utom synhåll. Att ta bort saker från köksbänkarna kommer direkt att göra utrymmet ljusare, luftigare och mer estetiskt tilltalande.

20. Inkludera bara några personliga detaljer

Personliga detaljer reflekterar din personlighet och får ditt kök att kännas hemtrevligt, men alltför många av dina barns teckningar, souvenirmagneter på kylskåpet och små prydnadsföremål kan få ett litet kök att kännas plottrigt och mer klaustrofobiskt.

Välj några favoritsaker, arrangera dem på en hylla och rama in konstverk som känns speciella. Använd
en trendig anslagstavla, skrivtavla eller ett metallnät för lappar istället för en rörig kylskåpsdörr, vilket kommer att ge en mer städad känsla och få utrymmet att kännas större.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.