Kökskranen är troligtvis det mest använda föremålet i ditt kök. Den är ytterst nödvändig för vardagssysslor som disk och beredning av mat och dryck. Om din kran är trög eller läcker, eller bara ser gammal och trött ut, kan det vara läge att byta ut den. Det kan också vara värt att överväga en uppgradering om du tycker att kranen är irriterande att använda. Små irritationsmoment som att inte kunna justera styrkan eller vatten som skvätter på diskbänken kan åtgärdas med ett smartare val. Eftersom kranen är så central för allt vi gör i köket är det viktigt att välja rätt. Vi finns som tur är här för att hjälpa till!

Funktion är bland det mest avgörande. Vi delar med oss av tips och rekommendationer gällande att välja en kran som passar in i din inredning lite längre ner i den här artikeln, men det finns ingen poäng med en estetiskt tillfredsställande kran om den inte uppfyller dina behov! 

Utgå från det du mest använder diskbänken till.


Diskaren

Överväg en justerbar kran med utdragbar slang om du känner att du aldrig verkar nå toppen av det där diskberget du försöker bestiga vareviga kväll. Att kunna kontrollera vattenflödets riktning är en stor lättnad, inte bara för föremål med skeva former som vinglas och durkslag, men även för stora grytor och plåtar som knappt får plats i disken.

En sidokran med kokhett vatten är ytterligare ett bra alternativ. Vi vet alla att vissa föremål inte blir riktigt rena om de inte sköljs av ordentligt först, dvs. att de lämnas i blöt i kokhett vatten till en annan gång! Tillgång till kokhett vatten omedelbart hjälper till att bli av med envisa fläckar och matrester. Tänk vad skönt att slippa den efterhängsna vetskapen om ugnsplåten som måste diskas senare.

Read More...
Diskaren
Diskaren
Tedrickaren

Tedrickaren

Varma drycker är något av ett bränsle för oss i vårt lite kallare klimat. Morgonkaffe, ett ändlöst pimplande av te, varm choklad eller honungsvatten för de extra kalla vinternätterna när du känner dig krasslig. Oavsett vad du föredrar att dricka behöver du inte längre en vattenkokare som tar upp plats och är långsam när du kan få kokande vatten direkt från kranen.

 

Om du inte vill göra någon stor förändring och är nöjd med din kökskran kan du installera en kran vid sidan av den huvudsakliga kranenheten. Om du vill byta ut hela kranen är en kombinerad tre-i-ett-lösning (kallt, varmt och kokhett vatten) ett bra alternativ. Vår kombinationskran 3N1 passar kökskranar på 35 mm och är en utmärkt lösning om du föredrar att inte modifiera några bänkytor.

Read More...
Tedrickaren

Kocken

som sköljer bort frustrationen. På vissa kökskranar kan du justera flödestyp. Det är exempelvis perfekt att skölja frukt och grönsaker under en mjuk duschliknande stråle.

Beroende på vattenkvaliteten där du bor kan kranvattnet innehålla mineralföroreningar eller spår av klor. Det är helt riskfritt att dricka, men påverkar smaken på maten du lagar. En filterkran ger dig fullständigt rent vatten direkt från kranen. Detta är särskilt betydelsefullt för mat som absorberar vatten vid tillagning, som ris eller couscous, och förhindrar även korrosion och fläckar på kokkärl över tid.

Kokhett vatten i kranen är ett annat alternativ som hjälper dig med matlagningen på många olika sätt, från att fylla grytor till att skölja nudlar. Om du spenderar mycket tid åt att laga mat ska du överväga att skaffa vår filtrerade vattenkran HC3300. Den ger både kokhett vatten och filtrerat kallt vatten på nolltid, och är fri från orenheter som kan påverka hur maten smakar.

Read More...
Kocken
Kocken


När du har valt de funktioner som du vill att kranen ska ha är det dags att välja stil. Det är vanligt att byta ut kökskranen i samband med byte av diskbänk, men se till att kranen kompletterar din gamla bänk om du väljer att behålla den. Den där vackra guldfinishen kanske ser fantastisk ut i visningsrummet, men möjligtvis något felplacerad på en bänk av rostfritt stål. Det är inte bara färgen som behöver övervägas – en polerad, modern kran ser malplacerad ut över en rustik, lantlig emaljdiskbänk.

Ta en titt på resten av rummet när du funderat på diskbänken. Finns det något sammanhängande tema? Om så är fallet, se till att valet av kran inte skär sig mot andra inventarier och beslag – handtag till skåp och dörrar och liknande. Precis som med diskbänken behöver du tänka på mer än bara färgval – material, texturer och stil är också avgörande. Lyckligtvis finns det så många olika kranar på marknaden att du med största sannolikhet kommer att hitta just den du vill ha.

Du kommer även märka att priserna på kranar varierar otroligt mycket. Från svinbilligt till smärtsamt dyrt. Trots att du inte behöver välja den dyraste för att få en kvalitetsprodukt är kökskranen något det inte lönar sig att vara snål med. En kökskran används ett dussintals gånger om dagen, varje dag år ut och år in. Om du satsar på kvalitet och är noga med efterforskningarna innan du slår till kan du räkna med att investeringen står sig i åratal framöver.


Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.