Miljövänliga förbättringar
Hur kan jag göra mitt hem mer miljövänligt? Kolla in dessa förändringar du kan göra hemma för att hjälpa planeten samtidigt som du sparar pengar.
Bostäder står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och då fler och fler blir miljömedvetna är det ingen överraskning att efterfrågan på miljövänliga förbättringar i hemmet är stor.
Kunderna väljer att leva mer miljövänligt, med ett holistiskt förhållningssätt. De väljer noga var de handlar mat och kläder och vilka transportmedel de använder. Miljövänliga förbättringar i hemmet är bara ytterligare en viktig aspekt av att fatta hållbara livsbeslut.
Genom att göra ditt hem mer miljövänligt gör du inte bara skillnad för miljön, du sparar även pengar.
Kolla in dessa miljövänliga förbättringar för hemmet som är bra för både dig och miljön:
När du inreder hemma ska du köpa färg med naturliga pigment och som är vattenbaserade. De flesta färgerna på marknaden är oljebaserade och mindre energieffektiva.
Golvvärme är något man ofta förbiser, men det kan ge ca 15–40 procent lägre energiförbrukning jämfört med väggelement, så det är definitivt värt att installera. Det känns även lyxigt att gå på varma golv, i synnerhet i badrum och kök under vinterhalvåret. Även om golvvärme oftast förknippas med nybyggda hus kan det även installeras i äldre fastigheter.
Golvvärme värmer upp hela golvet, så jämfört med ett väggelement innebär det att värmen inte behöver vridas upp till en hög temperatur för att värma upp rummet. Vid användning av väggelement tenderar även värmen att försvinna ut genom taket när den stiger.
Om du vill göra om hemma och är på jakt efter nya möbler är secondhandmöbler ett bra alternativ för miljön. Det finns även en växande trend när det gäller återvunna möbler och möbler tillverkade av återvunnet virke.
Det kan även vara mer imponerande att köpa antika möbler med en historia som du kan underhålla gästerna med, i stället för en massproducerad möbel från en butikskedja.
Genom att isolera vinden kan du sänka dina energikostnader med upp till 2 500 kronor om året och det höjer dessutom husets energiklass. När du isolerar vinden ska du se till att du använder återvunnet eller naturligt material i den mån det är möjligt, till exempel ull, hampa och träfiber.
Om du har byggt om vinden till boyta behöver du isolera taket. Det är smidigt om man kan isolera taket i samma veva som man byter ut det, men om taket är i gott skick kan isoleringen läggas i efterhand.
Att isolera väggarna är en av de mest kostnadseffektiva och miljövänliga förbättringarna du kan göra. Många isolerar vinden, men glömmer att energi kan försvinna ut via oisolerade hålrumsväggar. De besparingar du gör genom att isolera hålrumsväggarna innebär att denna miljövänliga förbättring har en återbetalningstid på nio månader.
Om huset är byggt under de senaste tio åren är hålrumsväggarna troligtvis redan isolerade.
Kastandet av matrester är ett globalt problem. När du kastar matavfall hamnar det på soptippen där det släpper ut skadliga gaser i atmosfären.
Om du i stället installerar en avfallskvarn i diskhon slipper ditt matavfall hamna på tippen. Du blir dessutom av med den illaluktande och ohygieniska kompostbehållaren i köket.
Det är allmänt känt att en dusch förbrukar mindre vatten än ett bad, men inte om duschen har flera munstycken. En liten miljövänlig förbättring som du kan göra är att använda ett duschmunstycke med inbyggd flödesreglering, som Mira Eco Beat.
Solpaneler är inte bara en miljövänlig förbättring av hemmet, utan du kan även spara pengar långsiktigt och sälja överskottselen till elnätet.
Dubbelglas har utvecklats mycket och nuförtiden kan fönster med dubbelglas användas i äldre hus då de finns i olika stilar och designer som passar husen.
UPVC-plast släpper ifrån sig giftiga ämnen som hamnar på tippen när fönstren kasseras. Om du ska köpa nya fönster är det bäst för miljön att välja fönsterkarmar av trä.
När du samlar in offerter för arbete som ska utföras på bostaden ska du helst välja lokala hantverkare och material som tillhandahålls lokalt, eftersom det begränsar bränslet som behövs för körning fram och tillbaka till din bostad.
Den senaste ångpannemodellerna är mer effektiva än de äldre. Så se till att ångpannan servas regelbundet och byts ut var tionde år.
Referenser
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/695930/2017_Provisional_Emissions_statistics_2.pdf
https://www.thegreenage.co.uk/underfloor-heating-radiators/
https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/how-to-buy-loft-insulation/loft-insulation-costs-and-savings
https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/cavity-wall-insulation/cavity-wall-insulation-faqs
https://insinkerator.emerson.com/en-gb/insinkerator-products/food-waste-disposers
https://www.mirashowers.co.uk/parts-accessories/shower-heads/mira-beat-eco-four-spray-showerhead/
https://www.gov.uk/feed-in-tariffs
http://www.greenspec.co.uk/building-design/polyvinyl-chloride-pvc-environment-health/