Dessutom går det inte att återvinna alla plastflaskor, bara de som är tillverkade i PET-plast, och korkarna kan aldrig återvinnas. Av de 200 miljarder flaskor som förbrukas varje år hamnar 176 miljarder på soptippen eller i havet. Effekten på djurlivet är oroande – en rad olika djur, från albatrosser till kaskeloter, hittas regelbundet döda med magen och tarmarna fulla med plastflaskor och korkar. Och vad gäller människors hälsa vet vi fortfarande inte vilka långsiktiga effekter plast har på vår miljö och vårt ekosystem. Vad kommer att hända med all plast om vi fortsätter producera i den här takten, och den aldrig degraderas? Flaskvatten är den ultimata företagsbluffen – att ta någonting som vi kan få gratis och sälja tillbaka det till oss 2 000 gånger dyrare. Och utöver denna bedrägliga aspekt av handeln bidrar det även till slöseri med resurser och global uppvärmning, helt i onödan. Inte nog med att företagen måste tillverka flaskorna – en process som förbrukar 17 000 000 fat olja och enorma mängder vatten – sedan måste de behandla färskvatten och fylla flaskorna med det innan de transporteras över hela världen i kylbilar. Med tanke på att 200 miljarder vattenflaskor förbrukas globalt varje år innebär detta att mycket onödiga växthusgaser släpps ut i atmosfären.

I och med världens växande befolkning, de allt värre föroreningarna från industrin och de multinationella företagens ostoppbara krafter har många svårt att få tag på rent vatten. Samtidigt som dessa människor förnekas den grundläggande mänskliga rättigheten att ha tillgång till säkert vatten tillåter vi inte bara att vatten kommersialiseras genom att köpa flaskor – vi bidrar aktivt till det. Dessa företag tar vatten från behövande länder och säljer det till människor som redan har tillgång till vatten. Undvik denna korruption och dessa föroreningar genom att dricka kranvatten när du kan.

Besök InSinkErator för att se en uppsättning  het- och kallvattenkranar som kan användas för att fylla på din återanvändbara behållare.


Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.