Hitta rätt avfallskvarn för dina behov
Vår produktväljare rekommenderar de bästa avfallskvarnarna för dina behov. Jämför funktioner och specifikationer genom hela vårt utbud på bara några sekunder.
Trots vår miljöinriktade kultur innebär ansvarsfull hantering av matavfall i dagsläget så många hinder att man snabbt tappar lusten. Mindre än hälften av de lokala myndigheterna i Storbritannien samlar i dagsläget in matavfall, vilket innebär att ansvaret för att slänga det på rätt sätt faller på dig. Och även där matavfall samlas in gäller det ofta bara en liten soptunna och de vägrar ta emot kompostpåsen avfallet ligger i, vilket innebär att du får tre dagars middagsrester över dig när du försöker skaka ut innehållet ur soptunnan.
Och själva soptunnan innebär en rad andra problem. När man skrapar ner överbliven mat i en så liten soptunna kan man nästan vara säker på att en del hamnar utanför och varje gång man lyfter på locket sprids den obehagliga lukten av ruttnande mat i köket. Dessutom måste man ha någonstans att ställa den. På bänken blir den ett iögonfallande och illaluktande tillskott till arbetsytan, men på golvet blir den en lättåtkomlig och oemotståndlig buffé för hundar, katter och nyfikna barn.
Det genomsnittliga brittiska hushållet slänger mat motsvarande 470 GBP varje år – vilket totalt blir 7,3 miljoner ton – varav ca 40 % fortfarande hamnar på soptippar där den ger ifrån sig farliga växthusgaser under förruttnelsen. Om du installerar en avfallskvarn hemma slipper maten hamna på soptippen – den spolas istället iväg till avloppsreningsverket där den kan omvandlas till biogas.
En avfallskvarn är en kompakt, rund och mycket kraftfull enhet som diskret får plats i skåpet eller utrymmet under diskhon och integreras smidigt i ditt befintliga avloppssystem. Den innebär att du slipper oroa dig för matavfall över huvud taget eftersom den maler ner det till små partiklar som spolas ner i avloppssystemet precis som allt annat.
En avfallskvarn kommer revolutionera ditt kök – slipp fult och illaluktande matavfall, inga mer matrester på locket till soptunnan och du behöver aldrig mer gräva runt efter gaffeln du tappade när du skrapade ner maten.
Avfallskvarnar är så effektiva och enkla att använda att vi förstår om du tror att de är en ny, revolutionerande uppfinning. Men här på InSinkErator har vi faktiskt tillverkat avfallskvarnar sedan vi kom på idén för mer än 80 år sedan. Våra premiummodeller tillverkas i USA med hjälp av en pålitlig, högkvalitativ teknik som gör att vi sticker ut bland konkurrenterna.
Eftersom avfallskvarnen ansluts direkt till hålet i diskhon i ena änden och till avloppsröret i den andra kommer vatten och annat flytande avfall som du normalt spolar ner i diskhon igenom utan problem. Det innebär även att du enkelt kan slänga matrester i diskhon – de försvinner direkt och mals ner med ett enda knapptryck.
Allt som krävs är elförsörjning och ett avloppsrör att ansluta kvarnen till. Vrid på kranen, slå på enheten och skrapa ner matavfallet i det modifierade hålet i diskhon. När maten passerar huvudkammaren, som är fri från blad och vassa delar, bryter ett specialdesignat malningssystem ner den till partiklar som kan spolas ner i avloppet.
Det är mycket mer än en rolig pryl eller en tidssparande apparat – även om ditt liv blir lite enklare med en kvarn skickar den inte bara ner matpartiklar i avloppet och hoppas att ingen märker det. När maten transporteras till samma avloppsreningsverk som vattnet kan den användas för att utvinna värdefull biogas samt näringsämnen som kan användas som gödselmedel i jordbruket.
Matavfall är i princip oundvikligt, i en eller annan form. Du kanske är stolt över att laga recept som använder allt som gömmer sig i kylskåpet och alltid ser till att det inte är kvar något på tallriken – men all matlagning producerar något oätligt som kan malas ner med kvarnen.
Du kanske blir förvånad över hur mycket du kan mala ner i en avfallskvarn – det finns väldigt lite mat, hård som mjuk, som mekanismen inte kan hantera. Till och med hårda delar, som ben från kyckling, annat kött och fisk, räkskal, äggskal och fruktkärnor, är enkla att mala ner.
InSinkErators avfallskvarnar i Evolution-serien är de mest avancerade på marknaden. De är tysta men kraftfulla och klarar av de flesta matavfall. Till skillnad från många andra kvarnar på marknaden kan de mala ner trådiga och fiberrika livsmedel, som bananskal och rabarber, snabbt och enkelt.
Evolution-modellerna har även en teknik med flera malningsstadier, vilket säkerställer finmalda partiklar, så att du inte behöver oroa dig över stopp i avloppet.
De enda matartiklar du inte bör hälla i en avfallskvarn är följande:
Utöver en fullständig avsaknad av knivar eller blad i malningskammaren kan alla InSinkErators produkter utrustas med en luftväxlare. Detta är den mest populära metoden för att slå på avfallskvarnen och den kan monteras på bänkskivan, vilket innebär att du inte behöver ta på den elektriska enheten med våta händer.
InSinkErator uppfann avfallskvarnarna, så våra produkter är originalet – som ofta efterliknas men aldrig förbättras. De har tillverkats i USA i mer än 80 år och vi har verkligen fulländat receptet vid det här laget. Våra mest populära modeller uppfyller en rad olika behov för alla typer av hushåll och omfattar följande.
Evolution 250 premiumavfallskvarn
Evolution 250 är den mest kraftfulla avfallskvarnen i vårt sortiment och kan skryta med en snygg, svart yta, en rostfri malningskammare med en kapacitet på 1 180 ml med unika, överlägsna malningselement och en produktgaranti på 8 år.
Evolution 200 premiumavfallskvarn
Denna mycket populära enhet är 60 procent tystare än standardmodeller och erbjuder en imponerande teknik med tre malningsstadier, ett malningssystem med automatisk omkastning och en produktgaranti på 6 år.
Evolution 150 premiumavfallskvarn
Denna specialutgåva är perfekt för stora hushåll och växande familjer. Den erbjuder en rymlig kammare på 1 005 ml, tyst teknik med två malningsstadier och en produktgaranti på 7 år.
Vår M-serie kombinerar bekvämlighet i köket med kompakt design, perfekt för mindre skåp. Model 66 är den främsta enheten i detta sortiment och har 4 års garanti.
Denna mellanmodell i M-serien får diskret plats i köksskåpet och erbjuder kraftfull teknik med ett malningsstadie, en motor på 0,55 hk och 3 års garanti.
Ingångsmodellen i vår M-serie är perfekt för små hushåll och singelhushåll. Model 46 mal enkelt ner de flesta matavfall och har 2 års garanti.
Avfallskvarnar innebär att det krävs mindre tid och ansträngning för att hantera matavfall och är billiga i drift, så fördelarna blir uppenbara snabbt. Till och med vår mest kraftfulla enhet, Evolution 250, förbrukar bara i genomsnitt 5 liter vatten per person och dag (undersökningar visar att det genomsnittliga brittiska hushållet förbrukar 349 liter per dag). Samma enhet förbrukar 2–3 KWH per år i elektricitet, vilket kan jämföras med genomsnittet för hushåll på 3 000–4 000 KWH.
En av InSinkErators högkvalitativa avfallskvarnar är verkligen en smart investering som inte bara är effektiv utan även effektiviserar arbetet i köket och gör det till en trevligare plats att laga och äta mat på.