Forskningen har visat att 250 000 kalkoner, 7,5 miljoner pajer och 170 ton brysselkål går till spillo varje jul.

Dessutom dricker britterna upp till 165 miljoner koppar te per dag, och du kan bara tänka dig hur mycket detta ökar under julperioden. Det tar minst 2 minuter och 20 sekunder att koka en liter vatten med en vattenkokare, vilket betyder att du slösar värdefull mystid med din familj under tiden du väntar på att vattnet ska koka.

Enligt Energy Saving Trust slår 40 % av hushållen på vattenkokaren minst fyra gånger om dagen och 75 % kokar mer vatten än de behöver, vilket leder till att en betydande mängd vatten och energi går till spillo varje år.

Denna jul uppmuntrar vi våra konsumenter och handelspartner att göra positiva livsstilsändringar som de kan upprätthålla under hela 2020.

Vi engagerar oss i att skapa livsstilsförbättrande lösningar som uppmuntrar effektiv vattenanvändning, är säkra i hemmen och minskar livsmedels- och plastavfallets påverkan på deponeringsställen och den övriga miljön.

En hållbar syn på livsmedelsavfall i juletider

Vårt första steg för att tackla livsmedelsavfall är att alltid återanvända livsmedel om det är möjligt.

För att minimera avfall kan du återanvända rester och skapa rätter såsom potatismos eller kalkonpaj. Men trots våra bästa ansträngningar är en liten del livsmedelsavfall, såsom grönsaksskal, oundvikligt.

Vi har till och med utvecklat en informationsgrafik där vi delar med av oss av några recept på julrester för att få dig att komma igång.

Att förbereda mat resulterar nästan alltid i något oundvikligt livsmedelsavfall. Kycklingben och grönsaksskal kan tyvärr inte återanvändas för att skapa någon god annandagsmåltid.

En InSinkErator-avfallskvarn är det perfekta alternativet till att slänga oätligt livsmedelsavfall om hemkompostering inte är möjligt. En avfallskvarn passar perfekt under din diskbänk och maler ned livsmedelsavfallet till mycket små partiklar som sedan spolas ned i avloppet och transporteras vidare till reningsverket, där de kan återanvändas för att skapa biogas.

Hur en kran med snabbvattenvärmare både kan spara tid och hjälpa miljön

Som vi nämnde ovan är det lätt att slösa värdefull familjetid i väntan på vattenkokaren, och att använda en vattenkokare kan även bidra till en stor mängd vatten- och energiavfall.

Du kommer förmodligen inte kunna be dina middagsgäster att uppoffra sitt kvällste under julledigheten. Det är en debatt vi aldrig vill bli involverade i.

Med detta sagt antar vi att du kommer använda din vattenkokare till mycket mer än bara några varma drycker under julledigheten (och resten av året). Du kommer förmodligen att använda den till saker som att tillsätta mer vätska till en sås eller avlägsna tuff smuts från grytor och kastruller.

En InSinkErator-kran med snabbvattenvärmare är perfekt för att påskynda en mängd olika köksuppgifter under ledigheten. Med hett vatten på begäran kan du använda just den mängd du behöver – perfekt för att förbereda buljong eller värma en skopa till efterrättsglassen som du väntat så tålmodigt på.

Här följer 10 av våra favoritanvändningsområden för en kran med snabbvattenvärmare.

Vi har levererat kranar med snabbvattenvärmare sedan 1973 och sedan dess har vi utvecklat pålitliga system i en mängd olika modeller och utformningar för att passa alla människors behov.

Våra HC1100- och HC3300-kranar har snabbvattenvärmare och filtrerat kallvatten och kan placeras bredvid din vanliga kökskran.

Det finns även kranar som har utformats för att ersätta din vanliga kökskran, såsom vår 4N1 Touch. Våra 4N1 Touch-kranar ger direkt filtrerat, rykande hett vatten, liksom vanligt varm- och kallvatten. Dessutom ger 4N1 Touch-kranen filtrerat, kallt vatten i 30 sekunder med ett lätt knappberöring. Om användaren vill stoppa flödet innan de 30 sekunderna löpt ut, kan ytterligare en knappberöring omedelbart stoppa flödet.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.