Belysning är något man ofta förbiser när man designar ett kök, men det är en av de viktigaste aspekterna av lyckad inredningsdesign. Det spelar ingen roll hur hög kvalitet det är på materialen, hur harmoniska färgvalen är eller hur kreativt och väl genomfört temat är – med dålig belysning kommer köket ändå att kännas fel.

Kraftfulla, kalla taklampor gör att köket känns kliniskt och ovälkomnande. Dålig placering leder till att vissa platser blir mörka medan andra blir onödigt ljusa. Om man bara använder mjuk och dämpad belysning får man en avslappnad atmosfär, men det blir svårare att laga mat och städa.

Å andra sidan framhäver smarta belysningsalternativ det bästa i alla kök genom att rikta uppmärksamheten mot kökets bästa delar och dra uppmärksamhet från de mer opolerade delarna. Ett väl upplyst kök är ett kök som man tycker om att vara i – oavsett om man lagar mat, underhåller gäster eller bara tar det lugnt.

Innan du bestämmer dig för något är det viktigt att förstå hur belysning fungerar inuti en bostad. Oavsett vilket rum det rör sig om finns det tre grundläggande typer av bostadsbelysning.

1. Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysning kallas även för allmän belysning och är avsedd att skapa ett jämnt och enhetligt sken i rummet – det är den vanligaste typen av belysning. Bakgrundsbelysning finns i många olika former – från taklampor, ljuskronor och infällda spotlights, till vägglampor, fönsterrampbelysning, skenbelysning med mera.

Man kan se bakgrundsbelysning som grunden för all belysning. Den är inte superspännande, men det är avgörande att den blir rätt om du vill få ett bra resultat.

Read More...
1. Bakgrundsbelysning
Bakgrundsbelysning
Arbetsbelysning

2. Arbetsbelysning

Arbetsbelysning är precis vad det låter som – praktiska, fokuserade, kraftfulla lampor avsedda att hjälpa dig göra det du ska. I ett kök används arbetsbelysning för att lysa upp köksbänkar och andra delar av rummet som används mycket. Observera att ​​​​​​​praktiskt inte behöver betyda tråkigt – kraftfulla ljuslister och väl upplysta områden ger en fantastisk kontrast mot kökets mer dämpade delar och skapar en angenäm variation i tonen.

Detta atmosfäriska kök är både funktionellt och bryter av mörkare skuggor med ljusa LED-lister över diskhon och köksbänkarna.

Det finns både fasta och justerbara typer av arbetsbelysning. Bänkspotlights och hänglampor över en diskho eller ett middagsbord är vanligast och lyser upp områden som behöver ljuset mest. Riktbara skenlampor är också populära, där enskilda taklampor kan justeras utifrån rummets behov.

Read More...
2. Arbetsbelysning

3. Accentbelysning

Accentbelysning är den mest kreativa formen av belysning, och den som är svårast att få till bra – kom ihåg, ju mindre desto bättre! Ordet accentbelysning får en genast att tänka på belysning som ger rummet en viss atmosfär och känsla, men det finns många fler sätt att skapa accentbelysning.

Bra accentbelysning drar uppmärksamhet till konst, dekorationer och snygga designelement i köket, samtidigt som den drar uppmärksamhet från kökets mindre fina delar. Justerbara och dimbara lampor gör det möjligt att ändra tonen i köket på ett ögonblick. Du kan till och med använda belysning för att skapa visuella effekter på egen hand.

Detta vackert upplysta kök använder nedåtriktade lampor på skåpen för att lysa upp innehållet när de är öppna och för att skapa en mönstereffekt när de är stängda.


Read More...
3. Accentbelysning
Accentbelysning

De här kategorierna är inte skrivna i sten – till exempel kan en ljuskrona användas som belysning över ett middagsbord och även fungera som accentbelysning för att ge rummet en särskild atmosfär, i synnerhet om man har en dimmer. Justerbar belysning kan användas för att lysa upp en köksbänk ena minuten för att sedan skifta fokus till en favoritvas. Bry dig inte så mycket om de tekniska termerna – tänk bara på hur rummet används, vad du vill dra uppmärksamhet till, vad du vill dra uppmärksamhet från och vilken känsla du vill att köket ska ha. Om du klarar detta kan du sedan välja all belysning du behöver.

Jag vill ha professionell belysning – vad ska jag tänka på?

Ju större desto bättre . Infällda spotlights i taket har blivit ett vanligt inslag i nya kök, och av en god anledning – de är praktiska, anpassningsbara och tillförlitliga. De ger däremot inte rummet särskilt mycket personlighet! Oavsett vilket tema ditt kök har kan en djärv taklampa mitt i rummet vara pricken över i:et. Ljuskronor och stora hänglampor ökar åter i popularitet, därför är det smart att låta belysningen stå i fokus i ditt kök.

kitchen-lighting-3-c011

En ljuskrona kan med sin iögonfallande stearinljuseffekt dra uppmärksamhet till sig och binda ihop kökets rustika charm.

Lys upp köksbänkarna . Av alla ändringar du kan göra av belysningen i köket är bänkbelysningen ofta det som är billigast och enklast att montera. Batteridrivna lampor som man sätter under skåpen är billiga och kan användas för att snabbt lysa upp viktiga matlagningsytor. Du kan köpa LED-ljuslister eller LED-tejp för att skapa ett enhetligt belysningsområde. Om du behöver mer ljus när du lagar mat, eller vill lysa upp en köksbänk mer än en annan, kan bänkbelysning göra en enorm skillnad.

Variera hur du vill . Dimrar och dimbara glödlampor är ett välkommet inslag i alla kök. Möjligheten att snabbt kunna välja hur stark belysningen i ett rum ska vara är underskattad – när du väl har installerat en dimmer undrar du hur du någonsin klarat dig utan den. För de som är tekniskt lagda kan smarta glödlampor till och med styras via en app på telefonen.

Både uppe och nere . Belysning är inte bara till för taket – belysning under köksskåpen ger köket ytterligare ett visuellt lager. Om du känner dig riktigt våghalsig kan du experimentera med olika färgvariationer för att dramatiskt ändra rummets känsla i låg belysning. Dessa lampor är inte bara iögonfallande, de är även praktiska – nu behöver du inte längre snubbla runt i mörkret i din jakt på en kvällsmacka!


kitchen-lighting-4-c011

Belysning under den centrala köksön ger köket ytterligare en visuell aspekt.

Fråga experterna . Om du vill släppa på tyglarna och skapa ett riktigt snyggt kök kan det vara värt att anlita en ljusdesigner – de kan antingen samarbeta med arkitekter och köksdesigner, eller göra ändringar av ett befintligt kök.


Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.